研究と設計に多大な投資をし、品質と一貫性を保証する完全装備のオンサイト製造施設により、モレックスのTemp-Flex特殊ケーブルはさまざまな市場に技術ソリューションを提供します。さらに、フッ素樹脂の絶縁体を使用した押出成形プロセスでは、医療業界向けの薄肉化や、エレクトロニクス業界向けの高速化に注力しています。
MLX同軸ケーブルは、複雑な設置の柔軟性を向上させ、電磁干渉(EMI)に抵抗し、長距離での信号損失を低減します。堅牢な設計により、導入時間を短縮し、現場でのケーブル端子が簡素化され、信頼性の高いパフォーマンスが保証されるため、通信アプリケーションや要求が厳しいアプリケーションに最適です。
高温と化学薬品への曝露に耐えるよう設計されたケーブルには、厳しいアプリケーションに耐える頑丈でありながら柔軟性があります。
Temp-Flexフォームコアおよびソリッドコアフレキシブルマイクロ波ケーブルは、データセンター、通信/ネットワーキング、医療、航空宇宙産業向けに、カスタマイズされたケーブルオプションと市販のケーブルオプションの両方を提供しています。
ピンホールがない絶縁は、分散絶縁プロセスとエマルション絶縁プロセスで優れた信頼性を提供します。
Temp-Flexマイクロミニチュアケーブルは、専門知識と科学のアプリケーションで閉ざされたスペースに最適な電気機械性能を提供し、精密医療アプリケーションと工業用内視鏡検査で使用されます。
Flex Twin-Max Twinaxは、極端な環境で温度にさらされた後でも劣化しないフッ素ポリマー(FEP)を使用しています。