メインコンテンツにスキップ
接続を維持しながら走行する車両のイラスト。

よりスマートなオートモーティブ接続のためのコネクテッドカーソリューション

オートモーティブ業界は、Vehicle-to-Everything(V2X)、高度なインフォテインメントシステム、自動運転といったイノベーションによって急速に進化しています。これらの進歩は、高速データ転送、マルチプロトコルサポート、効果的な電磁干渉(EMI)抑制のすべてをコンパクトで軽量な設計内で提供する接続ソリューションを要求します。Molexのコネクテッドカーソリューションは、車両アーキテクチャの強化とユーザーエクスペリエンスの向上に役立ち、統合とパフォーマンスの新たな標準を確立しています。

コネクテッドカー設計における機会


5Gや人工知能(AI)の台頭、そして拡大するモノのインターネット(IoT)環境は、コネクテッドカーに新たな可能性を生み出しています。スマートフォンやスマートホームデバイスと同等のシームレスなデジタル体験に対するドライバーの期待は高まる一方で、インフォテインメント、ナビゲーション、V2X機能、高度な安全機能の水準を引き上げています。これらの機能の統合により、ますます複雑化する車両プラットフォーム全体でのデータフロー、システム互換性、物理的スペース、リアルタイムパフォーマンスの管理で新たな課題が生じています。

こうした要求に対応するため、自動車メーカーは、より高速なデータ処理、より優れた相互運用性、スケーラブルなアーキテクチャをサポートする新しい設計戦略に目を向けています。ゾーナルアプローチやソフトウェア主導の設計アプローチは、配線の複雑性を軽減し、更新サイクルを改善するとともに、経時的に新機能を統合する柔軟性を実現するために役立ちます。アーキテクチャ面でのこれらの変化は、適応性と将来性の両方を備えたコネクテッドカー構築の中核を成しています。

Molexでは、この変革を推進する高度な相互接続ソリューションを提供しています。Molexは、イーサネット、USB、LVDSプロトコルの全体で20 Gbpsを超える高速システムに加えて、限られたスペース内でパフォーマンスを向上させるコンパクトなEMIシールド付きコネクターを提供することで、堅牢な通信と制御をサポートしています。これらのソリューションは、コネクテッドカーエコシステムの重要な需要を満たせるように自動車メーカーを支援することで、ゾーナルプラットフォームやソフトウェア定義のプラットフォームに必要なモジュール性、より高速なデータ、スケーラブルなインフラストラクチャをサポートします。

あらゆるものに車両を接続


SDVでモビリティの未来をナビゲート

ソフトウェア定義型自動車(SDV)は、自動車メーカーがオートモーティブ製品を設計、構築、差別化する方法を再定義しています。高度な接続性、リアルタイムのアップデート、統合されたデジタル機能により、より優れたインテリジェンスと適応性を備え、パーソナライズされた車両が生み出されています。Molexが、ソフトウェア定義の時代のために構築された次世代ソリューションでこの進化をサポートする方法をご覧ください。

ソフトウェアアプリケーションのイラストが描かれた車内インパネ。

コネクテッドカーのための高度なアンテナ

最新の車両は、セルラー、Wi-Fi、GPS、V2Xシステム間におけるシームレスな通信を促進するためにアンテナを活用しています。最適なパフォーマンスを実現する設計には、正確な配置、干渉の低減、プロトコルの同時処理が含まれ、審美性と空気力学上の懸念に対応する柔軟性を提供する必要もあります。

Molexは、統合処理、広範な周波数帯域、審美的柔軟性を備えたカスタマイズ可能なアンテナソリューションを提供しています。これらのアンテナは、複雑な車両ネットワーク全体での一貫した接続性と調和したデザインを念頭に構築されています。

路上の車両を囲む接続ウェーブのイラスト。

次世代車両のための信頼性に優れた高速接続

高速コネクターによる統合型ADASとコックピットの統合

ADAS機能とコックピット機能を単一のシステムに統合するには、高温、振動、接続性の課題に対応するコンパクトで高性能なコネクターが求められます。エンジニアは、過酷な動作条件下で確実に機能する高密度で低プロファイルのインターコネクトを使用して、スペースを最大限に活用する必要があります。

Molexの堅牢なモジュラーコネクターには、統合を合理化し、次世代車両プラットフォームの進化をサポートするように設計されたEMIシールドが含まれています。

ADASコックピットシステム用のMolexコネクターを紹介するイラスト。

HSAutoLink C相互接続システム

ADAS、インフォテインメント、V2Xシステムの交点には、ますますコンパクト化される電子アーキテクチャーにぴったりと収まる、高速で信頼性の高い接続が求められます。これらの設計は、振動、極端な温度、環境暴露に耐えながら、高速のデータと電力を提供する必要があります。

最大40G bpsのデータと240Wの電力供給をサポートする耐久性に優れたUSB Type-Cインターフェースを使用してこれらの要件を達成するMolexのHSAutoLink C相互接続システムは、過酷な自動車環境での一貫したパフォーマンスのために設計されています。

HSAutoLink Cコネクター、オートモーティブUSB Type-C、Molex Type Cインターフェース。

コネクテッドカー接続ソリューション