| インピーダンス | ピッチ | ワイヤーAWG |
|---|---|---|
| 85オームおよび100オーム | 0.50mm - 0.60mm | 30 - 34(アプリケーションによる) |
特徴と利点
高速伝送・高密度が求められる用途においては、基板の回路密度が高く、高コストのPCB材料、製造プロセスでのばらつきも考慮すると、従来のPCB材料は繊細な差動信号の配線には適さないとされています。システム要件や物理的なサイズが拡大するとともに、信号チャネルの長さが伸びるため達成することが困難になりますが、PCB業界全体では限られたソリューションしかありません。モレックスのNearStack製品ファミリーは、これらの次世代システムの課題に対応する革新的なソリューションを提案します。
データシートおよびガイド
データシート(PDF)
産業別アプリケーション
バッテリーファーム
工場設備
ロボット工学
スイッチ
AIと機械学習
データセンター
超大規模データセンター
OCP
PCIe
サーバーと機械学習
ストレージデバイス
AIシステム
携帯電話の基地局/遠隔無線装置
コアルーター
デバイス制御ユニット
高性能コンピューティング
ネットワークデバイス
Top of Rackスイッチ
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的な使用例の一部を紹介しています。
よくある質問
基板上のコネクターのメリットは?
NearStack On-The-Substrateコネクターは、ダイレクト ツー チップ式のソリューションとして設計されており、チップ基板上にNearStackコネクターを直接配置し、ASICパッケージの「コネクター化」を可能にします。
NearStackはダイレクト ツー コンタクトの終端方式を採用していますか?
NearStackコネクターは、Twinaxをケーブルコネクター内の信号端子に直接溶接するダイレクト ツー コンタクト終端方式を用いています。これにより、「パドルカード」とはんだ付けの手作業が不要になります。
角度付き出口の NearStack HD コネクターの利点は何ですか?
NearStack HD には、90 度 (直角) と角度付きワイヤ出口オプションが用意されています。角度付き出口コネクターの利点は、高密度でスペースが限られた用途において複数のNearStack HDコネクタをより近くに配置できることです。直角のNearStack HDコネクターは20.50mm間隔で配置可能ですが、角度付きの出口型NearStack HDコネクターは16.00mm間隔で配置可能です。