コネクター
最先端のデータセンターからスマートファクトリーまで、安全で信頼できる給電性能は、効率的な運用を可能にするために不可欠です。高電力ソリューションは現代の多くの配電ネットワークの基盤であり、Molexはその柔軟な信頼性が不可欠であることを認識しています。そのため、あらゆる主要産業における80年以上の実績を活かして、高性能のバスバー、コネクター、ケーブルアセンブリー製品を幅広く提供しています。
Molexのセントラリティピンおよびソケット相互接続システムは、高電圧・高電流の基板対基板接続、バスバー対基板接続、バスバー対バスバー接続用の各種コネクターを提供。精度±1.00mmの半径方向の自己位置決め機能により公差スタック課題に対処しています。
PowerWizeの高電圧・高電流対応電線対基板接続および電線対バスバー接続コネクターシリーズは、3つのサイズ規格(3.40㎜、6.00mm、8.00mm)で構成され、最大1,000V/190.0Aの各種アプリケーションに対応します。また、ヘッダーはプリント回路基板またはバスバーのどちらにも取り付けることができます。
PowerWizeのBMIブラインド嵌合仕様パネル対基板およびパネル対バスバー用接続コネクターシリーズは、Molex独自のCOEURソケット技術採用により、嵌合インターフェースにおける接触抵抗を低減し、発熱を最小限に抑え、高い通電容量を実現します。3.40mm(75.0A)、6.00mm(110.0A)、8.00mm(175.0A)の3つのサイズをご用意しています。ブラインド嵌合設計により、手が届きにくく目で確認しづらい場所でも確実に嵌合できます。
SW1電線対基板用および電線対バスバー用インターコネクトは、COEURソケット技術を採用しており、6.00mm(120.0A)、8.00mm(185.0A)、11.00mm(300.0A)の3つのサイズ仕様で高い通電容量を実現します。独自のポジティブロック機構により安全な嵌合が可能です。
PowerPlaneバスバーパワー用コネクターおよびケーブルアセンブリーは、高電流性能と多彩な構成および機能オプションを提供します。これらのパワー用コネクターおよびケーブルアセンブリーは高い信頼性と強化された性能を提供し、幅広い配電用途に適しています。さらに、PowerPlaneケーブルアセンブリーはOCP ORV3に準拠しており、より効率的で柔軟なデータセンター配電アーキテクチャを求めるニーズに対応します。
UltraWizeコネクターおよびケーブルアセンブリーは、ケーブルの曲げ半径を考慮する必要がなく、スタック高さを最小限に抑える側面出口式ケーブル設計を特徴としています。この170.0Aコネクターシステムは、Molex独自のCOEURソケット技術を採用することで、電圧降下と接触抵抗を低減し、電気性能を大幅に向上させています。
SideWizeコネクターは、圧縮ラグコネクターに代わる代替技術として電線対パネル間の高電圧・高電流対応接続を提供します。これらのコネクターの最大定格は1,500Vで、従来の設計と比較して発熱量を抑制しながら高いワット数を供給します。SideWize高電圧コネクターは、操作時の感電リスクを防ぐタッチプルーフ設計とフィンガーセーフ設計の採用によりオペレーターの安全を向上させます。
COEURソケットは、高電圧・高電流接続の多様なエンジニアリング要件を満たすように設計されており、低接触抵抗の提供により発熱と電圧降下を最小限に抑えます。さまざまなアプリケーション向けに設計の柔軟性とスペースを最適化する、多彩なCOEURソケットコネクター構成シリーズのラインアップをご覧ください。
最適な材料を使用しベストプラクティスを適用することで、最も複雑なバスバーを最大限の効率で製造する設備と技術を提供します。Molexは、お客様固有の電力および設計ニーズに対応する各種バスバーソリューションを提供しています。
UL認証済みの市販接地ジャンパー製品は、高電力アプリケーションの安全な管理を可能にします。一方、カスタム製品はさまざまに異なるケーブル長や終端仕様に対応します。
MX150L産業用密封コネクターシステムは、堅牢な環境密封相互接続システムで、船舶や商用車などの過酷な環境下における低消費電力および高出力アプリケーションに最適です。最大40.0Aの電流容量とIP67要件を上回る密封性能を備えたMX150Lコネクターシリーズは、幅広い製品構成と優れた信頼性を提供します。
Molexの端子ブロックとバリヤーストリップは、過酷な環境条件に対応するために最適化された設計で柔軟かつ安全な接続性能を提供し、さまざまなワイヤーサイズ、電圧、定格電流への対応により多彩な用途をサポートします。さまざまな実装方式オプションにより、各種アプリケーション要件に適合する保持力と設置方法が提供されます。
Molexソルダーレス端子は、電気や産業マーケットの相互接続ニーズを満たす、信頼性の高い高品質ソリューションを提供します。各種端子、クイック脱着、スプライス、およびワイヤー管理製品は、組付けやメンテナンス作業を簡素化すると同時に、安全な接続を保証し設計の柔軟性を高めます。