マグネティックジャックは、シングルポート MXMag仕様とマルチポート仕様で使用でき、必要なコンポーネントを削減することで顧客の基板レイアウトを簡素化し、コンピュータ、ネットワーク、通信機器など、幅広いアプリケーションをサポートします。
- 製品
- 資料
マグネティックジャック
IEEE準拠:
• IEEE 802.3 - イーサネット10/100/1000 互換
• IEEE 802.3at - パワーオーバーイーサネットプラス互換
• IEEE 802.3af - パワーオーバーイーサネット互換
非PoE/PoE/PoE+オプション:
さまざまな設計アプリケーションに柔軟性を提供
完全シールド設計:
高度なEMIとESD保護
統合されたPDまたはPSE設計:
• PoE回路、変圧器、チョーク、コンデンサー、抵抗器、コネクターがあるその他のコンポーネント
• 複雑な設計と試験を排除し、製品化までの時間を短縮し、PCBスペースを節約
統合マグネティック:
• コモンモードノイズをフィルタリングしてシグナルインテグリティを提供し、PHYチップを保護
• DC絶縁を提供
• 低モード変換を提供
モジュラージャック
効率的な生産プロセスで、幅広いイーサネットデータ速度で高性能と優れた信頼性を保証する、コスト効率の良いモジュラージャックおよびプラグを提供します。
直角、垂直トップ/ボトムエントリースタイル、スルーホールまたはSMTはんだ付けのRJ11とRJ45ジャック、シングルポート、連動およびスタックマルチポート仕様:
さまざまな設計アプリケーションに柔軟性を提供
4、6、8個の接点をご用意:
さまざまなアプリケーションのニーズに対応
プラグとジャックの両方にシールドをご用意:
• 高度なEMI/RFI保護を提供
• 多数の仕様で外部シールドと内部シールドを提供
KaptonテープでSMTジャックを提供:
PCBへの自動で素早い配置が可能
モジュラージャックで使用できるライトパイプ:
高い信号インテグリティ性能を維持します。EMI/RFIを削減
1.27µm(50µインチ)全金めっきオプション:
• FCC68.5、IEC60603-7に対応
• すべてのFCCおよびIECライセンス申請で承認済み
Cat 3とCat 5e速度をご用意:
幅広いアプリケーションに最適
ロープロファイル仕様:
基板のしっかりとした積み重ねが可能
さまざまなパネル接地タブ構成:
• タブあり、タブなしをご用意
• さまざまなカットアウトニーズに適合
• PCBアース端子タブはプラスチックペグの前または後ろのいずれかに配置可能
モジュラージャックのライトパイプなどのLEDオプション:
ポートアクティビティを視覚的に表示
「立ち入り禁止」機能を提供:
ラッチがRJ11プラグのRJ45ハウジングへの挿入を妨げ、接点の損傷を防止
パラジウムニッケルとゴールドフラッシュめっきオプション:
• 2,500嵌合サイクルを達成
• IEC60603-7 PL 2とFCC68.5の耐久性要件に対応
モジュラージャック
Cat3、Cat5e、Cat6アプリケーションに適したシールドオプションの有無にかかわらず、さまざまな回路サイズのさまざまなプラグを使用できます。
50µ"金めっきオプション:
FCC68.5、IEC60603-7に対応し、すべてのFCCおよびIECライセンス申請で承認済み
さまざまな回路サイズ:
さまざまな設計アプリケーションに柔軟性を提供
シールドされていないプラグにより、統合されたプラスチックハウジングに張力緩和を提供:
• シールドプラグは圧着シールドで張力緩和を提供
• 終端接点の抽出力を排除