メインコンテンツにスキップ

光ソリューション

Molexの高度なソリューションの豊富なラインナップは、テレコム、データ通信、およびその他の要求の厳しい業界のお客様に光技術のメリットを提供します。光接続、オプトエレクトロニクスコンポーネント、波長管理製品をカバーする当社の高度な光ソリューションのポートフォリオを参照してください。

接続ソリューション


光ファイバー用コネクターおよびアダプター

先進的な光ファイバーコンポーネントの大手サプライヤーとして、Molexは、光ファイバー用コネクターとアダプターを含む幅広い製品を提供しています。Molexの経験とリソースは、顧客に幅広い設計、製造、付加価値サービスを提供します。

光ファイバー用コネクターおよびアダプター

光ファイバー用ケーブルアセンブリー

Molexは、さまざまな長さの、精密にテストされ、保護用に特化した光ファイバー用ケーブルアセンブリーのポートフォリオを顧客に提供しています。各製品は性能の最適化と設置の簡素化に役立ち、システム設計者は高密度アプリケーション全体で、より効率的なファイバールーティングと再現性を達成できます。

FTTP and PTTP Industrial Optical Assemblies

光フレックス回路

FlexPlane光フレックス回路は、フレキシブル基板上で汎用性の高い高密度ルーティングを提供します。またRouted Ribbonソリューションは薄型のネットワークインターフェースカード(NIC)、スイッチファブリックモジュール、あるいは複雑なシャッフルおよびバックプレーンアプリケーション向けにケーブル管理ソリューションを提供し、気流管理課題の軽減に貢献します。

FlexPlane光フレックス回路

光フレックス回路

ハイパースケーラーとネオクラウドプロバイダーが大規模なAIトレーニングと推論のためにデータセンターの効率向上を目指す中、Molexの高ラディックス光回路スイッチ(OCS)プラットフォームは最大544x544のポートをサポートするとともに、1,000個以上のポートをサポートするためのロードマップが策定されており、スイッチ数の少ないよりフラットなアーキテクチャを実現できます。このプラットフォームには、到達距離を延長し、アンプと再生中継器の数を減らす低挿入損失設計が採用されているため、光パワーバジェットの計画が容易になり、超高速でエネルギー効率の高い、将来を見据えた設計が可能になります。

高ラディックス光回路スイッチプラットフォーム。

コパッケージドオプティクス


TeraLIGHTシリコンフォトニックコネクター

TeraLIGHTシステムは、拡張コリメートビームカップリング、パッシブセルフアライメント、ウエハーレベルで製作された光学素子、着脱式フォトニックプラグアーキテクチャを組み合わせ、製造性、光学性能、実装密度、現場保守性を向上させます。

モジュラー回路基板に接続されたMolex TeraLIGHT着脱式シリコンフォトニックコネクター。

TeraVERSE着脱式光チップレットコネクター

TeraVERSEシステムは、現場で保守できる着脱式のファイバー・チップ間接続プラットフォームです。パッシブセルフアライメント光学部品、ウエハーレベルのテスト可能性、半導体製造との互換性を組み合わせることで、組み立ての複雑さを軽減し、生産歩留まりを向上させ、より高帯域幅のシリコンフォトニクス展開を可能にします。

FTTP and PTTP Industrial Optical Assemblies

ELSFP相互接続システム

コパッケージドオプティクス(CPO)はチップ直結型の接続を提供しており、AIがもたらす帯域幅の拡大需要をデータセンターが満たすために役立ちます。External Laser Small Form Factor Pluggable(ELSFP)システムは、レーザー光源をチップから遠ざけることでパフォーマンスの低下を回避し、次世代の速度をサポートします。

Versatile Format Interconnect(VFI)1x8バックプレーンコネクターアセンブリー。

Versatile Format Interconnect(VFI)

AIがもたらす速度面での需要により、信号はPCBからチップ直結型の接続へと移行しています。業界標準のMTフェルールと堅牢なプラグアンドプレイモジュールを使用するモジュラーVFIシステムは、統合時間を短縮し、拡張性を向上させ、高密度アーキテクチャ内にぴったりと収まるコンパクトなCPO接続を提供します。

Versatile Format Interconnect(VFI)1x8バックプレーンコネクターアセンブリー。

VersaBeam EBO拡張ビームコネクター

これらの高性能、低メンテナンス、信頼性、拡張性に優れたファイバー接続ソリューションは、次世代データセンターアーキテクチャをサポートします。革新的な拡張ビーム コネクター オプションは、12、16、または144本のファイバーを単一のコネクターに統合し、ケーブル配線を簡素化し、高いファイバー密度を提供します。

Expanded Beam Optical (EBO) Connector & Cable Assembly

オプトエレクトロニクスソリューション


光トランシーバー

グローバルデータネットワークに電力を供給する次世代の光相互接続製品。

4 x 100G QSFPDD

外部プラント(OSP)ファイバー接続


境界ボックス

建物外装で引き込みサービスケーブルの簡単、高速、かつ目立たない終端処理を可能にする境界ボックスは、頑丈なUV耐性エンクロージャで、建物内部のインフラに接続する光ファイバー接続とスプライスを保護して整理します。

A Molex optical Demarcation Box with an optical cable, fiber optic adapter and mounting fasteners.

ドロップケーブル

ドロップケーブルは、マルチポートサービス端末から家庭や企業へのプラグアンドプレイ接続を容易にし、ネットワーク配線部分のスプライシング要件を減らすことで設置作業を加速します。曲げやねじれに対する保護機能を備えた頑丈な構造により、架空設置、直接埋設、ダクト設置が容易になります。

A Molex fiber optic drop cable with cap installed.

マルチポートサービス端末

工場でテスト済みでIP68等級のマルチポートサービス端末(MST)は、信頼性の高いパフォーマンスとコスト削減を保証するため、業界標準のフォームファクターとシンプルなプラグアンドプレイ設計を使用して、ユーザーフレンドリーな設置、迅速な展開、柔軟な相互運用性を実現します。

An eight-port Multiport Service Terminal (MST) shown with a cable and mounting hardware.

光学スプライス保護スリーブ

耐湿性光学スプライス保護スリーブは、現場でのファイバースプライシング、製造、光ファイバークロージャのアプリケーションで融着スプライス保護を提供します。ステンレス鋼のロッドが剛性を高め、エチレン酢酸ビニル製のインナースリーブが収縮後の完全融着保護を実現します。

Molex Optical Splice Protection Sleeves.

Quasar OptiXフィールド装着式コネクター

高性能のQuasar OptiXフィールド装着式コネクター(FMC)を使用すると、設置者は融着スプライス、エポキシ樹脂接着、研磨といった作業を回避できるため、現場での光ファイバー用ケーブルの終端処理が簡素化します。工場で研磨されたコネクターインターフェースと高いコネクター保持力により、信号損失が低減され、優れた信頼性が保証されます。

A QuasarOptiX Field Mountable Connector in a disassembled state.

特殊光ファイバー


特殊光ファイバー - PolymicroとFiberguide

カスタムおよび標準の光ファイバーは、厳しい温度、化学物質、放射線環境に耐えるよう設計された寸法制御と厳しい公差を提供します。

特殊光ファイバー - PolymicroとFiberguide

波長管理


光増幅器

CバンドとLバンドをカバーするEDFA、ラマンまたはEDFA・ラマンハイブリッドを含み、ゲインブロック、フルコントロールを搭載したモジュールから、ターミナルまたはインラインアンプラインカードまで、さまざまなレベルの統合で利用できる完全な光アンプポートフォリオは、FGA、VGA、トランジェント制御、ゲインチルト補正/ダイナミックゲインイコライゼーション、切替可能なゲインレンジなどの機能を豊富に搭載しています。

光増幅器

光回線ソリューション

光学、機械、電気、ファームウェア、ソフトウェアの設計と統合にフォーカスしています。垂直統合と光学パッケージングとアセンブリーの最適化における豊富な経験により、当社は最も困難な性能仕様とスペース要件を満たせます。

光回線ソリューション

波長選択スイッチ(WSS)モジュール

波長選択スイッチ(WSS)は、トラフィックを再構成し、光層での帯域幅共有を可能にする機能で、光ネットワークに機敏さを提供します。Molexは、シングルおよびツイン形式のWSS製品を提供しており、ポート数はシングル1x2からツイン1x32以上まで取り揃えています。

波長選択スイッチ(WSS)モジュール

光学部品およびモジュール

光ネットワークをエンドツーエンドで構築するために必要なものがすべて揃っています。多重化用の薄膜フィルターおよびPLCベースのAWG、光増幅用のコンポーネント一式、保護または監視アプリケーション用のオプトメカニカルまたはMEMSベースのスイッチ、電力監視用のTap PDおよび電力管理用のVOA、双方向伝送用のサーキュレーター、機敏なネットワークを構築するTFやDGEなどの高度なコンポーネント。

光学部品およびモジュール