メインコンテンツにスキップ
Nano-Fitコネクターシステム

Nano-Fitコネクター

コンパクトで高電流対応の電線対電線用および電線対基板用電源ソリューションであるNano-Fitコネクターは、同サイズのコネクターの中でも最高レベルの電流容量を実現し、スペースに制約のある小型アプリケーションに対応します。絶縁接点、高密度回路オプション、柔軟な構成を備えたこれらのコネクターは、データインフラ、オートモーティブ、コンシューマーエレクトロニクス、産業オートメーション、医療機器、スマート機器向けに、信頼性の高い高性能な電力供給を実現します。

ピッチ 電流 電線ゲージ 動作温度
2.50mm 最大8.0A 26〜20 AWG -40~+125℃

PCBヘッダー

Nano-Fitヘッダー

リセプタクルハウジング

Nano-Fit Receptacle Housing

プラグハウジング

Nano-Fit Plug Housing

圧着端子

Nano-Fit Crimp Terminal

ブラインド嵌合インターフェース(BMI)

Nano-Fit Connector Housing

テスト用プラグ

コネクターアクセサリー

Nano-Fit TPA Accessory

ケーブルアセンブリー

Nano-Fit Cable Assembly

特徴と利点


電子機器小型化の急速な成長に伴い、消費者は小型コンポーネントでより多くの電力を求める傾向が強まっています。電子機器設計の省スペース化において、コンパクトな設計で8.0Aの定格電流を活用しているNano-Fitコネクターは最適な選択肢です。これらの製品は、複数の色分けおよびメカニカルキーオプション、超低嵌合力端子、およびブラインド嵌合インターフェース(BMI)を備えており、コストのかかるコネクター嵌合ミスを防止します。その結果、Nano-Fit製品は組立プロセスを簡素化し、生産を加速し、全体的な効率を向上させます。

端子位置保証(TPA)やコネクター位置保証(CPA)などの追加設計機能により、確実な嵌合を通じてアセンブリープロセスの精度を向上させます。信頼性の高い電気性能を確保するために、Nano-Fitコネクターは、小型パッケージで高電流をサポートしながら、一般的な嵌合問題に効果的に対処してこれを防ぐことができる、汎用性が高いソリューションを提供するように設計されています。この組み合わせた機能により、これらのコネクターは、小型電源アプリケーションで効率的で高性能な接続を求めるエンジニアや設計者に好まれるソリューションとなっています。

優れた省スペース性能

消費者が小型部品でより多くの電力を求める需要が増える中、電子機器の小型化は急速に進むトレンドにあります。Nano-Fitコネクターは、Fit製品ファミリーの中で最小ピッチサイズ(2.50mm)で大幅なスペース節約を実現します。また、これらのコネクターは最大8.0Aの電流をサポートし、5.0Aまでしか対応できない競合他社のソリューションよりも小型パッケージでより多くの電力を対処できます。

Molex Nano-Fit Connector System

組み立てを容易にする

Nano-Fitコネクターは、BMI機能、複数のメカニカルキーイング、色分けされたオプションを提供し、クロス嵌合の可能性をほとんど持たず、同じ回路の複数のコネクターを利用することも可能です。色分けで適切なコネクターの嵌合を視覚的に示し、迅速なアセンブリーを実現します。エルゴノミクスラッチも備えており、取り外す際の押し込み力を軽減します。完全に絶縁された接点は、ずれのリスクを低減し、嵌合プロセスを簡素化します。

Nano-Fit PCB Header

確実な嵌合

Nano-Fitコネクターは、確実な接続のためのスナッグ防止設計を搭載したポジティブロックハウジングを提供します。また、カチッという音を発する端子位置保証(TPA)、およびワイヤースナッグにより、ラッチを損傷から保護し、嵌合コネクターアセンブリーが誤って外れないようにします。

Nano-Fit Receptacle Housing

同じ回路で複数コネクターを使用することを可能にし、クロス嵌合の可能性は限られています。適切に嵌合されたコネクターを視覚的に表示し、より迅速な組み立てを実現
動作の安全性と効率的な組み立てのために、複数のメカニカルキーイングと色分けオプションがあります。

高回路アプリケーションでのオペレーターの疲労軽減とアセンブリーコンプライアンスの向上
Nano-Fitコネクターには超低嵌合力端子が搭載されています。

UL1569/1007 HVACおよびアプライアンスアプリケーションに対するサポートを改善
20 AWGオプションは、より大きなハウジング開口を提供し、ワイヤー端子と絶縁子のフィットを改善し、端子外れの問題を回避します。

‬嵌合されたコネクターアセンブリーが誤って外れることを防止
TPAとCPA機能により、組み立てミスが軽減し、端子が完全に固定され、外れません。

オペレーターの手が届かない、目視もできない場所でコネクターを嵌合可能
Nano-FitコネクターにはBMIオプションが搭載されています。

取り扱いおよび嵌合中の端子を潜在的な損傷から保護
これらのコネクターは完全に絶縁された端子を備えています。

衝撃と振動に関するUSCAR-2仕様に対応
Nano-Fitコネクターは、安全関連用途およびエンジン搭載用途を除くオートモーティブアプリケーションでの使用に適しています。

データシートおよびガイド


注目の動画


Molex Nano-Fitパワー用コネクター

定格電流8.0Aのコンパクトなパッケージとして設計されたNano-Fitコネクターは、電力および信号アプリケーション向けの高性能ソリューションを提供し、優れた効率と電気整合性を保証します。これらのコネクターは、さまざまな構成とメッキオプション、簡単な組み立てのための色分けされた機械的キーイング設計、スナッグ防止設計付きのポジティブロックハウジング、確実な嵌合を確保するためのTPAおよびCPAを備えています。これらの重要機能は、多数の高回路アプリケーションに必要なレベルまで信頼性と効率を向上させるために組み合わせられています。

Molexの低電力と信号、およびポッティング対応のストレートヘッダー

包括的な環境に対する保護を提供するポッティング対応コネクターで信頼性を高め、水、ほこりの侵入を防ぎ、腐食や汚染を防止します。これらのストレートヘッダーは、湿度、振動、摩耗などの問題に対する耐性を提供し、電気的な問題を防止しながら、コネクターが適切な嵌合保持とラッチを維持できるようにします。衝撃や曲げから保護する耐久性の高いエンクロージャーを備えたMolexのポッティング対応低電力および信号コネクターは、汎用性が高く、さまざまなアプリケーションに適しています。

Molexの色分けおよびメカニカルキーイング対応コネクター

Molexの多くの製品ファミリーで複数の構成を提供する、色分けおよびメカニカルキーイング対応コネクターは、組み立ての迅速化を実現するとともに、コネクターの誤嵌合やクロス嵌合の防止に役立ちます。その結果、複数の異なるアプリケーション全体にわたって効率と精度を向上させます。

嵌合力の低いコネクターで人間工学を強化

現代のエレクトロニクスがますます複雑化する中、ミスアライメントやオペレーターの疲労などの組み立て課題を克服するために、設計上の追加検討が必要です。低嵌合力(LMF)コネクターは、挿入力の低減、優れたハウジングの事前アラインメント、ピンのスタブの低減により嵌合能力を向上させ、オペレーターの効率と安全性を高めます。MolexのLMFコネクターは、高機能性エレクトロニクスに関連する課題を軽減しながら、高位置カウントと組み立て量に対処するための効果的なソリューションを提供します。

産業別アプリケーション


バッテリー
インフォテインメントシステム
車内照明・ナビゲーション
ミラー
モペッド

ドライヤー
電子レンジ
オーブン
冷蔵庫
洗濯機
給湯器/ボイラー
掃除機

商業用HVACユニット
住宅用HVACユニット

補助的パワー用デバイス
計算基板
GPUトレー
グラフィックス処理装置(GPU)
サーバー
スイッチ

この製品のアプリケーションはこれらに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。

よくある質問


Nano-Fitコネクターとは?

Nano-Fitコネクターは、2.50mmピッチのコンパクトな高出力電線対基板用および電線対電線用コネクターシステムで、1回路あたり最大8.0Aを実現します。これらのコネクターは、高電力密度、PCBの省スペース化、信頼性の高い組み立てが求められるアプリケーション向けに設計されています。

Nano-Fitコネクターは、同種のコネクターとどのような違いがありますか?

Nano-Fitコネクターは、一般的な2.50mmピッチのコネクターよりも小さな実装面積で高い電流容量を実現するとともに、完全絶縁端子、メカニカルキーイング、および誤嵌合や組み立てエラーを低減する各種オプション保証機能を備えています。

Nano-Fitコネクターはどの電線ゲージに対応していますか?

Nano-Fitコネクターは26~20 AWGの電線に対応し、さまざまな業界の電力および信号アプリケーションに設計柔軟性を提供します。

Nano-FitコネクターはどのようにPCBスペースを節約しますか?

Nano-Fitコネクターは、コンパクトな設計と小ピッチにより、大型の完全絶縁型パワー用コネクターと比較してPCBフットプリントを削減できるため、設計者は基板スペースを節約したり、より多くの機能を追加したりできます。

Nano-Fitコネクターはどのように誤嵌合を防止しますか?

Nano-Fitコネクターには、メカニカルキーイングオプション、色分けされたハウジング、およびブラインド嵌合インターフェースが用意されています。これらの機能により、高密度環境や視認しにくい設置箇所でも、正しい嵌合を確実に行えます。

Nano-Fitコネクターはどのような認証および適合規格に対応していますか?

Nano-Fitコネクターは、グローバルな安全性、環境、および信頼性に関する基準を満たすよう設計されています。これらのコネクターは、ULおよびRoHSに準拠し、グローワイヤー試験にも対応しているため、高温環境や厳しい安全要件が求められる用途で使用できます。一部のNano-Fit製品は、適切な条件下で使用することでUSCAR-2の衝撃および振動規格にも適合し、安全関連以外のオートモーティブ電子機器用途に適しています。

どのような場合に、Micro-FitまたはMini-Fitコネクターではなく、Nano-Fitコネクターを選択すべきですか?

コンパクトなフットプリントで高電流密度(最大8.0A)が求められる設計には、Nano-Fitコネクターをお選びください。Nano-Fitコネクターは、コンパクトなデータセンターラック、オートモーティブ用照明サブアセンブリー、ロボティクスなど、スペースに制約のあるアプリケーションで信頼性の高い電力供給を実現します。スペース制約がそれほど厳しくない高出力用途には、Micro-FitまたはMini-Fitコネクターの方が適している場合があります。

Nano-Fitコネクターはどのような環境で使用できますか?

Nano-Fitコネクターは、最大+125℃(バージョンにより異なる)の動作温度に対応し、グローワイヤー試験にも対応しているため、オートモーティブ、アプライアンス、産業、データインフラ、および電力アプリケーションに適しています。

Nano-Fitコネクターは大量生産に適していますか?

はい、Nano-Fitコネクターは大量生産に対応しています。超低嵌合力、クリック音のあるポジティブロックハウジング、表面実装対応ヘッダー、自動化対応などの高品質機能により、組み立て時間と設計の手戻りを削減できます。

Fit Familyコネクター

エンジニアは、電力および性能に対する要求の高まりに対応しながら、高額な再設計を必要としないコネクタープラットフォームを必要としています。Molex Fit Familyコネクターは、Nano-Fit、Micro-Fit、Micro-Fit+、Ultra-Fit、Mini-Fit、Mega-Fitコネクターで構成されるスケーラブルなシステムとして、幅広いアプリケーション要件に対応します。サイズ、電流容量、信頼性の最適なバランスにより、設計者は安定した性能と組み立ての簡素化というメリットを得られます。

Molex Fit Familyコネクター