| 電流 | 接触直径 | 動作温度 |
|---|---|---|
| 最大190.0A | 3.40mm、6.00mm、8.00mm | -40~+125℃ |
製品のハイライト
特徴と利点
電力効率は、データセンターや通信の中央オフィスなどの大規模な電力消費業務において、コスト管理に重要です。COEURソケット技術を採用したPowerWize圧着接触は、接触インターフェースで低接触抵抗と低電圧降下を提供します。複数の接触ビームを搭載したため、この技術により、設計者は高電流対応の電線対基板用および電線対バスバー用システムを設計することができ、発熱を低減し、他の接触設計と比較して高い通電容量を実現します。
サーバーや電源アレイなどの通電中の機器では、新しい装置を設置したり、欠陥のある機械を取り外したりする際には、安全な取り扱いが必要です。PowerWizeヘッダーとリセプタクルは、業界標準のタッチセーフ要件に準拠するように設計され、使用者を保護するのに役立ちます。オペレータは、これらのコネクターで構築されたケーブルアセンブリーを嵌合または切断するときに、誤って感電することを回避できます。
設計者たちにとって、高出力の電線対基板や電線対バスバーの相互接続で、さまざまな基板に取り付けられ、さまざまな電線形状や電線サイズに圧着できるものを見つけるのは困難です。PowerWizeコネクターは、プリント基板またはバスバーに取り付けられ、10~1/0 AWGのワイヤーに対応する圧着ソケットを提供するネジマウントヘッダーを提供します。単一の汎用性の高い電線対基板および電線対バスバー製品ファミリーにより、設計者は用途に特定された幅広い要件に対応できます。
データシートおよびガイド
デジタル製品ボード(PDF)
産業別アプリケーション
バッテリー ストレージ システム
ゲートウェイ ストレージ システム
バッテリーファーム
工場設備
ロボット工学
サーキットブレーカー
データストレージユニット
エンタープライズスイッチ
配電ユニット(PDU)
ルーター
サーバー
UPS/バッテリー蓄電ユニット
データストレージユニット
デジタル クロスコネクト スイッチ
ネットワークルーター
配電ユニット(PDU)
サーバー
無停電電源装置(UPS)
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的な使用例の一部を紹介しています。
よくある質問
PowerWizeヘッダー、リセプタクル、TPAリテーナー、および圧着コンタクトはどのように梱包されていますか?
ヘッダーとリセプタクルハウジングはトレイに梱包されています。TPAリテーナーと圧着端子は袋に梱包されています。
モレックスは、PowerWizeコネクターを使用した完成したケーブルアセンブリーを提供できますか?はい。モレックスの中国とインドのケーブルアセンブリー工場は、この製品ファミリーの初期設計ケーブルアセンブリーサンプルと生産量ケーブルアセンブリーの両方を提供するために必要な圧着・圧接工具を備えています。ご地域のモレックスのセールス・エンジニアにお問い合わせください。
現場でPowerWize接点を圧着し、現場でカスタム長のケーブルアセンブリーを構築することはできますか?
はい。モレックスは、バッテリー式ハンドツールと幅広いダイセットを提供しており、お客様はこれを使用して、現場でPowerWizeコネクターのコンタクトを圧着することができます。