メインコンテンツにスキップ
画像

バスバー

熱、機械、統合に関する厳しい課題に対応できるように設計されているMolexのバスバーにより、設計チームはスペースを最適化して、システムの堅牢性を高め、市場投入までの時間を短縮し、さまざまなアプリケーションにわたって進化する業界標準を確実に満たすことができます。数十年にわたる設計と製造の専門知識、各地域で提供可能なエンジニアリングサポート網、そしてグローバルな生産体制を活かして、Molexは信頼性が高くコンパクトな配電ソリューションを提供し、試作品から大量生産に至るまで高電力の統合を効率化します。

高電流配電向けバスバーソリューション


液冷バスバー

データセンターの電力密度が上昇するにつれて、熱的制約が電流容量に影響を与えており、信頼性が高くカスタマイズ可能なソリューションの必要性が高まっています。Molexの液冷バスバーは、専用の液冷チャネルを高電流バスバーアセンブリーに直接統合することで、コンパクトな電気システムにおいて電力密度を大幅に向上させ、システムの動作温度を低下させます。これにより、データセンターやAI/GPUサーバー向けに、より高い連続電流定格、熱によるディレーティングの低減、よりコンパクトな高出力アーキテクチャが実現可能となります。

Molex laminated silver and black busbar.

ラミネートバスバー

Molexのラミネートバスバーは、薄い絶縁材で貼り合わされた複数の導電層で構成されているコンパクトで高性能なソリューションです。寄生インダクタンスと電磁干渉を最小限に抑えながら、熱管理を改善し、複雑なシステムの信頼性を高めるように設計されています。これらのバスバーは配電アーキテクチャに簡単に組み込むことができ、幅広い絶縁オプションとメッキオプションが提供されているため設計の柔軟性が向上します。

Molex laminated silver and black busbar.

リジッドバスバー

高通電容量かつ頑丈なMolexのリジッドバスバーは、優れた耐久性、熱安定性、統合の効率化を実現することによって、振動、摩耗、過酷な条件に耐える長期的な信頼性を提供します。性能を最適化するために、これらのバスバーは、銅またはアルミニウムのソリッド導体を使用した柔軟性のある素材オプションと表面仕上げオプションを提供しています。

Molex rigid busbar with bends and screw mounts.

フレキシブルバスバー

Molexのフレキシブルバスバーは、編組、ロープ編み、多層、ハイブリッドなどの各種スタイルがあり、複雑な形状や狭いスペースでも簡単に配線できます。耐振動性にも優れており、接続の機械的応力を軽減します。これらのバスバーは特定の設計要件を満たすようにカスタマイズ可能で、使用するコネクターを減らして配線を簡素化することで設置を効率化するとともに、はんだ接合部も少なく故障リスクが低減されるため、信頼性が向上します。

Molex flexible braided busbar with right-angle design and Sentrality socket.

OCP ORv3バスバー

データセンターと分散型電力管理ソリューションの需要の高まりに合わせて、各業界は運用規模を拡大するために高い柔軟性を必要としています。電力ラックインフラストラクチャに関するOCP(Open Compute Project)の定義に合わせて開発されたMolexのOCP ORv3バスバーは、空間、熱、電力効率の要件と、大容量を求める需要に対応する柔軟性をバランスよく確保した、配電向けの優れた接続ソリューションです。

Black Molex OCP ORv3 rack busbar with red and black cables.

接地ストラップ

MolexのUL認定接地ジャンパーは厳格な安全基準に適合しているため、標準準拠のソリューションで性能の信頼性を確保できます。これらの接地ストラップの融着型終端は、両端の引張強度の高いソリッド圧着端子とエアギャップを排除するディップはんだ付けにより、強固な保持力を発揮します。

Silver grounding straps

機能と利点


さまざまな業界で電力需要が高まる中、ますますコンパクトになるスペースで性能を損なうことなくこれまで以上に大電流を供給するという課題がより顕著になっています。設計エンジニアは、さらに複雑化したシステムアーキテクチャにおいて信頼性、安全性、効率性を維持するとともに、高負荷が持続する状況で放熱、電気ノイズ、ホットスポットを管理する必要があります。さらに、設計者は、再設計することなく試作品から生産へとスムーズに移行できるスケーラブルな電力構造を必要としています。

このような課題を克服するには、幅広いアプリケーションの熱要件に効果的に対処しながら、電気性能を向上させるように設計された電源経路が必要です。量産に対応した設計のコンパクトでカスタマイズされたソリューションによって、コストのかかる再設計が不要になり、市場投入までの時間が短縮され、効率的なスケーラビリティを実現できる複雑なシステムをサポートすることができます。

Molexのバスバーは完全にカスタマイズ可能でスケーラブルであるため、OCP ORv3や液冷式データセンターのニーズなど、さまざまなアプリケーションに固有の電気要件、機械要件、熱要件を満たします。これらのバスバーアーキテクチャは抵抗とインピーダンスを低減しながら、表面積を増やして放熱性を改善し、効率を高めて、システム寿命を延ばします。Molexのバスバーは、コンパクトなラミネート多層アセンブリー、フレキシブルな編組デザイン、ハイブリッドバスバーのスタイルを取り揃えており、幅広い電力密度とレイアウトをサポートします。これらの製品は量産に対応できるスケーラブルな設計であるため、効率的なシステム統合が可能です。

高密度、高温環境向けに最適化

Molexのバスバーソリューションは、高電力、高密度、高温の環境でも高い信頼性で機能するように設計されているため、アセンブリー全体のサイズと重量を削減すると同時に、放熱性を改善し、発熱に対処できます。精密に設計された素材、先進的な絶縁オプション、実績のあるメッキ技術によって、電気自動車、データセンター、産業オートメーション、パワーエレクトロニクスなど要求の厳しいアプリケーションでも長期的な性能を確保できます。

Molex ORv3 rack busbar solution with PowerPlane busbar connector.

一貫した電気性能を実現する設計

Molexのバスバーソリューションは、導体の間隔の制御、形状の最適化を施し、銅またはアルミニウム素材を採用することで一貫した電気性能を提供し、システムライフサイクルを通して予測可能な電気的挙動を実現します。そのため、複雑な配電システムの効率、信頼性、シグナルインテグリティが向上します。

Silver and copper braided and hybrid Molex flexible busbars.

多様なアプリケーションに対応するカスタマイズ可能なバスバー設計

Molexは、初期コンセプトから迅速な試作品作成、検証、スケーラブルな生産に至るまで、迅速な開発サイクルとグローバルな供給体制を実現します。柔軟な設計オプションを取り揃えているため、オートモーティブ、産業、データセンター、エネルギー、商業市場にわたる、要求の厳しいさまざまな配電アプリケーションにシームレスに統合できます。Molexは、グローバル設計サービス、新製品紹介(NPI)専用設計セル、および世界中の製造拠点の支援を活用して、エンドツーエンドのバスバーカスタマイズを提供します。

Molex custom busbar solution with Sentrality interconnect pins.

データシートおよびガイド


産業別アプリケーション


農業用機械
採掘装置

電気自動車
エネルギー貯蔵システム
インバーター
配電ユニット(PDU)

産業用ロボット
ソフトスターター
可変周波数ドライブ

基地局
ルーター

データストレージユニット
エンタープライズスイッチ
PDU
パワーシェルフ
サーバー
無停電電源装置

ラックマウント型サーバー

この製品のアプリケーションはこれらに限定されるものではありません。アプリケーションのリストは一般的な使用例を紹介するものです。

よくある質問


バスバーとは?

バスバーはソリッド導体で、通常は銅またはアルミニウム製です。電気システム内で大電流を効率的に分配するために使用されます。バスバーによって複雑なワイヤーハーネスを単一のコンパクトな構造に置き換え、電気性能、熱管理、信頼性を向上させることができます。

バスバーは何に使用されていますか?

バスバーは、電気自動車(EV)、エネルギー貯蔵システム、データセンター、産業オートメーション、電気通信機器、配電ユニット(PDU)など、信頼性の高い高出力配電を必要とするアプリケーションで一般的に使用されています。

Molexはどのようなタイプのバスバーを提供していますか?

Molexは、固定大電流経路向けのリジッドバスバー、耐振動性と動きが必要な場合に適したフレキシブルバスバー、そしてインダクタンスの低減、EMI制御の改善、コンパクトな設計に適したラミネートバスバーという3つの主要なバスバータイプを提供しています。各タイプは、アプリケーションのニーズに応じてカスタマイズできます。また、Molexは高出力コネクターポートフォリオの一体型コネクターオプションを備えたサブアセンブリーも提供しています。

Molexはバスバーの試作品作成機能を提供していますか?

はい。Molexは、バスバーを短期間で開発できるように、専用バスバーの試作品作成と新製品紹介(NPI)のサポートを提供しています。MolexのバスバーNPIセルは、試作品のバスバーを迅速に設計、構築、テストする機能を備えており、電気、機械、熱性能の早期検証を可能にします。開発初期段階でのエンジニアリング面での協力と短期試作品作成プログラムを組み合わせることで、Molexはお客様がリスクを軽減しながら設計を改良し、コンセプトから生産へとより効率的に移行できるよう支援します。

Molexのバスバーはどのような素材から作られていますか?

Molexのバスバーは通常は銅またはアルミニウムで製造されており、オプションでスズ、ニッケル、または銀メッキを施すことができます。安全性、耐久性、環境保護性に対応するため、粉体塗装やラミネート絶縁材などのさまざまな絶縁オプションを取り揃えています。

Molexは液冷バスバーを提供していますか?

Molexは、アプリケーション固有のカスタム設計により、液冷バスバーソリューションをサポートしています。データセンター、サーバールーム、エネルギー貯蔵アプリケーションなど、熱管理が重要な高出力システムを対象として、Molexのエンジニアリングチームがお客様と協力して冷却要件を評価し、液冷式のコンセプトを全体的なバスバー設計に取り入れます。このカスタムアプローチにより、要件の厳しい環境での放熱性、電力密度、システム信頼性を向上させます。

Molexにカスタムバスバーソリューションの設計を依頼できますか?

はい、Molexはカスタムバスバーの設計と製造を得意分野とするメーカーです。エンジニアリングチームがお客様と直接やり取りしながら形状、素材、絶縁、メッキ、実装方式を最適化し、迅速な試作品作成に加えて、少量生産から大量生産までもサポートします。

Molexのバスバーは高振動環境に適していますか?

はい。フレキシブルおよびハイブリッド(フレックス トゥ リジッド)バスバー設計は、輸送、産業機器、EVアプリケーションなどの高振動環境に最適で、機械的応力の低減とシステムの信頼性確保に役立ちます。

Molexのバスバーソリューションはどのような業界で使用されていますか?

Molexのバスバーは幅広い業界で、オートモーティブ、電動化、エネルギー貯蔵、データセンター、電気通信、産業オートメーション、航空宇宙、防衛などのアプリケーションに使用されています。