メインコンテンツにスキップ
特殊光ファイバー - Polymicroとファイバーガイド

光ソリューション

特殊光ファイバー

光ファイバーは、電磁干渉(EMI)なしで、大量のデータを長距離に安全に送信できるため、従来の電気信号を効果的にサポートできない業界のアプリケーションに特に役立ちます。モレックスの会社であるフィリップス メディサイズは、データ通信、フォトニクス、電力供給などに設計された業界をリードする500を超える特殊光ファイバーの選択で、顧客固有のニーズへの対応に役立っています。当社の高度な製品には、放射線安定度を強化するポリマークラッド、帯域幅を向上するグレーデッドインデックスプロファイル、厳しい動作環境に対応する高性能コーティングなどの機能的特徴が含まれます。

キャピラリーチューブ

フィリップス メディサイズのPolymicroキャピラリーチュービングには、リニア製品または付加価値のある切断/組み立てを備えた製品として使用できる、多様な溶融シリカキャピラリーが含まれています。製品の内径は業界をリードする寸法管理と厳しい公差を備え、サブマイクロメートルからミリメートルに及びます。当社は、分析化学(例:ガスクロマトグラフィー、キャピラリー電気泳動法、液体クロマトグラフィー、質量分析法、フローサイトメトリー)、流量制限器、マイクロ流体工学、ガスおよび流体の供給などのアプリケーションに適した、さまざまな光学的および熱的特性を備えた数々のコーティングを提供しています。

Polymicroキャピラリーチューブ

光ファイバー

フィリップス メディサイズのPolymicroマルチモードステップインデックス溶融シリカ特殊ファイバーは、幅広い波長スペクトルに対して最適化されています。これらには、耐ソラリゼーションのディープUVファイバー、広スペクトル(UV-NIR)ソリューション、赤外線(IR)波長で動作するファイバーが含まれます。コア、クラッド(ガラスまたはポリマー)、開口数、ジャケットタイプ(金バッファーを含む)は、標準とカスタムオプションで使用できます。各オプションは、高温、化学物質、放射線環境に耐えるように調整できます。

光ファイバー

光ファイバーのアセンブリーとアレイ

光ファイバーのアセンブリーとアレイは、シンプルな単一ファイバーパッチケーブルから複雑な光ファイバーバンドルとアレイまで、最も要求の厳しい技術的要求を満たすようにカスタム構築されています。幅広いアプリケーションにわたり、当社は光ファイバー、外装、レンズ、コネクターを任意に組み合わせて構築し、最も厳しい光学要件と環境要件を満たせます。当社は、フィリップス メディサイズ独自のPolymicro溶融シリカ光ファイバーで構築することに加えて、業界をリードするパートナーからさまざまな種類のプラスチック、ホウケイ酸塩、シリカ光ファイバーとケーブルを調達しています。

光ファイバーのアセンブリーとアレイ

スペックル除去システム

フィリップス メディサイズのファイバーガイドスペックル除去システムは、インラインのシリカベースの光ファイバーを利用してモード雑音を平均化し、均一化された出力を生成する、ユニークなプラグアンドプレイのスペックル低減ソリューションです。スペックル除去システムは、ファイバーのタイプ、長さ、コネクター、外装を変更することで、お客様の仕様にカスタマイズできます。

スペックル除去システム

コリメーターとフォーカスガイド

さまざまな光学システムで使用されるこれらの耐久性のあるモジュールは、光ファイバーから出る光を特定の距離から離れた望ましいビーム径またはスポットサイズに視準または焦点を合わせるように設計されています。コリメーターとフォーカスガイドは、特定の出力が必要なレーザーダイオード、フォトダイオード、音響光学モジュレーター、その他の光ファイバーデバイスで使用されます。

コリメーターとフォーカスガイド

モスアイ反射防止テクノロジー

フィリップス メディサイズファイバーガイドのモスアイ反射防止(AR)テクノロジーには、ファイバー端面にエッチングされたランダムな、ナノ構造表面が含まれ、反射率を低減し、広スペクトルに対する透過率を高めます。モスアイエッチングされた表面は、従来の AR コーティングと比較して、優れたレーザー誘起損傷しきい値(LIDT)を示します。モスアイは幅広い光ファイバーアセンブリーで使用でき、特定の波長にカスタマイズできます。

モスアイ反射防止テクノロジー

真空フィードスルー

真空フィードスルーにより、真空の完全性を損なうことなく光ファイバーが圧力容器を通過できるようになります。気密シールを維持するように設計されています。真空フィードスルーは、単一チャネルとして、またはカスタムのマルチ導管ケーブルアセンブリーに統合して構成することもできます。

真空フィードスルー