| 歪み | 監視周波数帯域幅 | ノイズフロア | 動作温度 |
|---|---|---|---|
| 最大 監視衝撃荷重 +/-16g | 4,000Hz | <70 μg/√Hz | -40~+115°C |
特徴と利点
リラックスできる快適なドライブ体験を支えるのは静謐な車室環境ですが、電気自動車への移行が加速して内燃エンジン音が過去のものとなりつつある中、ロードノイズがこれまでになく車室環境を損なう要素となっています。パワートレインが静音化した結果、タイヤの走行音(ロードノイズ)がより耳につくようになり、ドライバーの注意をそらす要因になっています。こうした低周波音は、ドライバーの疲労を増大させ安全性にも影響を与えます。
騒音規制を満たし顧客満足度を向上するには、車室環境における効果的な騒音低減が不可欠ですが、騒音問題への対処のために防音材を使用すると、車両重量が大幅に増大し、設計の柔軟性に悪影響を与えます。そこで、軽量性・省スペース性を備えた騒音抑制手段となるのがアクティブ ノイズ キャンセレーションです。
モレックスの最新Percept RNCセンサーは、走行状況にリアルタイムかつダイナミックに順応する高精度なノイズ キャンセレーションをサポートし、車載サウンドシステムによる一貫性のある車室居住性の維持と安全性の最適化を可能にします。Percept RNCセンサーは、互換性と統合性を重視して設計されています。コンパクトで軽量かつロバストな設計は、車両アーキテクチャにスムーズに組み込み可能で、デイジーチェーン配線は他の車載システムとの統合を合理化します。
データシートおよびガイド
注目の動画
産業別アプリケーション
車室 アプリケーション
電気自動車
先進運転支援システム(ADAS)
自動パーキングセンサー
自律走行車両
民間航空会社
車両状態のモニタリング
車両および商用車のモニタリング
高速道路外および建設車両
セキュリティ/破壊行為防止システム
鉄道および機関車のモニタリング
車両診断
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的な使用例の一部を紹介しています。
よくある質問
RNCセンサーの主な目的は何ですか?
RNCセンサーは、特にエンジン音が静かな電気自動車やハイブリッド車において耳障りな存在となるロードノイズを検出してノイズ キャンセレーションを可能にします。ロードノイズ キャンセレーションによる静謐な車内環境の実現は、乗車体験を大幅に向上させます。RNCセンサーは、内燃エンジン車(ICE)を含むあらゆる車両に適用でき、ドライバーや同乗者の快適性を高め、ロードノイズやエンジン音を最小限に抑えてドライブ体験を向上させます。
RNCセンサーは、低速走行時にもロードノイズを検出できますか?
はい。Percept RNCセンサーは低ノイズフロア性能を備えており、低速走行時にも低振幅振動を検出します。これにより、幅広い運転条件において車室内騒音軽減効果を高めます。
Percept RNCセンサーが従来の防音材よりも優れている理由は何ですか?
Percept RNCセンサーはA2Bオーディオバス技術の採用により、従来の防音材と比較してより効果的で経済的なノイズキャンセリング性能を提供します。アクティブ ノイズ キャンセレーションとデイジーチェーン配線により、車両重量の抑制と幅広い走行条件における性能強化を実現し、作動効率とコストパフォーマンスを向上させます。