メインコンテンツにスキップ
画像

デジタルサプライチェーンのトレンドとインサイト

サプライチェーンインフラストラクチャの進歩により、企業は不確実性に対応するだけでなく、予期せぬ影響に積極的に備えられるようになりました。モノのインターネット(IoT)、人工知能(AI)、リアルタイムデータを活用したデジタル変革は、日常の活動を自動化し、これまでにないレベルのインサイトを提供します。サプライチェーンがインダストリー4.0と衝突するとき、リードタイムの短縮、コスト削減、冗長性の向上、優れたサービスといったお客様体験が最前線に立つでしょう。未来のサプライチェーンが次に目指すものは何でしょうか?

概要


産業用モノのインターネット(IIoT)は、倉庫にセンサー、カメラ、その他の相互接続デバイスを導入しました。それぞれがサプライチェーンのパフォーマンスに独自のメリットをもたらしました。しかし、このようなインサイトの価値があっても、メーカーは依然として、バラバラの通信プロトコルやレガシーテクノロジーを克服するのに苦労しています。デジタルツインで地政学的混乱の影響を予測し、施設レイアウトの最適化でピッキングを改善し、吟味されたサプライヤーの広範なネットワークでより多くの冗長性を提供できる真のデジタルサプライチェーンは、多くの企業にとって身近なものですが、ほとんどの企業にとっては手の届かないものです。

COVID-19のパンデミックによってサプライチェーンが一般家庭で議論されるようになった一方で、複雑でグローバルなサプライチェーンは、干ばつによる半導体生産の減少、火災による工場の操業停止、冬の嵐による道路の閉鎖、事故による運河の閉塞など、未知のリスクにさらされています。しかし、テクノロジーとリアルタイムデータにより、製造業者は柔軟で弾力性のあるサプライチェーン戦略とインフラを開発し、危機に適応してリスクを軽減することが可能です。

サプライチェーントランスフォーメーションでは次に何が起こるでしょうか?

注目のリソース


サプライチェーンネットワークのモデリングがもたらす競争優位性

今日のグローバル市場では、サプライチェーンはもはや単なるコストセンターではなく、ビジネスのパフォーマンスや俊敏性を支え、事業の成功を左右する重要な推進要因となっています。インテリジェントなネットワークの最適化が、いかに複雑さを戦略的利点に変え、サービスレベルを最大限に引き上げ、予測不可能な時代におけるリスクを最小限に抑えるかをご覧ください。

相互接続されたサプライチェーンネットワークを光るデータパスウェイで示した、抽象化されたグローバルマップ。

サプライチェーン オーケストレーションのためのデータ統合の実装

事業継続のために複雑なグローバル供給ネットワークの維持を必要とする多くの企業は、完全に統合されたデジタルインフラストラクチャの構築を進めており、これにより多くの拠点における迅速な障害対応や革新的な問題解決を強化しています。変化する市場の需要に適応するために、Molexのような組織がサプライチェーン業務のデジタル変革をどのように形作るかをご覧ください。

サプライチェーンオーケストレーションの強化

サプライチェーンのオーケストレーションとコラボレーションを強化し、全体的なカスタマーエクスペリエンスを向上させるために、綿密なプランニングがどのようにまとまりのあるデジタルファブリックの構築に役立っているかをご覧ください。

グローバルセールス事業計画・執行において需要プランニングが重要な理由

顧客からの直接のインプットが需要プランニングプロセスには欠かせません

ケーススタディ

Molex、Celonisプロセスマイニングを導入

工場が70か所以上に及ぶためプロセスが断片化されており、調達から支払いまでのデータがなかなかリアルタイムで把握できないため、予測が難しくなり、納入リスクを招き、意思決定が後手に回っていました。Celonisを活用してSAPデータを抽出し、単一の信頼できる情報源を確立することで、管理者は問題の根本原因を特定し、ワークフローを標準化し、変更を実装する前に結果をシミュレーションできます。このアプローチによって、ある事例でどのようにPO確定率が30%から90%へ改善されたのか、またデータ主導型のプロセス最適化がサプライチェーン全体の効率向上にどのように貢献するのかをご覧ください。

国際輸送、ロジスティクス、サプライチェーンを表現した、産業用貨物コンテナとネットワークリンクを配したグローバルマップ。

その他のリソース


ブログ

2025年のサプライチェーン見通し: Molexのデータ主導型の視点

2025年にグローバル サプライチェーンを効率的かつ弾力性のあるものに保つには、何が必要ですか? 最新のインサイトを得るため、Molexのサプライチェーン運営の責任者に、データ主導型テクノロジーと将来の課題に対するコラボレーション戦略に関する見通しを共有するよう依頼しました。

画像

ブログ

需給の予測可能性、信頼性、継続性に対するカギ

組織全体のサプライチェーン運営を、臆測なしでリアルタイムに実行できます。GSOP&Eモデルのトレンドは、より広範なビジネス目標に沿った、予測可能でデータ主導型の意思決定のための情報フローを合理化することを目指しています。

サプライチェーン

ブログ

コスト最適化と納期遵守のための意思決定 - デジタルツインで強化する

デジタルツインモデルはさまざまなシナリオをシミュレートし、最適なサプライネットワーク構成の選択を支援します。この方法は、コスト効率、期限通りの納品、顧客体験のための設計の最適化に役立ちます。

画像

ブログ

デジタルトランスフォーメーションにはリアルタイムの対応が必要

かつては月単位や四半期単位で測られていたサプライチェーンの応答性が、今では時間単位で求められるようになりました。リアルタイムデータの世界では、お客様は、透明性の向上、リードタイムと機敏さの向上を期待しています。サプライチェーンがどのように変革し、数週間ではなく数時間で対応できるかをご覧ください。

画像

ブログ

コスト効率に優れたサプライチェーンを通して、さらに優れたお客様サービスを構築する

グローバルなサプライチェーン全体でコストが上昇し、利益率は常に圧迫されています。ネットワークのモデリングと最適化は、メーカーがネットワーク全体のコストを削減しながらサービスレベルを向上させる上で、どのように役立つかをご覧ください。

画像

ブログ

コールドチェーンロジスティクスの課題に正面から取り組む

喘息用吸入器から生鮮食品まで、温度に敏感な商品は、長距離やさまざまな温度で良品率を維持するために、弾力性のあるコールドチェーン物流に依存しています。柔軟なプリント基板スマートラベルは、従来のコールドチェーンモニターの低コストで使い捨ての代替品となり、ラストマイル配送時のトラッキング効率を向上させます。

画像