産業機器やプロセスの信頼性、機能性、効率性を向上させるには、専門的な接続ソリューションが必要です。電源とデータの接続は、シームレスな統合とリアルタイムの通信を確保しながら、最も過酷な産業用アプリケーションに耐えられるよう、安全で堅牢でなければならない。モレックスは、汎用性、効率性、および信頼性のために設計された超堅牢な産業用コネクティビティ、オートメーション、およびパワーソリューションでお客様をサポートしています。
過酷な環境で信頼性に優れたデータと電力/信号接続を提供するには、コネクターが振動、高温、水、化学薬品に耐えるに十分な堅牢性を備えている必要があります。汎用性を念頭に設計されたモレックスの産業用コネクターは、さまざまな機能性と侵入保護等級を備えており、簡単な設置と長期的なパフォーマンスを確実にします。
産業オートメーション用の柔軟で耐久性に優れた接続をサポートするモレックスの産業用ケーブルアセンブリーは、さまざまなデータ、電力、および信号用途のために、機械的ストレス、流体/化学物質、高温、および連続的なねじりへの耐性を備えた設計になっています。
IP67およびIP20準拠の産業用イーサネットスイッチは、高速、シンプル、高性能の「プラグ&プレイ」型ネットワークアップグレードを提供し、過酷な環境での産業オートメーションおよび監視アプリケーションを最適化するための複数のオプションを提供します。
産業オートメーション向けのモレックスケーブルは、オートメーションとプロセスコントロール接続での使用向けに最適化されています。これらのケーブルは、さまざまな用途向けの汎用的な機能をシステムインテグレーターや機械メーカーに提供するとともに、過酷な産業環境でも信頼性に優れた高速な動作を実現します。
製品ライフサイクル全体を通じて幅広い温度範囲での検出精度の要求を満たすモレックスの産業用センサーは、振動、機械的ストレス、および化学物質/湿気にさらされる過酷な産業環境での信頼性に優れたパフォーマンスのために堅牢化されています。
AC-DC整流器、バッテリー充電ステーション、DC-ACインバーター、およびロボットシステムなどの産業用途では、効率的で柔軟な高電圧、高電流の電力接続がますます重要になっています。モレックスは、過酷な産業環境向けに最適化された、幅広い基板対基板接続、バスバー対基板接続、およびバスバー対バスバー接続を提供しています。
Brad Coreプログラム、産業オートメーション、アメリカ
Brad Coreプログラム、産業オートメーション、ヨーロッパ
Brad Coreプログラム、産業オートメーション、日本