手術用ロボット工学の分野が進歩するにつれ、AIとMLの統合は、リアルタイムの意思決定、予測分析、自律ナビゲーションなどの新しい機能を提供するために重要になります。同時に、触覚フィードバックの発展により、外科医にとってより直感的なインターフェイスが生まれ、遠隔操作の器具をよりリアルにコントロールできるようになっている。また、サービスが行き届いていない地域でも手術を行えるよう、より小型で持ち運び可能な装置を作る需要も高まっている。
これらのトレンドに対応して、設計エンジニアは、さまざまな医療機器の互換性とスペース効率を維持しながら、機械自動化とユーザー中心のコントロールを既存の手術ワークフローに統合する任務を負っています。
モレックスは、精密ロボット手術に最適な信頼性の高い高速伝送用コネクターとケーブルで、業界の標準を確立しています。当社の堅牢で小型化されたコンポーネントは、回復時間を短縮し、痛みを軽減し、感染のリスクを低減する低侵襲手術の設計を支援します。これらのコンポーネントを搭載した手術ユニットは、携帯性にも優れている。モレックスは、包括的なポートフォリオにより、システム全体のシームレスな相互運用性を保証する、実績に裏打ちされたさまざまな接続ソリューションを提供します。