コネクター
高速通信インフラの中心に位置するバックプレーンとミッドプレーンは、絶えず増加するネットワーク帯域幅の需要や、今日の強力なサーバーとデータセンターの膨大なデータ処理能力に対応する必要があります。Molexはお客様と協力して、挿入損失を最小限に抑え、最適なシグナルインテグリティを維持しながら、急速に進化するスピードとフィードをシームレスにサポートする、革新的でスケーラブルなソリューションを創出します。
このオスメス同体設計のバックプレーンシステムは、低損失のTwinaxケーブルを特徴とするコンパクトで信頼性の高い設計を提供することで、224Gbpsのデータレートをサポートします。ピッチ密度が異なる従来型、水平接続、直交ダイレクト、ケーブル、メザニンの各構成により、シグナルインテグリティを最適化して統合を簡素化することで、AIの活用拡大に伴う速度と帯域幅のアップグレードに対応できます。
最大112Gbpsのシグナル速度を実現するImpulseバックプレーン コネクター システムは、ケーブル、従来型および直交型の基板対基板接続オプションを備えた、柔軟でスケーラブルなモジュラーソリューションを提供します。1平方インチあたり101ペアの高密度設計は、90Ωのアプリケーションにおけるエアフローの改善とシグナルインテグリティの向上に役立ちます。
シグナル速度:40Gbps、56Gbps ペア数:2~6 インピーダンス:90Ω
シグナル速度:25Gbps ペア数:2~6 インピーダンス:85Ω、100Ω