メインコンテンツにスキップ
EXTreme PowerEnergetiCコネクター、Quad-Row基板対基板用コネクター、KickStartコネクターを含む、Molexの角型コネクター群。

角型コネクター

多様な業界で信頼性の高い性能を発揮するMolexの角型コネクターは、過酷な環境下の電子・電気システムにおいて電力、信号、データを伝送する、汎用性に優れた高密度マルチピンソリューションです。これらの角型コネクターは、オートモーティブや産業オートメーションから家電、医療機器まで、幅広いアプリケーションに対応する柔軟な構成と優れた耐久性を提供します。カスタマイズ可能な構造により、省スペース設計で電力と信号を組み合わせたハイブリッド構成が可能となり、システムの複雑さを低減します。

マイクロミニチュア角型コネクター


SlimStackコネクター

これらの高密度コネクターは、小型機器やポータブル電子機器向けに信頼性の高い基板対基板接続と基板対FPC接続を提供します。金属製のパワーアーマーとカバーネイルの組み合わせは、ブラインド嵌合時のハウジングの損傷を防ぎながら、ハウジング保護、位置合わせ性、電気的信頼性を保証します。複数のスタック高オプションと短い筐体構造により、PCB設計の柔軟性にも貢献します。

SlimStackコネクター

Quad-Rowコネクター

業界初の基板対基板フォームファクターとしてリリースされたQuad-Rowコネクターは、互い違いの4列構成によってPCBスペースを最大30%節約しながら、信頼性の高い電気性能を保証します。EMIを最大25dB削減するシールドバージョンを筆頭に、Quad-Rowコネクターはスペースの最適化が不可欠なモバイルデバイスやウェアラブルデバイスでの使用に最適です。

5G mmWave RFフレックス対基板用コネクター

5Gインフラストラクチャ、自動運転車、モノのインターネット(IoT)デバイス等に最適な5G mmWave RFフレックス対基板用コネクターは、高度な5G mmWaveアプリケーション向けに高速・高周波性能をサポートするよう設計されています。これらのコネクターは複数の構成に対応し、FPCにより同軸ケーブルを代替するとともに、PCBスペース確保とコスト削減のためにRF信号と非RF信号を1つのコネクターに統合し、内蔵シールドによってEMIを最小限に抑えてシグナルインテグリティ(SI)を維持します。

 5G mmWaveリセプタクルとヘッダーコネクター。

電力および信号用角型コネクター


C-Gridコネクター

これらの電線対基板用および基板対基板用コネクター群は、コンピューティング、医療、オートモーティブなどの分野の低電力信号ニーズをもつアプリケーションをサポートし、優れた設計の柔軟性を提供します。確実な嵌合のため、C-GridおよびC-Grid IIIコネクターは偶発的な嵌合外れを防止するフリクションロックを備え、重要なアプリケーションで安定した中断のない接続性能を実現します。

C-GirdおよびC-Grid III

KKコネクター

KKコネクターは、電線対基板用および基板対基板用アプリケーション向けにデュアルカンチレバー端子を提供し、最適な電気的接続を保証するコネクター製品です。また、各種極性オプション、フリクションロック、ポジティブロックラッチ(KK Plus)の提供により強力な保持力を維持します。KKコネクターは欧州グローワイヤー要件とV-0難燃性規格に準拠する高い安全性を誇り、多様な業界で長期的な信頼性を保証します。

Micro-Fitコネクター

Micro-Fitコネクターは、コンパクトなアプリケーションで高密度回路接続を提供し、大幅な省スペース化を実現するコネクター製品です。基板対基板用、電線対基板用、電線対電線用の各システムに対応するMicro-Fitコネクターは、低嵌合力端子の採用により製品寿命とオペレーターのエルゴノミクスを向上させます。複数の構成でご提供可能で、ブラインド嵌合機能や堅牢なヘッダー保持などアセンブリーの信頼性を重視して設計されています。

Micro-Fit+コネクター

小さなPCBフットプリントと多くの構成オプションに加え、製造の効率化のため複数のリフローオプションを提供するこのコネクターシリーズは、機能の最大化と組み立てコストの削減を同時に実現します。Micro-Fit+コネクターは基板対基板用、電線対基板用、電線対電線用システムに対応しており、嵌合力の最大40%低減、ブラインド嵌合機能、および色分けオプションにより組付け性とエルゴノミクスを向上させます。

PCB上のMicro-Fit+角型コネクターヘッダーと嵌合リセプタクル。

Mini-Fitコネクター

Mini-Fitコネクターは、高密度の電線対電線用と電線対基板用アプリケーション向けにコンパクトで汎用性の高い接続ソリューションを提供するコネクター製品で、中電力~高電力のアプリケーションにおける効率的な電力供給に最適です。確実な嵌合によって高い性能と信頼性を両立しながら、極性ハウジング、ポジティブロック、低嵌合力設計によりオペレーターエラーを最小限に抑えます。オプションの端子位置保証(TPA)機能は、嵌合ミスや偶発的な嵌合外れの防止に効果を発揮します。

PicoBladeコネクター

2ポイント接点設計と1.25mmピッチを採用したPicoBladeコネクターは、電線対電線用および電線対基板用アプリケーション向けに大幅な省スペースを実現します。フリクションロックにより強力な保持力を提供する一方、オプションの真空キャップは自動ピックアンドプレース組立による大量生産をサポートします。スズメッキバージョンと金メッキバージョンは、オートモーティブ、産業、家電製品を含む過酷な環境下で使用される高耐久アプリケーション向けに優れた信頼性を発揮します。

ピンとソケットコネクター

電線対電線用および電線対基板用設計で利用可能なピンとソケットコネクターは、デュアルロックランスとマルチポイント接点レイアウトを備え、確実な嵌合を保証するとともに、最大17.0Aの電流要件を持つアプリケーションにおける接点ワイプ不良を防止します。これらのコネクターは0.062インチ(約1.575mm)と0.093インチ(約2.362mm)の2バージョンでご提供しており、頑丈なナイロンハウジングと堅牢な端子を備えた長寿命設計ながら幅広い柔軟性を提供します。

Micro-Lock Plusコネクター

コンパクトで信頼性の高いMicro-Lock Plusコネクターは、電線対基板用および電線対電線用ソリューションで、高振動環境での確実な接続と高性能を必要とするアプリケーション向けに設計されています。柔軟な構成と耐久性に優れた機械的特性によって信頼性の高い性能と強力な耐振動性を保証するこれらのコネクターは、高電流、高温、スペースに制約のあるアプリケーションに最適です。

CPコネクター

電線対基板用および電線対電線用アプリケーション向けに複数ピッチでご提供可能なCPコネクターは、グローバルな安全性基準と環境基準に適合するグローワイヤー対応オプションとハロゲンフリーオプションの提供によりコンプライアンスと安全性を保証します。エラー防止形状と堅牢な機械的設計により組み立て時の嵌合性と沿面距離/空間距離の改善に貢献する一方で、多様な構成オプションは設計の柔軟性を向上させます。

CPコネクターのヘッダーとリセプタクル

SLコネクター

電線対基板用および電線対電線用アプリケーションに対応するこれらのコネクターは、確実で信頼性の高い嵌合機能を提供し、高振動環境における嵌合外れや端子外れを防止します。SLシリーズは、幅広い設計適応性を実現する柔軟な終端スタイルと、長期的な信頼性を重視したそれぞれ独立した2ポイントで構成される接点を備えており、スプリットペグヘッダーははんだ付け時のPCB保持性を向上させます。

ディスクリートワイヤーで終端された3回路のSLコネクター。

Nano-Fitコネクター

Nano-Fitコネクターは、スペースに制約のあるアプリケーション向けに完全に保護された端子と堅牢な電力供給を提供する、コンパクトで高性能な電線対基板用ソリューションです。ブラインド嵌合インタフェース(BMI)、TPA、コネクター位置保証(CPA)を備えたこれらのコネクターは、信頼性の高い電気性能を保証し、組み立てミスを最小限に抑え、電力密度の高いアプリケーションの設計に柔軟性をもたらします。

Nano-Fitコネクターシステム

Ultra-Fitコネクター

Ultra-Fitコネクターは、小型化デバイス向けに高電流容量、優れた熱保護、PCBスペースの最適化を提供するコネクター製品です。これらのグローワイヤー対応コネクターは、低ハロゲン材料とポッティング対応ヘッダーの採用により、グローバル安全基準に適合しながら材料費と人件費の削減を実現します。大径電線の絶縁に対応した長めの中心線は過熱を防ぎながら高い電流容量をサポートし、高電流アプリケーションにおけるシステムの信頼性を保証します。

Mega-Fitコネクター

設計の柔軟性とコスト効率化のためのさまざまな機能を備えたMega-Fitコネクターは、スペースに制約のあるアプリケーション向けに優れた電力密度を実現します。これらのコネクターは、グローワイヤー規格対応に加えて耐衝撃および耐振動のUSCAR-2認証も取得しており、オートモーティブおよび産業環境において高い信頼性を発揮します。ユニークな端子設計は二重圧着と同回路内複数コネクター使用をサポートしており、電流パスの改善、熱管理性の強化、長期的な耐久性に貢献します。

VersaBladeコネクター

これらのコネクターハウジングはIEC60335-1欧州安全規制に適合しており、グローワイヤー機能を必要とする家電製品や産業用オーブンに最適です。VersaBladeコネクターは、強化された耐久性とパネル取付け性により、優れた嵌合信頼性、強力な保持力、追加保護機能を提供し、高温稼働中の最終製品の故障を最小限に抑えます。

ディスクリートワイヤーで終端処理されたVersaBladeコネクターのハウジングとリセプタクル。

MLXコネクター

高出力MLXコネクターは、オートモーティブシステム、産業機器、農業機械、消費者製品など、厳格な要件をもつ用途で信頼性の高い性能を発揮するように設計された、電線対電線用および電線対基板用コネクターです。これらのコネクターは、過酷な環境下で長期的に安定した接続を実現し、堅牢な構造で高出力要件に対応し、さまざまな設計ニーズ向けに優れた柔軟性を提供します。

MLXコネクターヘッダー、ハウジング、リセプタクル、圧着済みリード。

Sabreコネクター

電線対基板用および電線対電線用の高耐久高出力コネクターであるSabreコネクターは、産業機器、オートモーティブシステム、およびその他の高電流アプリケーションなどの過酷な環境下での信頼性の高い電気性能と機械的性能の提供を目的に設計された製品です。600Vで1回路あたり最大18.0AをサポートするSabreコネクターは、堅牢な高電力アプリケーションに最適です。

Sabreコネクターヘッダー、ハウジング、リセプタクル、端子。

Mini-Fit Sr.コネクター

1回路あたり最大50.0AをサポートするMini-Fit Sr.コネクターは、電線対基板用および電線対電線用の高電力ソリューションで、電力集約型アプリケーション向けに堅牢で確実な接続を提供するように設計されています。これらのコネクターは、コンパクトなスペースで使用される高出力アプリケーションに最適で、優れた電気的信頼性を実現する4ポイント接点に加え、嵌合ミス防止に役立つ極性ハウジングを備えています。

OneBladeコネクター

OneBladeコネクターは、迅速で効率的な組み立てを実現するために設計されたコンパクトな電線対基板用コネクターで、さまざまな電子アプリケーション向けに合理化された信頼性の高い接続を提供します。1つのコネクターハウジングで垂直方向とライトアングル方向両方の取り付けに対応する仕様により在庫コスト低減に貢献する一方、2ポイント式接点設計は接点ワイプと電気的信頼性を向上させ、ダウンタイムと中断を最小限に抑えます。

Pico-SPOXコネクター

1.50mmピッチのPico-SPOXコネクターは、2.00mmコネクターと比較して省スペース性が30%高く、消費者向けデバイスや自動車向けに小型化した設計を実現します。これらのコネクターはさまざまな構成でご提供しており、多様なアプリケーションに簡単に統合できます。頑丈な設計は過酷な環境での安定した性能を保証し、最終製品のリコールリスクを低減し運用コストを抑制します。

Pico-SPOX Headers

Micro-Latchコネクター

Micro-Latchコネクターはコンパクトで信頼性の高い電線対基板用ソリューションで、安定した嵌合と省スペース設計を必要とする低電力アプリケーション向けに設計されています。スズメッキバージョンはコスト削減、低接触抵抗、優れたはんだ付け性を実現し、金メッキバージョンは最高級の性能を提供します。ブラインド嵌合インタフェース(BMI)は、設置時間の短縮と接点損傷リスクの低減により組み立ての簡素化に貢献します。

Milli-Gridコネクター

高密度信号アプリケーション向けに設計されたMilli-Gridコネクターは、電線対基板用および基板対基板用のモジュール式ソリューションで、柔軟かつ省スペース性に優れたシグナルコネクティビティを必要とするアプリケーションに最適です。Milli-Gridシリーズは高密度設計におけるスペース効率を最大化し、確実な嵌合機能で組み立てミスを削減する一方で、モジュラー構成によりさまざまな設計要件に対応します。

Milli-Gridコネクターヘッダー。

Mini-SPOX コネクター

これらのコネクターは2.50mmのピッチを備えており、PCBスペースを節約しながら高耐久性オートモーティブアプリケーションや産業アプリケーションをサポートします。フリクションロックと端子ランスの組み合わせによって強力な保持力を提供して端子外れを防止し、過酷な環境での電気的信頼性を保証します。RoHS準拠および高温対応仕様のMini-SPOXコネクターは、衝撃、振動、過酷な取り扱いに耐えるように設計されています。

Mini-SPOX角型コネクターヘッダーおよびリセプタクル。

Pico-Claspコネクター

自動組立対応設計のPico-Claspコネクターは、手作業を削減してコスト効率を向上させます。金メッキバージョンとスズメッキバージョンでご提供可能で、設計者はコストと信頼性のバランスを取りやすくなります。最小ピッチ1.00mmを提供するこれらの超小型コネクターは、優れた省スペース性に加えて設計の柔軟性をサポートする複数のヘッダーオプションおよび構成オプションを提供します。

CLIK-Mateコネクター

CLIK-Mateコネクターは信号アプリケーション向けに設計されたコンパクトな電線対基板用ソリューションで、確実な嵌合性と組み立てやすさを備えた高密度インターコネクトを提供します。低挿入力設計と分かりやすい「カチッ」という嵌合音を発する内蔵ロック機構により、適切な嵌合を保証して組立作業時間を短縮し組立エラーを低減します。CLIK-Mateコネクターは既存のPCBフットプリントとも互換性があるため、再設計時間が最小限に抑えられて市場投入までの期間が短縮されます。

iGrid

家電製品、オートモーティブシステム、産業オートメーション、医療機器などに最適なiGridコネクターは、2列式の電線対基板用ソリューションで、高い信頼性、コンパクトな設計、堅牢な性能を必要とする信号アプリケーション向けに設計された製品です。これらのコネクターは柔軟な構成オプションとともに、電線の絡み防止と省スペース効果を提供する内部ロック機構を備えており、分かりやすい「カチッ」という嵌合音は作業時の嵌合確認に役立ちます。

Mini-Lockコネクター

信頼性の高い電線対基板用ソリューションであるMini-Lockコネクターは、合理化された信頼性の高いコンパクトな相互接続システムを必要とする低電力アプリケーション向けに設計された製品です。4ポイント式接点設計によって高い電気的信頼性を保証する一方、極性構造とサムラッチ式ロック機構は、分かりやすい「カチッ」という嵌合音で簡単に嵌合確認でき、安全かつ適切な嵌合を実現します。

PCBに実装されたMini-Lockヘッダーと、嵌合リセプタクル。

RASTコネクター

RASTコネクターは、自動化された大量生産プロセス向けに信頼性の高い接続を提供する、4ポイント式接点設計とIDT終端を備えた高性能の電線対基板用ソリューションです。RASTコネクターは、電力アプリケーション向けの確実な電気接続と堅牢な電線保持を保証します。RASTコネクターはグローワイヤー対応でUL94V-0定格に準拠しており、直接および間接両方のPCB取り付け方式に対応しているため、家電製品や産業用途でコスト削減と設計の汎用性をもたらします。

Pico-EZmateコネクター

Pico-EZmateコネクターは、信号アプリケーションと低電力アプリケーション向けに設計された、超コンパクトな電線対基板用ソリューションです。垂直方向の嵌合はPCBレイアウトへの統合を簡素化し、自動組立プロセスをサポートします。ロープロファイル設計と堅牢な保持機能を備えたPico-EZmateコネクターは、高効率の生産環境に適しています。

Pico-EZmateコネクターヘッダーとリセプタクル。

Pico-Lockコネクター

信号アプリケーションと低電力アプリケーション向けに設計されたPico-Lockコネクターは、確実なロック機構と省スペース性を備えた超小型かつロープロファイルの電線対基板用インターコネクト製品です。複数ピッチで提供可能なPico-Lockのロープロファイル設計は、薄型高性能デバイスにおけるPCBスペースの効率的な使用をサポートします。最大10.0A(16 AWG、2回路)の電流容量に対応するため、産業、オートモーティブ、および高出力電子アプリケーションに適しています。

Pico-Lockコネクターシステム

Micro-Oneコネクター

IEC60335-1 EU準拠のMicro-Oneコネクターは、信号アプリケーションと低電力アプリケーション向けに設計されたコンパクトな電線対基板用ソリューションで、スペースに制約のある設計向けに高い信頼性と堅牢な性能を実現します。Micro-Oneコネクターは、小型で信頼性の高い接続を必須とする家電製品、オートモーティブシステム、および医療機器に最適であり、衝撃、振動、水分の侵入に対する優れた耐性を提供します。

高電力角型コネクター


EXTreme Ten60高出力コネクター

迅速な試作品作成とカスタム構成をサポートするEXTreme Ten60高出力コネクターは、ダブテール(ありつぎ)連結形状により電力モジュールと信号モジュールの柔軟な組み合わせを可能にします。これらのコネクターは、PCB統合の汎用性強化のためにプレスフィット方式とはんだテール方式のいずれかを選択できるほか、ホットプラグとFirst-mate-Last-break(FMLB)向けにブレードと信号長の複数オプションを用意しています。ロープロファイル設計によるエアフロー向上で冷却効果を最適化する一方、PCB極性ペグと堅牢なガイド機構が確実な嵌合と信頼性の高い基板対基板の位置合わせを保証します。

EXTreme Ten60

EXTreme LPHPower

超ロープロファイル設計のEXTreme LPHPowerコネクターは、PCBと平行なパワーブレードを備えており、エアフローの向上と、従来のコネクターと比較して最大53%の省スペース性を提供します。これらのコネクターは、ロープロファイルハイブリッド(LPH)プラグおよび1.57mmカードエッジのゴールドフィンガーと互換性があり、ライトアングル、同一平面および垂直構成のサポートにより設計の汎用性を高めます。堅牢な電源システムのホットプラグ要件を満たす電流遮断定格に準拠しています。

EXTreme LPHPower

EXTreme EnergetiC高電流コネクター

EXTreme EnergetiCコネクターは、専用ツーリングなしで複数の信号構成や電力構成に対応し、スピーディーでコスト効率に優れた生産をサポートします。EXTreme EnergetiCコネクターは、FMLBピン構成により接地の安全性とホットプラグ機能を保証します。電気性能は低電力損失型インターフェース設計や耐アーク接点などで最適化され、高電力環境における効率と信頼性を実現します。

EXTreme EnergetiC高電流コネクター

EXTreme PowerEdge Plusカードエッジコネクター

革新的なデュアルレイヤー端子設計を持つEXTreme PowerEdge Plusカードエッジコネクターは、12Vで3,300W以上を供給でき、スペースに制約のある高電力アプリケーション向けに小型軽量コンポーネントを提供します。ロープロファイルハウジングはエアフロー向上効果があり、過熱を防止してシステム性能維持に貢献します。各電源回路には8つの独立した接点があり、接触抵抗や電力損失を抑制し、ダウンタイムリスクを低減します。

EXTreme PowerEdge Plus Card Edge Connectors

EXTreme Guardian

アプリケーションの高電流需要をサポートするため設計されたEXTreme Guardianシステムは、電線対基板ハウジングと6つの独立した接点を持つ端子インターフェースを備えており、長期間にわたって優れた性能を保証します。ポジティブロックハウジングは、分かりやすい嵌合音により確実な嵌合を保証します。完全絶縁された端子は取り扱い時の損傷から保護されます。電力/信号のハイブリッド構成、高電圧サポート、125°Cの温度定格により、ネットワークおよびデータ通信機器向けに多用途で堅牢なソリューションを実現します。

EXTreme Guardian

Mega-Fitコネクター

これらのコネクターは5.70mmピッチで最大30.0Aを処理し、PCB単位面積あたりの優れたスペース効率と大電力容量を実現します。ポジティブロック、TPA、CPA、BMI、ポッティング対応、複数のキーイングオプションや色分けオプションなどの豊富な機能を備えたMega-Fitコネクターは、多様なアプリケーション向けに設計の柔軟性を提供します。USCAR2の衝撃・振動規制に準拠したこれらのコネクターは、安全性とサステナビリティの証としてグローワイヤー基準と低ハロゲン基準もクリアしています。

Super Sabreコネクター

要件の厳しいアプリケーション向けに最適化されたSuper Sabreコネクターは、信頼性の高い電力供給と堅牢な機械的性能を実現する電線対基板用の高電力ソリューションです。産業機器、オートモーティブシステム、家電製品、電源装置など、高電流で確実な接続を必要とするアプリケーションでの使用に最適です。これらのコネクターは省スペース設計もサポートしており、また端子絶縁強化によって電気的不具合を低減します。

Super Sabreコネクターヘッダーと圧着済みリード線。

MX150Lコネクター

頑丈で密封されたMX150Lコネクターの保護性能はIP67を満たし、UL 1977要件に適合しており、海洋機器やオフロード機器など、過酷な環境で使用される信号アプリケーションや電力アプリケーションを支えます。シリコンベースのマットシールにより個別の電線シールを排除して組み立ての複雑さとコストを削減する一方、電線対電線用、電線対パネル用、電線対基板用などのオプション提供により設計の柔軟性を実現します。さらに、TPA、CPA、および分かりやすい「カチッ」という嵌合音は、確実で信頼性の高い接続をサポートします。

MX150Lのハウジングとリセプタクル。

ターミナルブロックとバリヤーストリップ

Molexのターミナルブロックとバリヤーストリップは電線対基板用および電線対電線用アプリケーション向けに確実な接続を提供し、高性能配線を簡素化します。これらの製品はモジュラー構成で利用可能で、複数の電線入口角度、さまざまなピッチサイズ、さらにネジ端子とばね端子のいずれかを選択できる仕様により設計の柔軟性をサポートします。高電流と高電圧に対応する能力により、厳格なアプリケーション要件を満たします。

垂直および水平方向のターミナルブロックとバリヤーストリップ。

メザニン角型コネクター


Mirror Mezzコネクター

最大224Gbpsのデータレートに対応するMirror MezzおよびMirror Mezz Proコネクターは、高度な電子システムで最適なシグナルインテグリティと省スペースを実現するために設計された基板対基板用高速インターコネクトソリューションです。オスメス同体設計は、調達、在庫、ツーリングのコストを削減しながらPCB面積を最大化します。これらのコネクターは、高性能コンピューティング環境における高データ容量アプリケーション向けに最適化されています。

Mirror Mezzオスメス同体コネクター。

SEARAYおよびSEARAY Slimコネクター

これらのコネクターは特許取得済みのSolder Charge Technologyを活用し、ボールグリッドアレイ(BGA)コネクターよりもさらに優れた信頼性を提供して実装コストを削減します。SEARAYおよびSEARAY Slimコネクターは基板対基板用の高密度・高速インターコネクトソリューションで、コンパクトな設計で優れた電気性能と信頼性の高い接続を提供します。最大12.5Gbpsのデータレートにより、ロープロファイルアプリケーションにおける高密度信号伝送をサポートします。

SEARAY嵌合コネクター。

NeoScaleコネクター

NeoScaleコネクターは、高度な電子システム向けに超高速・高密度接続を実現するために設計された、次世代の基板対基板用インターコネクトソリューションです。最大56Gbpsに対応するこれらの製品は、当初想定されていた目標の2倍の性能を達成し、次世代の通信およびネットワークアプリケーション向けの使用が期待されます。柔軟なメザニンシステムは、広範な高速信号要件に対応するスケーラブルな設計により、スペース制約の解消に貢献します。

Triadウエハー設計のNeoScaleコネクター。

SpeedMezzコネクター

高度なシステムへの対応を目的として設計されたSpeedMezzコネクターは、データ集約型アプリケーション向けにコンパクトで信頼性の高い接続を提供する基板対基板用高速メザニンソリューションです。SpeedStackおよびSpeedEdgeプラグは最大56Gbpsを、SpeedFieldプラグは最大20Gbpsを実現します。これらのプラグはすべて同じフットプリントを共有しており、簡単にアップグレードできます。このコネクターファミリーには、柔軟なケーブル配線と低スタック高要件に対応するSpeedCableおよびSpeedFlexアセンブリーが含まれます。

SpeedMezzカードエッジコネクターヘッダーとリセプタクル。

HD Mezzコネクター

堅牢でスペース効率に優れたHD Mezzコネクターは、基板対基板用の高密度・高速メザニンソリューションで、厳格な要件をもつアプリケーション向けに優れた性能とコンパクトな構成を提供します。特許取得済みのSolder Charge Technologyは、BGAに代わる信頼性が高い経済的な代替手段として組み立てコスト削減に貢献します。嵌合サイクル100回の耐久定格にて設計されたこれらのコネクターは、高速ネットワークおよび通信アプリケーション向けに安定した性能を実現します。

HD Mezzコネクターヘッダーとリセプタクル。

NeoPressコネクター

NeoPressコネクターは、高度な電子システムに堅牢なシグナルインテグリティと信頼性の高い性能を提供するプレスフィットタイプの基板対基板用高速ソリューションで、最大28Gbpsのデータレートをサポートします。プレスフィット操作に適合したピン設計により、シグナルインテグリティを妥協することなくソルダーレス終端化とPCB手直しの簡素化を実現します。ミラーイメージTriadレイアウトと互い違いのフットプリント構成はクロストークを最小限に抑え、ゼロスキュー配線を実現し、PCBレイヤー数を低減してコスト削減に貢献します。

ミラーイメージTriad設計のNeoPressコネクター。

1.00mmメザニン(IEEE 1386)コネクター

RoHS準拠の1.00mmメザニンIEEE 1386コネクターはコンパクトな基板対基板用ソリューションで、スペース制約のある設計向けにIEEE 1386規格に適合する高速で信頼性の高い接続を提供します。複数のスタック高オプションと最大84回路の回路構成により、複雑なシステムにおける設計の汎用性を保証します。UL94V-0 LCPハウジングは表面実装リフローに耐えるとともに、優れた公差吸収性能により確実な嵌合を実現します。

1.00mmメザニンカードコネクター。

密封角型コネクター


CMC/CMXコネクター

IP6K7/IP6K9K規格のCMCおよびCMXコネクターは、信号伝送および電力供給に堅牢でコンパクトなソリューションを必要とするオートモーティブアプリケーション向けに設計された高性能密封コネクターです。電線対基板と電線対電線のハイブリッド接続を提供するこれらのコネクターは、断面積0.35~5.00mm²の電線向けに、信号・中電力・電力端子サイズに対応する複数の回路オプションを備えています。

CMC/CMX

MX150Lコネクター

IP67を満たし、UL 1977要件に適合する保護性能を備えたMX150Lコネクターシステムは、堅牢な密封設計により過酷な環境下で信号および電力アプリケーションをサポートします。シリコンベースのマットシールにより個別の電線シールを排除し、組み立ての複雑さとコストを軽減します。柔軟なオプションには、2種類のピッチ設計による電線対電線用、電線対パネル用、電線対基板用形状が含まれます。

MX150Lコネクターハウジングとヘッダー。

MX150コネクター

MX150コネクターは、密封型と非密封型を含むコンパクトなコネクターシステムで、オートモーティブや輸送アプリケーション向けのコスト効率に優れた高性能インターコネクト製品として設計されています。これらのコネクターは従来のUSCARコネクターと比較してパッケージサイズが小さく、低電圧および中電圧のアプリケーションに対応し、省スペースと軽量化を実現します。マットシール技術によって個別ケーブルシールを排除し、サイズダウンに貢献します。複数のメッキオプションにより堅牢な電気性能をサポートします。

Compactusコネクター

3タイプの回路サイズヘッダーで提供可能なCompactusコネクターは、調達の複雑さを軽減して多様なアプリケーション設計をサポートします。これらのコネクターは、オートモーティブおよび商用車の限られたスペースにおける機能性と接続性の向上を実現します。

Compactusコネクターヘッダー。

MX123コネクター

過酷な環境向けに認定されたMX123コネクターは、IP67/IP68/IP69k密封定格、温度クラスIII、および振動クラスI振動規格を含むGMW3191仕様に適合しています。マットシール技術の採用により、今日最小クラスのパッケージサイズを実現し、個別のケーブルシールを不要にし、ハーネスアセンブリーを簡素化します。貴金属メッキは過酷な条件下での接触抵抗を安定化し、センターウォール構造はブラインド嵌合接続をサポートしてスクープを防止します。

ヘッダー、リセプタクル、電線ドレスカバーを備えたMX123コネクターシステム。

バックプレーン角型コネクター


Impulseバックプレーンコネクター

高速・高密度のImpulseバックプレーンコネクターは、高度な電子システムにおけるスケーラビリティと最大112Gbps PAM-4のデータ伝送速度をサポートします。データセンター、ネットワーク、通信などのアプリケーションに最適なImpulseシステムは、最適化されたシグナルインテグリティ、低挿入ロス・クロストーク、堅牢な嵌合インタフェースを提供します。Impulseコネクターの柔軟でスケーラブルな構成は、信頼性の高い動作と安定した電気性能を実現します。

ImpelおよびImpel Plusバックプレーンコネクター

高度な電子システム向けに優れたシグナルインテグリティとスケーラビリティを提供するImpelおよびImpel Plusバックプレーンコネクターは、最大56Gbpsのデータレートを実現する高速モジュラーコネクターで、下位・上位互換性を備えます。堅牢なインターフェースが信頼性を向上させ取付エラーを最小限に抑える一方で、Molex独自のTemp-Flex Twinaxケーブルを使用したケーブルアセンブリーは完成された高性能ケーブルソリューションを提供します。

Impactバックプレーンコネクター

次世代のデータシステムや通信システムは、優れたシグナルインテグリティを備え、かつスケーラブルな高速・高密度インターコネクトソリューションを必要とします。最大25Gbps(Impact zX2では28Gbps)のデータレートをサポートするImpactバックプレーンコネクターは、1インチあたり最大80ペアのディファレンシャルペア群を搭載し、アーキテクチャの再設計なしにシステムのアップグレードを可能にします。嵌合インタフェースが長期的な信頼性を保証する一方で、複数の構成オプションとコンプライアントピンオプションは設計の柔軟性を向上させます。

GbX I-Tracバックプレーンコネクター

標準の6Gbps GbXコネクターとの下位互換性を持ちながら最大12.5Gbpsのデータレートに対応するGbX I-Tracバックプレーンコネクターは、進化し続ける帯域幅ニーズに対応して高速伝送と優れた機械的・電気的性能を提供します。オープン ピンフィールド アーキテクチャは1リニアインチあたり最大69ペアのディファレンシャルペア群を提供し、柔軟なピン配置とブロードサイド結合型スキュー均等化システムによりクロストークや挿入ロスを最小限に抑えます。

高速角型コネクター


EdgeLineコネクター

EdgeLine高速カードエッジコネクターは、コンパクトで省スペースの設計により、高速データ転送アプリケーション向けに堅牢で高性能なインターコネクトソリューションを提供します。最大20Gbpsの速度で信頼性の高い高速接続を必要とする通信、データセンター、エンタープライズサーバー、ネットワーク機器、産業オートメーションシステム等に最適です。汎用性が高いオプション構成には、EdgeLine Signal Power(ESP)、CoPlanar、CoEdge、CoBridgeソリューションなどが含まれます。

高速EdgeLineカードエッジコネクター。

Sliverカードエッジコネクター

高性能・高速のSliverカードエッジコネクターは最大32Gbpsのデータレートに対応し、スモールフォームファクター(SFF)委員会、Gen-Z Consortium、オープンコンピュートプロジェクト(OCP)などの各団体により承認されています。0.60mmピッチは従来の0.80mmソリューションと比較して30%の省スペースを実現し、面積を最適化してスケーラブルでアップグレード可能なメモリ/ストレージ、アクセサリーカード、直交ダイレクト構成を提供します。

高速アプリケーション向けSliverカードエッジコネクター。

SpeedMezzコネクター

メザニンとカードエッジコネクターで構成されるSpeedMezzコネクターファミリーには、56Gbps SpeedStackおよびSpeedEdgeコネクターに加え、20Gbps SpeedFieldソリューションが含まれます。すべて同じフットプリントを共有することでアップグレードを簡素化し、22回路・60回路・82回路の汎用性の高いスタック高オプションを提供します。SpeedCableおよびSpeedFlexケーブルアセンブリーにより追加の設計オプションを提供し、システムソリューションを包括的にサポートします。

SpeedMezzコネクターヘッダーとリセプタクル。

EdgeLock電線対カードエッジコネクター

EdgeLock電線対カードエッジコネクターは、機械的保持と電気性能の向上を必要とする設計に最適な、信頼性の高いコンパクトな接続ソリューションを提供します。これらのコネクターは高電流定格に対応し、過酷な環境における確実な電気接続を保証します。工具不要の組み立て方式によりメンテナンスを簡素化する一方、頑丈な設計によって耐久性を向上させ、システムのダウンタイムを最小限に抑制します。

KickStartコネクターシステム

KickStartコネクターシステムは最大32Gbps NRZのデータレートに対応し、ケーブル付きブートドライブ向けにコンパクトなオールインワンI/Oソリューションを提供します。SFF-TA-1036標準のKickStartシステムは、電源回路と信号回路を1つのケーブルアセンブリーに統合し、優れたSIを提供し、基板フットプリントを最小限に抑えて冷却効率を向上させます。堅牢でロープロファイルな設計により熱性能を改善し、機械的信頼性と電気的信頼性を保証します。

NearStackコネクター システム

先進的なNearStackコネクターシステムは、極めて信頼性が高いケーブル対基板の高速内部接続を必要とするデータセンターや高性能コンピューティングシステムに最適で、高密度・ロープロファイルの高速接続を提供します。電線の直接溶着によりパドルカードを排除し、シグナルインテグリティを改善してスペースを最適化します。モジュラー設計やスタッカブル設計を含むさまざまなインターフェースやコネクタータイプのオプションは、次世代データセンター設計や高密度設置をサポートします。

NextStreamコネクターシステム

最先端のNextStreamコネクターシステムは、PCIe 6.0規格に適合し、最大64Gbps PAM-4のデータレートに対応する高速内部I/Oソリューションです。機械的設計と一体型アクティブリドライバーチャネルにより優れたシグナルインテグリティを保証するとともに、小型化されたフォームファクターと複数のコネクターオプションは広範なアプリケーションへの対応を可能にし、設計の柔軟性を向上させます。

MicroBeamコネクターとケーブルアセンブリー

高速・高密度のチップ近傍アプリケーション向けに設計されたMicroBeamコネクターシステムは、Twinaxケーブルを使用して最大112Gbpsのデータレートを提供するロープロファイルケーブルコネクターで、優れたシグナルインテグリティを実現します。ロープロファイル コネクター形状は、スペースに制約のあるアーキテクチャにおいて、エアフローを向上させ、他のコンポーネントとの干渉を最小限に抑え、チップ近傍の設計柔軟性を向上させ、高速チャネル数アップを可能にします。

MicroBeam Connectors and Cable Assemblies

Nano-Pitch I/Oコネクターシステム

超コンパクトで高性能なNano-Pitch I/Oコネクターシステムは、次世代データアプリケーション向けに業界トップレベルのシグナルインテグリティとスケーラビリティを提供します。小型化されたコネクターフットプリントは最大25Gbpsのデータレートをサポートし、スペースに制約のあるシステムで高帯域幅を可能にするさまざまな取り付けオプションを提供します。多様なアプリケーションニーズに対応するNano-Pitchコネクターは、PCIe、SAS、SATA規格に準拠するほか、将来を見据えたPCIe 4.0とSAS-4規格をサポートします。

ケーブルで終端処理されたNano-Pitch I/Oコネクター。

Multi-Trak I/Oコネクター

PCIe 5.0データレートを使用するデータセンター、エンタープライズサーバー、通信システム等は、柔軟で高密度な接続を必要とします。シグナルインテグリティと機械的信頼性向上のため最適化されたMulti-Trakコネクターシステムは、最大64Gbpsのデータレートに対応し、SFF-TA-1033規格に準拠します。これらのスケーラブルなモジュラーコネクターは設計の柔軟性を向上させ、クロストークと挿入ロスを最小限に抑え、ダウンタイムを削減し、高密度レイアウトのスペースを最適化します。

Multi-Trak PCIe Gen5 VTコネクター16X

QSFP-DDコネクターシステム

次世代のデータレートをサポートするQSFP-DDコネクターシステムは、レーン密度を2倍にしてシグナルインテグリティを強化する高密度・高速のプラガブルI/Oソリューションです。このシステムは、最適化されたコネクター、MolexのTemp-Flexケーブル、熱効率の高いヒートシンクの採用により、完全に統合された設計を提供します。これらのコネクターは、従来のQSFPケーブルやモジュールと連動して56Gbps PAM-4と最大400Gbpsの合計速度をサポートします。

QSFPコネクターシステム

QSFPコネクターシステムはコンパクトで高速なプラガブルI/Oソリューションであり、高密度アプリケーション向けに最大合計速度400Gbpsのデータレートをサポートするよう設計されています。zQSFP+設計は1レーンあたり最大112Gbpsをサポートし、200GイーサネットとInfiniBand EDRの要件を満たします。コネクター設計は挿入ロスを0.8dB未満に抑制し、5Wプラグ向けに熱管理を最適化します。

OSFPコネクターシステム

高密度・高速のプラガブルOSFPコネクターシステムは、最大800Gbpsのデータレートを必要とする次世代アプリケーション向けに設計された製品です。コネクター設計はエアフローを向上させ、高いデータレートでの冷却効果を向上させます。OSFPコネクターは16レーンの224Gbps PAM-4接続を提供し、厳格な公差管理と接地により優れたシグナルインテグリティを実現します。

SFPおよびSFP+コネクターシステム

SFPおよびSFP+コネクターシステムは、ネットワークとストレージアプリケーション向けに最大10Gbpsのデータレートをサポートするように設計された、コンパクトで高性能なプラガブルインターフェースを提供します。高度なEMIシールド、ホットプラガブルトランシーバー、LEDステータス表示用の一体型ライトパイプ、簡易なモジュール取り外しを実現する直感的なサムラッチ、金メッキオプションにより、信頼性の高い動作とメンテナンスの簡素化を実現します。

SFP-DDコネクターシステム

高度なデュアルチャネルSFP-DD 56G PAM-4コネクターシステムは、最大112Gbpsの高速データレートを実現します。テープとリール形式のMTコネクターは広範なケージ取り付けオプションとともに、PCB配置を容易にします。これらのコネクターはファイバーチャネル(8Gbps)とギガビットイーサネット(10Gbps)アプリケーションをサポートし、システムのダウンタイムを最小限に抑えるホットプラガブルトランシーバーを提供します。

PCB上のSFP-DDコネクターヘッダーと嵌合リセプタクル。

CDFPコネクターシステム

高速PCIe 6.0接続を提供するCDFPコネクターは、コンパクトでスケーラブルなフォームファクターにより、1レーンあたり最大64Gbps PAM-4(16レーンコネクター1個あたり256Gbps)を実現します。頑丈なEMIシールドと構造により、AI、GPU、CPUリンクなどの高速アプリケーションに安定した性能を提供します。CDFPシステムはSFF-TA-1032に準拠しており、またPCIe 7.0にアップグレード可能で、将来を見据えた設計を可能にします。

産業用角型コネクター


高耐久コネクター

高耐久コネクターは、過酷な産業環境における電力、信号、空気圧、データ接続で信頼性の高い接続を保証します。頑丈なハウジングは水、ほこり、振動からの保護と高電流・高電圧の伝送を提供し、安全性と性能に関する業界標準への適合を実現します。モジュラーインサートは優れた設計上の柔軟性を実現し、多様なアプリケーション向けにカスタマイズ性に優れた構成をサポートします。

複数のコンポーネントを示す高耐久コネクターの分解図。

CRCコネクター

CRCコネクターは、業界標準の高耐久コネクターの約15分の1のサイズで最大50回路をサポートする省スペースソリューションを提供します。さまざまな取り付け方式や構成に対応するとともに、キット形式での納入によりユーザーの設計、在庫管理、注文手順を簡素化します。スプリングロックは嵌合と取り外しを簡素化し、脱着可能なハウジングは現場保守を効率化し、モジュラースナップイン設計は工具不要の組み立てを実現します。

ケーブルで終端処理されたCRCコネクター。

MX150Lコネクター

頑丈な密封型フォーマットを特長とするMX150Lコネクターシステムは、産業、海洋、商用車などの過酷な環境で動作する信号および電力アプリケーション向けに設計された製品です。これらのコネクターはIP67とUL 1977規格に適合し、電線対電線、電線対パネル、電線対基板の柔軟な構成オプションをサポートします。TPAおよびオプションのCPAにより適切な組立て性と堅牢な信頼性を実現し、最大40.0Aの電流容量を提供します。

MX150Lコネクターのハウジングとリセプタクル。

ターミナルブロックとバリヤーストリップ

簡単な設置とメンテナンス、確かな接続と優れた設計上の柔軟性を実現するターミナルブロックとバリヤーストリップの組み合わせは、安定した性能を保証しながら配線を簡素化する堅牢で確実な接続を提供します。利用可能なオプションとして、モジュラー構成、複数の電線挿入角度、さまざまなピッチサイズ、さらにネジ端子とばね端子のいずれかの方式を選択できるほか、高電流・高電圧をサポートして厳格なアプリケーション要件に対応します。

垂直方向のターミナルブロックとバリヤーストリップ。

ストレージおよびメモリー角型コネクター


DIMMコネクター

DDR4、DDR5、MiniDIMMソケットなどの内部メモリー用DIMMコネクターは、多様なメモリーアプリケーション向けにJEDEC業界標準に適合するよう設計されています。これらのコネクターは、6.4Gbpsの速度、優れた性能、優れた電力効率を提供するほか、小さなフットプリントと低い座面により省スペース化とPCB面積の最大化を実現し、要求の厳しいメモリーアプリケーションに対応します。

ブラックおよびナチュラルカラーのDIMMコネクター。

Serial ATAおよびシリアル実装SCSI(SAS)コネクターシステム

高性能で信頼性が高く、コスト効率に優れたSerial ATAとシリアル実装SCSIコネクターシステムは、複数の構成で高いデータレートを実現することで、ネットワークおよびストレージアプリケーションをサポートします。12Gbps、16Gbps、24Gbpsのデータレートを実現するSlimSASケーブルアセンブリーはSAS-3、SAS-4、PCIe 4.0規格に適合し、コンパクトなフォームファクターでストレージ、モバイル、およびエンタープライズアプリケーションをサポートします。

ライトアングルおよび垂直方向のシリアル実装SCSI(SAS)コネクター。

頑丈な角型コネクター


CMC/CMXコネクター

過酷なオートモーティブ環境向けに高密度密封ハイブリッドソリューションを提供するCMC/CMXコネクターシステムは、22~154回路を提供することで多様なアプリケーションニーズに対応します。これらのコネクターは極端な条件向けにIP6K7/IP6K9K定格に準拠し、TPAとCPAの提供により確実な接続を実現します。CMC/CMXコネクターはLV214とUSCAR-2規格に適合し、複数の極性、出力方向、ヘッダーオプションを提供し、優れた設計の柔軟性を実現します。

CMC/CMX

Compactusコネクター

Compactus密封ハイブリッドコネクターは、オートモーティブや商用車の限られたスペースでより多くの機能と接続を実現します。これらのコネクターはさまざまな回路サイズでご提供しており、調達の複雑さを軽減して多様なアプリケーション設計をサポートします。Compactusシステムは1つのコネクターで0.50mm、1.00mm、2.80mmの端子を提供し、さまざまな電流とデータレートに対応します。

Compactusコネクターヘッダー。

ConnTAK50コネクター

コンパクトで堅牢なConnTAK50コネクターは、従来の0.64mm端子システムよりも小さいフットプリントで最大22回路に対応します。これらのコネクターは標準の0.50mm AK端子を使用して複数のヘッダーとワイヤーサイズのオプションに対応し、ボイド防止CPAの提供によりコネクターサイズを大きくせずに信頼性を向上します。特許取得済みのツーピースビーム設計により、耐振動性と安定した電気性能を実現します。

ConnTAK50コネクターシステム

DuraClikコネクター

DuraClikコネクターは過酷な環境で堅牢な耐久性と電気性能を必要とするアプリケーション向けに設計された、コンパクトで信頼性の高い電線対基板用コネクターです。内部ポジティブロック、ISLとTPAのオプション、最大100NのPCB保持力により、高振動環境で安定した性能を実現します。DuraClikコネクターは、LV214、ES91500-03、SAE/USCAR-21などの厳格なオートモーティブ規格に適合します。

Molex DuraClikコネクター

H-DAC 64コネクター

H-DAC 64非密封コネクターシステムは、過酷な環境で安全で信頼性の高いデータと電力の伝送を実現し、スクープ防止ハウジング、TPA、ポジティブロック機能を備え、高振動条件下で適切な嵌合を実現します。これらのコネクターは1列または2列構成、垂直またはライトアングルヘッダー形状を選択できるほか、さまざまな回路サイズで提供可能で、設計の柔軟性を向上させます。

H-DAC 64コネクターのヘッダーとリセプタクル。

Mini50コネクター

Mini50コネクターシステムで使用される0.50mm端子は、従来の0.64mmシステムと比較してサイズと重量を最大50%削減します。これらの高密度コネクターはIP67/IP69K保護等級の密封とISLを提供し、過酷なオートモーティブ環境で信頼性の高い動作を実現します。Mini50コネクターはUSCAR 050規格に適合し、複数の回路数、ヘッダー方向、極性オプションで提供可能で、設計上の制約を最小限に抑えます。

Mini50コネクター

MX123密封コネクター

オートモーティブパワートレインのアプリケーションや高振動環境に最適なMX123密封コネクターは、GMW3191仕様とクラスI振動規格に適合しています。製品形状に組み込まれたTPAとCPAが確実な嵌合を保証する一方、フィルタリングと貴金属メッキはクロストークを低減し、堅牢な接触抵抗を提供して優れた電気性能を実現します。複数の方向、極性、色分けオプションによって設計の柔軟性が向上し、組み立てミスが最小限に抑えられます。

ヘッダー、リセプタクル、電線ドレスカバーを備えたMX123コネクターシステム。

MX150コネクター

コンパクトで高性能なMX150コネクターは、密封、非密封、もしくはハイブリッドのソリューションを従来のUSCARコネクターよりも小さなパッケージサイズで提供します。低電圧および中電圧のコネクターとコンポーネントのフルラインアップによって多様なオートモーティブアプリケーションに対応し、大規模な再設計なしに48V配線への簡単な移行を可能にすることで、エンジニアリングコストを削減し、効率を向上させます。

MX-DaSHコネクター

MX-DaSHシステムは高速データ、電力、信号回路を1つのコンパクトなコネクターに統合することにより、複数のコネクターの必要性を最小限に抑えます。モジュラー設計によって多様なシステムの柔軟な統合、シンプルなスケーラビリティ、合理化されたワイヤーハーネス設計が可能になり、プラットフォーム全体の複雑さが軽減されます。MX-DaSHコネクターは組み立てが簡単で、過酷なオートモーティブ環境で堅牢な耐久性を実現するよう最適化されています。

MX-DaSHコネクターハウジング。

Stac64コネクター

モジュール式でスタッカブルなStac64コネクターは、オートモーティブエレクトロニクス向けにスケーラブルなソリューションを提供するために設計された製品です。信号および電力接続をサポートするこれらの非密封コネクターは、専用ツーリングなしに簡単にカスタマイズできます。Stac64コネクターはUSCAR2クラスII規格に準拠しており、組み立て済みのTPAと位置合わせストリップを備えているため、人件費を削減して組み立て作業を簡素化できます。

連結されたStac64コネクターのヘッダーと嵌合ハウジング。

stAK50hコネクター

stAK50hコネクターシステムは12~56回路の電力および信号構成に対応してヘッダーを簡単にスタック連結できるので、カスタムツーリングが不要になります。色分けされたハウジングが組み立てを簡素化する一方、NanoMQSやAK仕様に基づく端子は信号用途にもイーサネット用途にも幅広く使用できます。このシステムはUSCAR2およびグローバルオートモーティブ規格に適合しており、検証作業を効率化して市場投入までの期間を短縮します。

連結された複数色のstAK50hライトアングルコネクターヘッダー。

Flexi-Latch+コネクター

革新的なFlexi-Latch+コネクターは、コンパクトなパッケージに高い信頼性、組み立てやすさ、フラットフレキシブルケーブル(FFC)/フレキシブルプリント回路(FPC)接続を組み合わせています。これらの小型コネクターは、スクープ防止設計、機械的キーイング、オプションのロック機能を備えているため、安定した接続を実現します。Flexi-Latch+コネクターは自動組立プロセスにも対応し、過酷なオートモーティブ環境で衝撃や振動に耐えるUSCAR-2/LV214認証済みです。

ZNスタック高速フローティングタイプ基板対基板用コネクター

車両エレクトロニクスでの高速データ処理、配電、システム信頼性に対する需要の増加に対応するために開発されたZN Stackフローティングコネクターは、コンパクトな設置面積で超高速データレートに対応します。これらの頑丈で信頼性の高い高性能コネクターは、各種オートモーティブ規格への適合を検証済みで、32Gbpsのデータ接続と最大40.0Aの双方向電力伝送機能の組み合わせにより、PCBの外部電源入力の必要性を低減します。

MolexのZN Stackフローティング型基板対基板用コネクター。

Float Stackオートモーティブ基板対基板用コネクター

ロープロファイルのFloat Stackコネクターは高度なマイクロコネクターで、位置ずれを吸収し、高密度のオートモーティブアプリケーションやその他の過酷な環境で信頼性の高い接続を実現するように設計されています。独自のフローティング機構によって位置合わせ公差を保証し、コンパクトな設計をサポートし、振動や衝撃に強い頑丈なフォームファクターで高速信号伝送を実現します。

Float Stackオートモーティブ基板対基板用コネクター

CLIK-Mateコネクター

CLIK-Mateコネクターは確実な嵌合と効率化された組み立てのために設計された高密度インターコネクトであり、モバイルデバイス、家電製品、オートモーティブシステム、産業機器、およびその他の小型化アプリケーションに最適です。コンパクトなピッチオプション、汎用性の高い構成、分かりやすい「カチッ」という嵌合音を発するロック機構によって大量組み立て生産を簡素化し、性能を損なわずにコンパクトで信頼性の高い設計を実現します。