メインコンテンツにスキップ
画像

光ソリューション

光ファイバー用ケーブルアセンブリー

光ファイバーは、単体では軽く扱いやすいと同時に損傷しやすくもろい素材です。急速に進化する業界における大容量データ伝送の推進に役立つ一方で、多くの場合、光ファイバーは従来の銅線ケーブルよりも損傷に対して脆弱です。Molexが、さまざまな長さの、精密にテストされ、保護用に特化した光ファイバー用ケーブルアセンブリーのポートフォリオを顧客に提供しているのはそのためです。これらのケーブルアセンブリーによるパフォーマンスの最適化と設置の簡素化により、システム設計者は高密度ネットワークやストレージ用アプリケーション全体でより効率的なファイバールーティングと再現性を実現できます。

標準光ファイバーアセンブリー


光フレックス回路

FlexPlane光フレックス回路は、フレキシブル基板上で汎用性の高い高密度ルーティングを提供します。またRouted Ribbonソリューションは薄型のネットワーク インターフェース カード(NIC)、スイッチ ファブリック モジュール、あるいは複雑なシャッフルおよびバックプレーン アプリケーション向けにケーブル管理ソリューションを提供し、気流管理課題の軽減に貢献します。

光フレックス回路

標準光ファイバーアセンブリー

先進的な光ファイバーコンポーネントの大手サプライヤーとして、Molexは広範な品揃えの光ケーブルアセンブリーソリューションを提供しています。利用できるオプションには、さまざまな高密度・高性能アプリケーションに対応する各種ファイバー構成を備えたケーブルアセンブリー、アダプター、レセプタクル群が含まれます。

標準光ファイバーアセンブリー

QSFP-DD 16-ファイバーケーブル

QSFP-DD 16F MTPのケーブルアセンブリーは、データセンター、ネットワーキング、および幅広いトランシーバーアプリケーションの将来に合わせて調整された16ファイバー構成で高速伝送用機能を発揮するように設計されています。これらのケーブルアセンブリーにはジャンパーとブレークアウトがあらかじめ装備されており、16Fシステムは、400G、800G、および1TB以上のデータレートを提供できます。

QSFP-DD 16-ファイバーケーブル

MMCケーブルアセンブリーおよびアダプター

MMCケーブルアセンブリーは、高密度の超小型フォームファクター(VSFF)接続ソリューションを提供することで、限られたスペース内でもケーブルポート密度を最大化し、容量を増加して、パフォーマンスを強化できるようにします。16本または24本のファイバー構成で利用可能なこれらのケーブルは、高帯域幅アプリケーションをサポートします。

MMCコネクターとアセンブリー

光トランシーバー

グローバルデータネットワークに電力を供給する次世代の光相互接続製品
光トランシーバー

OptoTrunkケーブル

AI向け帯域幅需要が増大するにつれ、データセンターではより狭いスペースでのより高い伝送容量が求められています。スペース効率に優れたOptoTrunkケーブルは、高密度コネクターの採用により複数のケーブルを1つにまとめることで、メンテナンス要件やシステムダウンタイムの低減、より優れた拡張性、およびパフォーマンスの向上をサポートします。

144F OptoTrunkケーブル

遅延結合ファイバーパッチケーブル

データセンターシステムの設置における最終段階でのラック間接続とToR(トップオブラック)光接続に最適な遅延バインディングファイバーパッチケーブルは、高密度コネクター、市販のケーブル長、業界標準の色分けを提供します。これらのケーブルは、AIクラスターや高性能データセンターのデータ容量向上を加速させるとともに、アップグレード作業を簡素化します。

MMCファイバーパッチケーブル

特殊用途向けおよびカスタムの光ファイバーアセンブリー


カスタムPOFケーブル

フルカスタマイズ可能なプラスチック光ファイバー(POF)アセンブリーおよびハーネスシリーズは、多くの産業、医療、輸送、再生可能エネルギー、スマートグリッド、および民生アプリケーションの光ケーブル配線に優れた柔軟性を提供する、堅牢でコスト効率の良いソリューションです。

カスタムPOFケーブル

LumaLink光トレースケーブル

高密度MPOコネクター付きLumaLink光トレースケーブルアセンブリーは、ケーブル全体を完全に昭光する機能を備えています。これにより、特に開始ポイントや終端ポイント、あるいはスペースの広めな保管エリアや取り回し場所でケーブル位置を一目で確認でき、高度なケーブル管理が円滑化されます。

LumaLink光トレースケーブル

Fiber-to-the-Tower(FTTT)ハイブリッドケーブル

電気通信企業は、電力とデータを単一のケーブルに組み合わせるハイブリッドトランクケーブルとFiber-to-the-Antenna(FTTA)ジャンパーケーブルを使用することで、タワーの設置を効率化できます。カスタマイズされた事前終端済みのケーブルは、過酷な屋外条件下でも最適なネットワークパフォーマンスを確保すると同時に、設置時間の短縮と煩雑さの低減も実現します。

ハイブリッドトランクケーブルとFiber-to-the-Antenna(FTTA)ジャンパーケーブル。