| 動作温度範囲: | 終端スタイル: | 電流: |
|---|---|---|
| -40 ~ +125℃ | ソルダーテール、ネジマウント | 130.0 ~ 320.0A |
製品のハイライト
機能と利点
顧客が供給した小ねじとソルダータブオプションを使用して、
2つの穴でバスバーに設置:
バスバーとPCBへの確実な締め付けを促進します。
高伝導銅合金:
優れた電気性能を提供します。
競合コネクターとの寸法互換性:
セカンドソースの機会に対して即交換を可能にします。
低電圧降下:
発熱を最小限に抑えます。
低抵抗用の銀メッキ:
優れた信頼性とパフォーマンスを提供します。
概要
設計者がシステムアライメントの課題に直面することはよくあります。コネクターを嵌合時に、正確なアライメントが難しい場合があります。PowerPlane バスバー電源用コネクターは+/- 1.00mmのアライメントを提供し、正しい嵌合を保証し、潜在的な損傷の防止に役立ちます。
さまざまな業界のエンジニアは、設計の要求を満たそうとすると限界に直面します。システム要件は設計ごとに異なるため、課題が生まれます。PowerPlaneバスバー電源用コネクターは、さまざまな異なる電流定格オプションと取り付け方法を提供すると同時に、同じ分離可能なインターフェースを利用します。
多くの場合、メーカーは供給の継続性と設計オプションの追加サプライヤーを探しています。PowerPlaneバスバー電源用コネクターは、競合他社製品の基板とフットプリントを直接ドロップインで置き換えることで、セカンドソースのニーズを満たします。
産業別アプリケーション
EV充電ステーション
バッテリーバックアップユニット
パワーシェルフ
ルーター
サーバー
ストレージユニット
スイッチ
基地局
ネットワークインターフェース
ネットワーク機器
電源装置
ラックマウント型サーバー
ルーター
スイッチ
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的な使用例の一部を示しています。