| 定格電流: | 接触径: | 動作温度: |
|---|---|---|
| 最大300.0A | 6.00mm、8.00mm、11.00mm | -40〜+125℃ |
製品のハイライト
機能と利点
概要
集中的に電力を使用するアプリケーションにおいて、エネルギーストレージシステム内のコストと安全性を管理する上で電力効率は極めて重要です。SW1リセプタクルは、モレックスの実績のあるCOEURソケットが組み込まれており、複数の接触ビームにより嵌合面に大きな接触面が形成されるため、接触抵抗と電圧降下が低く、発熱が最小限に抑えられます。
高密度の電子機器パッケージでは、ケーブルアセンブリーとそのプリント基板またはバスバーとの間の嵌合高さを低くする必要があります。SW1リセプタクルアセンブリーは、双曲面ソケットを使用した同等のソリューションと比較して、高さ、長さ共に約1/3小さくなっています。z軸方向の嵌合構成は、ケーブルの曲げ半径の複雑さ解消する仕様になっており、スペースに制約のあるアプリケーションに理想的なソリューションになります。
プリント基板またはバスバーに取り付け可能で、幅広い電線サイズに対応し、ケーブルアセンブリーの管理が容易な大電流、高電圧相互接続を見つけるのは難しいことです。SW1には、プリント基板やバスバーに取り付け可能なロックピンがあります。SW1リセプタクルアセンブリpは、2 AWGから4/0 AWGの範囲の電線サイズに対応しています。SW1独自のポジティブロック設計により、嵌合後のケーブルアセンブリーはロックピン軸を中心に自由に回転させることができ、ケーブルアセンブリーのドレッシングが簡単になります。
産業別アプリケーション
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的な使用例の一部を示しています。