ワイヤーおよびケーブル
ワイヤーとケーブルはどちらも、送信するように設計された電力または信号の量、ならびに使用する特定の環境条件に応じて、サイズと仕様はさまざまです。電気システムの安全で効率的な運用を保証するには、指定のアプリケーションに適切なワイヤーまたはケーブルを選択することが重要です。
Temp-Flex特殊ケーブルには、リボンケーブル、マイクロ波同軸ケーブル、マイクロミニチュアケーブル、ツインマックスケーブル、マイクロ押出成形プライマリーワイヤーが含まれ、さまざまな市場に技術ソリューションを提供します。
モレックス産業オートメーション用ケーブルは、自動化およびプロセス制御接続の課題に対処するように設計されており、ビルダーとシステムインテグレータに幅広いアプリケーションでの柔軟な機能を提供し、過酷な環境での信頼性の高い高速動作を確保します。
カスタムケーブルと市販のケーブルアセンブリーは、ハイパワー、オーバーモールド、防水市販オプションを含む、すべての業界をサポートする幅広い範囲のカスタムケーブルアセンブリーとワイヤーハーネスを提供します。
速度がさらに向上し、ケーブル機能がデータ伝送でますます重要になっています。
高品質の熱収縮チューブは、6インチ(約15センチ)のカットピースから1,000フィート(約305メートル)のリールまで、さまざまな長さを取り揃えています。