| ピッチ | アクチュエータースタイル | 回路サイズ |
|---|---|---|
| 0.20~2.00mm | フロントフリップ、バックフリップ、非ZIF、スライダー、Flexi-Latch、ワンタッチ | 2~120 |
注目の製品シリーズ
多くの新製品設計では、特定の数のシグナル用回路が必要であり、小ピッチで多回路のFFC/FPC用コネクターの調達は困難な場合があります。MolexのEasy-On FFC/FPC用コネクターは、設計の柔軟性を促進するためのさまざまな機能を備えています。これには、0.20~2.00mmのピッチサイズ、2~96の回路サイズ、フロントフリップ、バックフリップ、スライダー、ワンタッチ、LIFなどのアクチュエータータイプ、直角または垂直方向といった特徴が含まれます。コンスーマ機器、モバイルデバイス、オートモーティブなどの市場に最適な製品です。
組み立ての際、平面性の問題や多段階の工程は、エラーや遅延の原因になります。MolexのEasy-On FFCおよびFPC用コネクターは、信頼性が高く、堅牢で操作が簡単であるため、ロボットによる嵌合や完全自動化SMTプロセスに最適です。反りを最小限に抑え、ニッケルめっき端子を備えたMolexのフレキシブル フラットケーブル/フレキシブルプリント回路コネクターは、SMTプロセスで発生する平面性やその他の問題を解決するために設計およびテストされています。
お客様は、安定したサプライチェーンと、さまざまな製品コンプライアンス要件を満たすメーカーを必要としています。業界内の実績あるリーダーとして、Molexは、さまざまな環境基準やRoHS認証を満たす、信頼できる高品質の製品、確実な生産能力、知識豊富なエンジニアリングサポート、信頼できる事業継続計画(BCP)を提供しています。
データシートおよびガイド
パンフレット(PDF)
データシート(PDF)
製品概要(PDF)
注目の動画
産業別アプリケーション
オーディオ
センタースタックシステム
ドメイン制御ユニット(DCU)
ヘッドアップディスプレイ
車室内アプリケーション
計器クラスター
電気自動車
EV充電ステーション
インフォテインメント
インフォテインメントシステム
照明
ナビゲーション
サイドビューカメラ
ゾーンコントロールユニット(ZCU)
ゾーン・ゲートウェイ
(一部のシリーズはオートモーティブアプリケーションでの使用が承認されています。詳細についてはMolexにお問い合わせください。)
ファクトリーオートメーション機器
持続グルコース・モニター
補聴器
イルミネーション
患者モニター
外科用器具
遠隔医療 - 遠隔患者モニタリングシステム
この製品の用途はこれらに限定されるものではありません。アプリケーションのリストは一般的な使用例を紹介するものです。
よくある質問
FFC/FPC用コネクターのさまざまなアクチュエータ方式の特徴と利点は何ですか?
FFC/FPC用コネクターのさまざまなアクチュエータ方式は以下のとおりです:
- ZIF:ゼロ挿入力アクチュエータにより、摩擦のない嵌合が可能で、嵌合寿命が向上します。
- フロントフリップ:アクチュエータと端子が縦に積み重ねられており、挿入が容易な広い正面幅を備え、高く、奥行が狭い形状になっています。
- バックフリップ:滑り止め側に位置し、高さを低くすることで、アクチュエータはその広い奥行きで上部と下部の表面を嵌合できます。
- スライダータイプ:アクチュエータの直線的な開閉軌道は、自動化で操作しやすくなっています。イヤーのない他のFFC/FPC用コネクターよりも優れた保持力を備えています。
- ワンタッチ:オートロック機構と、ケーブルを簡単に取り外せる押しボタンが付いた切り込み付きFFC/FPCであり、ワンタッチ設計で嵌合プロセスの簡便性が高まります。
- Non-ZIF:アクチュエータ操作なしの1回の操作で嵌合(FFC/FPCを挿入して嵌合)が可能です。コンタクトでFFC/FPCを拭いて異物を除去できます。
1番ピンはどれですか?
アクチュエータ上の三角マークはピン1を示しています。しかし、一部のシリーズでは、三角マークがない場合があります。その場合、FFC/FPC挿入口の開いた側の左ピンをピン1と見なし、エンドユーザーが「左から右」または「右から左」を選択できるようにします。