| ピッチ: | 電流: | 電圧 | 動作温度: |
|---|---|---|---|
| 13.58mm | 170.0A | 125V | -40〜+125℃ |
製品のハイライト
特徴と利点
概要
進化し続けるデータ・センター設計の状況において、物理的寸法を拡張することなく、より多くの電力を製品に詰め込む必要があるメーカーにとって、電力密度は重要な要素です。UltraWizeコネクターおよびケーブルアセンブリーは、側面出口ケーブル設計を特徴としながら170.0Aの電力を供給する点で優れています。この革新により、ケーブルの曲げ半径を考慮する必要がなくなるだけでなく、スタックの高さが低減され、より高い電力密度が実現します。UltraWizeコンポーネントを使用すると、設計エンジニアはPCBの利用可能なスペースをより効果的に活用し、追加スペースを必要とせずに電力要件を確実に満たすことを期待できます。
生産効率は、製造部門の収益性を高める重要な要素です。UltraWizeコネクターおよびケーブルアセンブリーは、表面実装技術のリフロー対応ヘッダを使いやすいピックアンドプレースパッケージで提供することで、このニーズに応えます。この機能により、製造プロセスが合理化され、コストを最小限に抑えられ、製品の市場投入が加速されます。
産業別アプリケーション
サーバー (GPU)
スイッチ
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。