モレックスは、今日の過酷な環境において作業者の最適な安全性と性能をサポートするよう設計された、信頼できる電気ソリューションの完全な製品ラインを提供しています。業界をリードする当社のソリューションは、ポータブル照明から配電まで多岐にわたり、商業建設、公益事業、石油化学、食品、飲料などの業界のニーズをサポートしています。
ケーブルリールと手巻きリールは、最高の性能、長寿命、簡単なメンテナンスのために設計されており、ホイスト、電動工具、移動機器に最適です。
屋内と屋外用の張力緩和、引っ張り、ポートグリップは、電気と光ファイバー用ケーブル、チューブ、またはホースの重量をグリップの長さ全体に分散するため、最高基準に基づき設計・製造されています。
コスト効率の良いポータブル照明ソリューションは、多くの産業環境で安全で明るい作業エリアを作るよう設計されています。
屋内と屋外、足元と頭上環境での一時的な配電に使用する安全で信頼できる電源。
NEMAタイプ4、4X、6、6P、IP65、IP66、IP67規格を必要とする、厳しく過酷な産業商用作業用に設計された、耐久性と信頼性に優れた配線デバイス。
Woodheadプッシュボタンペンダント製品は、人間工学に基づき設計された手持ち式コントロールボックスで、コンパクトなWatertiteナイロンまたは耐久性のあるNEōTEXゴム構造を特徴とする幅広い産業グレードのペンダントとケースが利用可能です。
テスターは、ツールボックスに必須のコンパクトで使いやすいデバイスを使用して、基本的な検証と多機能の配線試験を実行します。
スリップリングは、静止位置から回転コンポーネントに電流を供給する過酷な環境向けに設計されています。