| タイプ | 回路 | イジェクタータイプ |
|---|---|---|
| SD、SIMカード、 コンボソケット |
6~9 | プッシュプッシュ、プッシュプル ヒンジ、トレイ、ピンイジェクト |
特徴と長所
バッテリー容量の増加と内蔵半導体チップの需要拡大により、より小型の製品が求められています。Molexは、高さ1.28mm以下のコンパクトなメモリーカードソケットを提供し、PCBの省スペース化を実現しています。
製品の小型化に伴い、外部からの小さな衝撃がショートまたはずれの原因となる可能性があります。ヒンジ機能により、カードが安定し、外部の衝撃/振動から保護されます。
顧客は、ポータブルデバイスで簡単なカードの挿入と取り出しを求めています。プッシュプッシュイジェクションシステムはバネの弾性を利用するのに対して、プッシュプルシステムは簡単な手動イジェクションを利用しており、ポータブルデバイスのカードの挿入と取り出しを簡素化しています。
さざまなアプリケーションにカードを使用できるため、市場では少量の多品種供給が求められています。例として、ドローン、ポータブルアプリケーション、IoTなどがあります。Molexは、お客様のニーズに応える幅広いメモリーカード製品を提供しています。
動画
産業別アプリケーション
ドライブレコーダー
インフォテインメントシステム
産業オートメーション:
ドローン
セキュリティシステム
スマートメーター
モバイルデバイス
POS端末
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。用途のリストは一般的な使用例を紹介するものです。