| 光コネクター | ファイバー数 | 動作温度 |
|---|---|---|
| LC、SC、ODC、MPO | 最大48 | -40~+85℃ |
特徴と利点
電気通信プロバイダーは、帯域幅と信頼性の向上というニーズに直面しており、多用途で高性能なインフラストラクチャーを追加する必要性が生じています。これを達成するには、タワーで使用される接続ソリューションが、設計、設置、メンテナンスのプロセスを効率化することでコストを削減し、配備を加速させなければなりません。ケーブルとコネクターは、紫外線(UV)光、湿気、極端な温度、機械的ストレスの影響に耐えながら、挿入損失と信号劣化を最小限に抑える必要があります。
タワー上の過酷な条件に耐えるように設計された頑丈で高性能なケーブルは、信頼のおけるパフォーマンスと長い耐用年数を提供することで、メンテナンスコストとサービスの中断を最小限に抑えます。電力とデータの接続を組み合わせるこの統合ソリューションは、適応性のあるアップグレード可能なインフラストラクチャーを提供しながら、設置作業を簡素化できます。
MolexのFTTTケーブルは、設置コストを削減し、配備を迅速化するカスタマイズされたソリューションを提供します。UV光、腐食、湿気、および機械的ストレスへの耐性を備えた高耐久性アーマード型ジャケットを用いて構築されたこれらのケーブルは、メンテナンスニーズを低減し、総所有コストを最小限に抑えます。事前終端済みのFTTAジャンパーケーブルは、FTTT配線を簡素化し、設置作業を迅速化して、システムのダウンタイムを削減します。そして、ハイブリッドトランクケーブルは、低損失光ファイバーと銅電力導体を組み合わせて、適応性のある統合されたタワー接続を実現します。
産業別用途
AM/FM無線システム
タワーベースの通信システム
ワイヤレス通信機器
ブロードバンド固定ワイヤレスアクセス
公共安全/陸上移動無線機器
本製品の用途はこれらに限定されるものではありません。用途のリストは一般的な使用例を紹介するものです。
よくある質問
ハイブリッドトランクケーブルとは何ですか?
ハイブリッドトランクケーブルは、1つの高耐久性ジャケット内に光ファイバーデータケーブルと銅電力ケーブルを組み合わせる、単一の統合されたケーブルアセンブリーです。これらのケーブルは両端が事前終端処理されているため、それぞれのケーブルを現場でスプライシングしたり、個別に終端処理したりする必要がない、ネットワーク機器、基地局、電源装置間での「プラグアンドプレイ」設置が可能になります。
FTTAジャンパーケーブルとは何ですか?
FTTAジャンパーケーブルは、FTTT用途や屋外用途で一貫したシグナルインテグリティと長期的な信頼性を実現するためのアーマード処理と高耐久化処理が施された、事前終端済みの光ファイバーデータケーブルです。
ハイブリッドトランクケーブルは、過酷な環境でネットワークの信頼性とパフォーマンスをどのように向上させますか?
環境上のストレス要因に耐えるため、ハイブリッドトランクケーブルには頑丈な素材と堅固な構造が活用されています。これには、高度な保護コーティングやシールド設計が含まれます。これは、最適なパフォーマンスと長期的な信頼性を確保するために役立ち、困難な条件下でもダウンタイムとメンテナンスニーズを最小限に抑えます。
ハイブリッドトランクケーブルは、増大する容量要件に対応できますか?
ハイブリッドトランクケーブルは、高帯域幅要件と電力要件をサポートするように設計されているため、将来を見据えたネットワークに最適なケーブルです。モジュール式のスケーラブルな設計により、統合が容易になると同時に、インフラストラクチャーの適応性と効率性を維持するためにも役立ちます。
ハイブリッドトランクケーブルは、どのように設置を簡素化し、人件費を削減するのですか?
ハイブリッドトランクケーブルは、電力伝送と光ファイバーデータ伝送を単一のケーブルに統合することで、個別の設置を複数回行う必要性を低減します。これらのケーブルは事前に終端処理されており、カスタマイズ可能であるため、設置プロセスの合理化、エラーの最小限化、大幅な時間短縮と人件費削減を実現できます。
落雷やその他の環境ハザードから保護するために、どのような対策が講じられていますか?
FTTTケーブルは、落雷やその他の環境ハザードからの優れた保護を提供する頑丈な耐破砕性ジャケットを使用したシールド設計を特徴としており、内部のファイバーを安全に保つとともに、交換頻度を低減します。
過酷な環境内での光ファイバー用ケーブルの設置時における主な考慮事項は何ですか?
耐久性、柔軟性、環境ストレス要因への耐性を実現するために特別に設計されたケーブルと相互接続ソリューションを使用することが非常に重要です。これには、高度な耐破砕性と、反射損失を最小限に抑える高品質コネクターを備えたケーブルの選択が含まれます。
設置時にOEM(相手先ブランド製造)機器との互換性を確保するにはどうすればよいですか?
OEM機器との互換性を確保するには、精密フェルール付きの精密コネクターと高性能ファイバーケーブルを用いたファイバージャンパーを使用して、高品質のジャンパーを作成する必要があります。そうすることで、接続のOEM機器仕様への適合が確実になり、最適な信号品質とシステム整合性が維持されます。
設置中のダウンタイムを最小限に抑えるには、どのような措置を講じることができますか?
最小限の追加セットアップのみが必要な事前構成済みのソリューションを選択し、必要なツールと手順がすべて手元に揃っていることを確認してから設置プロセスを開始します。
高性能インターフェースの使用は信号品質にどのような影響を与えますか?
高性能インターフェースは反射損失を最小限に抑えるように設計されているため、信号品質が向上し、システムパフォーマンスが維持されます。これは、強力で安定した接続を維持することがネットワークの適切な運用に欠かせない環境で特に重要です。
ネットワークインフラに高耐久性ファイバーソリューションを使用するメリットは何ですか?
堅牢なファイバーソリューションは、長期的な信頼性を提供し、頻繁なメンテナンスの必要性を減らすため、経時的なコスト削減につながります。一貫したパフォーマンスの確保に役立つこれらの製品は、現在の需要をサポートするとともに、ネットワークニーズの進化に合わせたスケーラビリティも提供します。