| 回路 | ピッチ | データ・レート |
|---|---|---|
| 38~148 | 0.60mm | 16Gbps、最大64Gbps |
特徴と利点
コンパクト化に対する業界のニーズに伴い、エンジニアは省スペース設計での高速データ転送要件の達成を目指しています。MCIOコネクターとケーブルアセンブリーは、スペースを節約し、限られた基板占有面積内で設計柔軟性を向上させる、薄型のフォームファクターを提供します。主な機能には、複数のペグ長とピン配列オプションを持つストレートおよびライトアングルコネクター、さまざまなプラグ設計のケーブル、およびルースペアまたはリボンケーブルのサポートが含まれます。
MCIO製品は最大64Gbpsのデータ転送速度を提供し、PCIe第6世代の仕様を満たしています。これらの堅牢なメカニカルコネクターは、コネクターピンを保護するとともに、一貫したシグナルインテグリティのために組み立時の適切なアライメントを確保するように設計されています。
お客様が多くの設計上の課題に直面する中、モレックスは優れた性能と信頼性のための革新的なソリューションを提供しています。PCIe規格に準拠するMCIOコネクターとケーブルアセンブリーは、スペースが希少な用途で全体的な設計柔軟性と効率性を向上させるための、耐久性と汎用性に優れた選択肢です。
産業別アプリケーション
エンタープライズ ストレージ システム
HBAS(ホストバスアダプターサービス)
JBODS(単なるディスクの束)
RAID(Redundant Array of Individual Disksストレージ)
ストレージコントローラー
ストレージラック
HBAS(ホストバスアダプターサービス)
JBODS(単なるディスクの束)
RAID(Redundant Array of Individual Disksストレージ)
ストレージコントローラー
ストレージラック
エッジコンピューティング
ルーター
サーバー
スイッチ
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的な使用例の一部を紹介しています。