メインコンテンツにスキップ
メディカルモニターに接続された青色および緑色のケーブル。

信頼性の高いコンパクトな適合デバイスの設計に適した医療用コネクター

製品小型化のトレンドが強まるにつれ、医療用コネクターには、超コンパクトなフットプリント、優れたシグナルインテグリティ、信頼性の高い電力処理能力という課題が生じています。Molexは、多様で厳しい医療機器の要求を満たせるように、カスタマイズ可能で生体適合性と耐久性のある医療用コネクターを提供しています。この医療用コネクターは規制基準に適合していて、品質保証とトレーサビリティの認証を受けており、卓越した信頼性の高いパフォーマンスが実現されます。

EdgeStack医療用コネクター

EdgeStack医療用コネクターは、革新的な高密度モジュール式カテーテル設計を可能にし、コンパクトな医療機器において高い耐久性と優れた接続性を実現します。モジュール式の省スペース設計を採用し、保護された接点インターフェースを備えたこれらの医療用コネクターは、堅牢でコスト効率に優れた使い捨てソリューションを提供し、デバイスの信頼性と患者アウトカムの向上に貢献します。

EdgeStack医療用コネクター

TheraVolt医療用コネクター

高性能治療オプション向けに最適化されたTheraVolt医療用コネクターは、全体的な運用効率が向上すると共に、多様な治療アプリケーションがサポートされています。この丸形コネクターでは、シームレスで適応性の高いユーザーエクスペリエンスのためにクロスプラットフォーム互換性がサポートされており、簡単にカスタマイズしてさまざまな医療機器アプリケーションの需要を満たせます。TheraVolt医療用コネクターは、データ転送の信頼性が高い上に耐久性が高く、厳密な嵌合と滅菌サイクルを通じて完全性が維持され、接続されたデバイスの安全なデータ転送が実現されます。

TheraVolt医療用丸型コネクター

MediSpecハイブリッド丸形MTケーブルアセンブリーとリセプタクル

MediSpecハイブリッド丸形MTケーブルアセンブリーおよびリセプタクルでは、高度な医療アプリケーション向けの高性能ソリューションとして、シームレスなデータおよび電力伝送のための信頼性の高い混合信号伝送が提供されます。この医療用コネクターは、スムーズな接続のために丸形設計が活用されており、スペースが最適化されてコストが最小限に抑えられることで、医療システム設計も簡素化できます。MediSpecハイブリッド丸形MTコネクターは、光信号と電気信号が組み合わさっているため複数コネクターの必要性が減り、設計の柔軟性を高めるためにカスタマイズ可能なポートが備わっています。

MediSpecハイブリッド丸形MTケーブルアセンブリーとリセプタクル

MediSpecハイブリッドOptoMiXコネクター

MediSpecハイブリッドOptoMiXコネクターは、データ、信号、および電力接続の組み合わせに応じてカスタマイズ可能で、1つのコンパクトな設計で光接続と電気接続の両方が提供されます。この医療用コネクターは省スペース設計が特徴で、スペースが最適化されてシステム統合が簡素化されます。MediSpecハイブリッドOptoMiXコネクターは、多様な次世代医療技術がサポートされていて、高度な機能が提供されるため、効率が要求される高性能アプリケーションに最適です。

MediSpec Hybrid OptoMiX Connectors