メインコンテンツにスキップ
PCB上のMini-Lock電線対基板用コネクターヘッダーと、ディスクリートワイヤーで終端された嵌合用リセプタクル。

電線対基板用コネクター

Molexが提供する幅広い種類の電線対基板用コネクターは、ハイパワー、マイクロミニチュア、密封、およびグローワイヤー対応のオプションが求められる分野に適しています。

基本的な電線対基板用コネクター


フリクションロックやシュラウドなしハウジング、錫メッキ端子など、シンプルで信頼性の高い設計により、基本的なコネクター機能を提供します。

OneBladeコネクター

モジュラー式のOneBlade 1.00mmピッチ電線対基板用コネクターシステムは、フリクションロックと広いピックアンドプレース対応面を備えており、デザインのシンプルさとアセンブリーの迅速さ・容易さを同時に実現します。
OneBladeコネクターシステム
ピッチ 電流 電線ゲージ 電圧 終端スタイル
1.00mm 最大2.5A 32~28 AWG 最大100V 表面実装技術(SMT)

PicoBladeコネクター

コンパクトな1.25mmピッチのPicoBladeコネクターは、スペースに制約のある電線対電線および電線対基板のアプリケーションに最適です。フラッシュ金メッキ接点は、厳しい環境で堅牢性と高性能を提供します。2点接点とフリクションロック設計により確実な嵌合を確保するとともに、ストレートおよびライトアングル構成のスルーホールおよびSMT用ヘッダーにより、柔軟な設計オプションを提供します。

PicoBladeコネクター
ピッチ 電流 電線ゲージ 電圧 終端スタイル
1.25mm 最大3.0A 32~26 AWG 最大250V スルーホール、SMT

Pico-SPOXコネクター

1.50mmのピッチを使ったPico-SPOXのコンパクトな設計は、これより大きい2.00mmピッチのコネクターと比べてスペースを30%節約できます。また、Pico-SPOXは、幅広い回路オプションと方向に対応し、コネクターを幅広い用途や設計に統合するために必要な柔軟性を提供します。

Pico-SPOXヘッダー
ピッチ 電流 電線ゲージ 電圧 終端スタイル
1.50mm 最大3.5A 30~24 AWG 最大250V AC RMS/DC SMT

Micro-Latchコネクター

モレックスのMicro-Latchコネクターシステムは、業界標準の2.00mm電線対基板用アプリケーションに信頼性の高い接続インターフェースを提供します。
Micro-Latchヘッダー
ピッチ 電流 電線ゲージ 電圧 終端スタイル
2.00mm 最大2.5A 30~22 AWG 最大250V スルーホール

Milli-Gridコネクター

2.00×2.00mmのグリッドパターンをベースにした、省スペースかつ高密度のMilli-Gridコネクターシステムは、優れた設計柔軟性を提供します。

Milli-Gridコネクター
ピッチ 電流 電線ゲージ 電圧 終端スタイル
2.00mm 最大2.5A 30~22 AWG 最大125V スルーホール、SMT

Mini-SPOX コネクター

ロープロファイル設計と多様な回路サイズに対応するファインピッチコネクターシステムで、ストレートおよびライトアングル構成があり、誤嵌合を防止する極性機能を備えています。

Mini-SPOXコネクターのヘッダーとリセプタクル
ピッチ 電流 電線ゲージ 電圧 終端スタイル
2.50mm 最大3.0A 28~22 AWG 最大250V スルーホール

C-Gridコネクター

C-Gridコネクター・ファミリーは、幅広い産業分野のエレクトロニクス製品にメリットを提供します。モレックスの最新バージョンであるC-Grid IIIは、コンパクトな2.54mmピッチのポストとリセプタクルで高い機械的安定性を提供します。お客様のプロジェクトに合った柔軟なC-GridとC-Grid IIIコンポーネントをお探しください。
ピッチ 電流 電線ゲージ 電圧 終端スタイル
2.54mm 最大3.0A 28~22 AWG 最大250V スルーホール、SMT

KKコネクター

KKコネクターシステムは、さまざまなパワーおよびシグナル用途向けにカスタマイズ可能です。業界標準の2.54mm、3.96mm、および5.08mmのピッチサイズが用意されているこの単列の電線対基板用および基板対基板用製品ファミリーは、費用対効果が高く広い用途があります。

KKコネクター
ピッチ 電流 電線ゲージ 電圧 終端スタイル
2.50、2.54、3.00、3.96、5.08mm 最大11.0A 30〜18 AWG 最大350V スルーホール

ピンとソケットコネクター

ピンとソケットコネクターは、さまざまな業界に信頼性と適応性の高い接続性を提供します。コスト効率に優れ、汎用性の高いソリューションが、一貫した電気的性能と安全な接続をお客様のプロジェクトにどのように提供できるかをご覧ください。

標準ピンとソケットコネクター
ピッチ 電流 電線ゲージ 電圧 終端スタイル
3.68~6.70mm 最大17.0A 30~14 AWG 最大250V スルーホール

拡張電線対基板用コネクター


性能向上と確実な接続のためのポジティブロック、金メッキ(オプション)、端子位置保証(TPA)など、基本的なコネクターを超える機能性と信頼性を提供します。

Pico-Claspコネクター

錫または金メッキ仕様で、さまざまな嵌合スタイルと方向に対応し、コンパクトなアプリケーションの幅広い選択肢で高い設計柔軟性を提供します。

Pico-Claspシステム
ピッチ 電流 電線ゲージ 電圧 終端スタイル
1.00mm 最大2.0A 32~28 AWG 最大100V SMT

Micro-Lock Plusコネクター

Micro-Lock Plusコネクターは、コンパクトなサイズで高性能と高信頼性を提供します。設計柔軟性を高めるストレートおよび水平構成があり、組み立てに役立つカラーコーディングもご用意しております。

ストレート型とライトアングル型のMolex Micro-Lock Plusコネクター。
ピッチ 電流 電線ゲージ 電圧 終端スタイル
1.25、1.50、2.00mm 最大4.7A 30~22 AWG 最大250V SMT

CLIK-Mateコネクター

信頼性と省スペース性が求められる要求の厳しいアプリケーション向けに、CLIK-Mateコネクターは低挿入力設計により一般的な組み立ての課題を解決し、作業者の負担軽減と組み立て時間の短縮に貢献します。一体型ロック機構により、偶発的な外れを防ぐ確実で耐久性の高い接続を実現するとともに、カチッというクリック音が瞬時のフィードバックを提供し、高い嵌合精度を実現しています。

CLIK-Mateコネクターシステム
ピッチ 電流 電線ゲージ 電圧 終端スタイル
1.25、1.50、2.00mm 最大4.0A 30~24 AWG 最大250V スルーホール、SMT

iGrid

モレックスのiGrid 2.00mmピッチ コネクター システムは、優れた嵌合保持が必要なアプリケーションに対して、コンパクトな設計と絡まない内部ロックを提供します。
iGridコネクター
ピッチ 電流 電線ゲージ 電圧 終端スタイル
2.00mm 最大2.0A 28~22 AWG 最大250V スルーホール

MicroClaspコネクター

MicroClasp 2.00mmピッチ電線対基板用コネクターは、スペースに制約のある設計向けに開発され、基板スペースを圧迫せずに高出力デバイスに対応します。内部ポジティブロック機構とTPAによりコネクターの嵌合の確実性が高まり、優れた信頼性を実現します。家電製品、車載電子機器、産業オートメーション機器に最適です。

Molex MicroClaspコネクター
ピッチ 電流 電線ゲージ 電圧 終端スタイル
2.00mm 最大3.0A 28~22 AWG 最大250V 圧着または圧縮、スルーホール

Mini-Lockコネクター

Mini-Lock電線対基板用/電線対電線2.50mmピッチシステムは、TPA、ポジティブロック、グローワイヤーなどの幅広い機能を備えた、多目的で実績のある製品であり、さまざまな業界のニーズに対応しています。
Mini-Lockコネクター
ピッチ 電流 電線ゲージ 電圧 終端スタイル
2.50mm 最大5.0A 26〜20 AWG 最大250V スルーホール、SMT

RASTコネクター

RASTコネクターは、確実な嵌合と高い性能を確保する4点接点設計を採用し、グローワイヤー対応およびUL-94V0定格バージョンでグローバルな安全規格に対応しています。直接または間接嵌合、複数のキーイング機能、識別しやすいカラーコーディングなど、さまざまなオプションを用意しています。ピップロック、サイドロック、内部/外部ラッチなどの安全な保持機構により、誤嵌合や偶発的な外れを防止し、家電製品や各種電源システムでの使用に適しています。

RASTコネクター
ピッチ 電流 電線ゲージ 電圧 終端スタイル
2.50、5.00mm 最大16.0A 24~16 AWG 最大250V 絶縁変位終端(IDT)、スルーホール、SMT

CPコネクター

CPコネクターは、グローワイヤー対応かつハロゲンフリーの設計を採用することでグローバルな安全・環境規格に対応し、色分けされたハウジングと偏極キーにより、組み立てを簡素化するとともに嵌合ミスを防止します。リテーナーとロックフィードバック付き慣性ロックにより、端子の確実な保持と耐湿性を確保します。高温対応ヘッダーはウェーブまたはリフローはんだ付けに対応し、複数のピッチオプションにより、幅広い用途で柔軟な省スペース設計を可能にします。

CPコネクターのヘッダーとリセプタクル
ピッチ 電流 電線ゲージ 電圧 終端スタイル
2.50、3.30、4.50、6.50mm 最大12.5A 28~16 AWG 最大600V スルーホール

高度な電線対基板用コネクター


高度なアプリケーション向けに設計されたこれらのコネクターは、ロープロファイル、高電流密度、統合独立二次ロック(ISL)を備え、確実で信頼性の高い接続を実現します。

MiniMixパワー・信号用ハイブリッドコネクター

電力供給と高速イーサネット通信を単一の超コンパクトなインターフェース内に統合するMiniMixハイブリッドコネクターは、スペースに制約のあるジョイント、アクチュエータ、ロボット機構への取り付けをサポートします。省スペースで統合された設計により、最大15.0Aの電力と1Gbpsのデータ転送が可能になり、ヒューマノイドロボット、自律型モバイルロボット、高度な産業オートメーションシステムにおける設計の柔軟性とシステムパフォーマンスが向上します。

Molex MiniMix PCBヘッダーとケーブルアセンブリー。
構成 電流 データレート 配線プロファイル
ライトアングルおよびストレート 最大15.0A 最大1Gbpsのイーサネット 5.65mm

Zero-Hachiコネクター

小さいピッチサイズ(0.80mm)とロープロファイルの高さ(1.60mm)を持つZero-Hachi電線対基板用コネクターシステムにより、デバイスメーカーは、スペースが狭いアプリケーションで信頼性の高い接続ソリューションを設計できます。

Zero-Hachiコネクター
ピッチ 電流 電線ゲージ 電圧 終端スタイル
0.80mm 最大1.0A 32~28 AWG 最大30V SMT

Rely-Onコネクター

高性能でコンパクトな製品を設計するエンジニアには、過酷な条件下でも耐久性を保ちながら省スペース化を図れる接続ソリューションが必要です。1.00mmピッチのフォームファクターを採用したRely-Onコネクターは、小型パッケージで優れたシグナルインテグリティを実現しています。これらのコネクターは、堅牢なPCB保持力を提供し、オートモーティブ、家電、産業オートメーションなど幅広い分野に最適です。

Rely-Onコネクターの3種類:ライトアングルヘッダー、個別の電線を接続したコネクターハウジング、ストレートヘッダー。
ピッチ 電流 電線ゲージ 電圧 終端スタイル
1.00mm 最大2.5A 32~28 AWG 最大100V SMT

DuraClikコネクター

端子リテーナーオプションが加わったDuraClikコネクターの拡張ラインアップは、高振動・高温用途において、代替ソリューションと比較して、電気接触の信頼性、嵌合保持力、省スペース性に優れています。

ピッチ 電流 電線ゲージ 電圧 終端スタイル
2.00mm 最大3.3A 30~22 AWG 最大250V SMT

Pico-EZmateコネクター

定格電流が最大5.0Aで、引き抜き力が向上したPico-EZmateコネクターは、ロープロファイルで高性能を発揮し、さまざまな業界で狭いスペースでの用途における自動組み立てプロセスに最適です。

Pico-EZmateの嵌合ペア
ピッチ 電流 電線ゲージ 電圧 終端スタイル
1.00、1.20、1.80mm 最大5.0A 30~28 AWG 最大50V SMT

Pico-Lockコネクター

1.00、1.50、2.00、3.00mmのピッチバージョンで利用できるPico-Lock電線対基板用システムは、スペースの節約と頑丈な嵌合保持を必要とするあらゆる用途に対し、耐久性のあるロック機構、ロープロファイル、高電流の最適な組み合わせを提供します。

Pico-Lockコネクターシステム
ピッチ 電流 電線ゲージ 電圧 終端スタイル
1.00、1.50、2.00、3.00mm 最大10.0A 32~16 AWG 最大250V SMT

Micro-Oneコネクター

過酷な使用環境で信頼性の高い接続を確保するために、Micro-One 2.00mmピッチ電線対基板用コネクターは、高度な端子保持、嵌合保証、環境保護機能を通じて接続の信頼性を向上させます。これらのコンパクトなグローワイヤー対応コネクターは、端子外れを防止する独立したセカンダリロック、適切な端子挿入を確保するオプションのTPA、ほこり、湿気、腐食から保護するポッティングオプションを備えています。

Micro-One電線対基板用コネクターシステム
ピッチ 電流 電線ゲージ 電圧 終端スタイル
2.00mm 最大4.0A 28~22 AWG 最大250V SMT、スルーホール

Nano-Fitコネクター

Nano-Fitコネクターシステムのコンパクトな完全絶縁型ヘッダーは、小型パッケージで端子を保護し、お客様の電力ニーズに対応します。

Nano-Fitコネクターシステム
ピッチ 電流 電線ゲージ 電圧 終端スタイル
2.50mm 最大8.0A 26〜20 AWG 最大250V スルーホール、SMT

Micro-Fitコネクター

Micro-Fitコネクターファミリーは、125℃までの動作温度に耐え、基板対基板、電線対基板、電線対電線の電力用途として、複数の回路サイズとケーブル長が利用可能です。

Micro-Fitコネクター
ピッチ 電流 電線ゲージ 電圧 終端スタイル
3.00mm 最大10.5A 30〜18 AWG 最大600V スルーホール、SMT、はんだ付け/溶接

Micro-Fit+コネクター

Micro-Fit+コネクターは、性能や信頼性を損なうことなく、コンパクトかつ高密度なソリューションが求められる電力用途の要求に応えるよう設計されています。

Micro-Fit+ヘッダー、リセプタクル、TPA、端子
ピッチ 電流 電線ゲージ 電圧 終端スタイル
3.00mm 最大13.0A 30~16 AWG 最大600V スルーホール、SMT

Ultra-Fitコネクター

Ultra-Fitパワーコネクターは、同じ回路サイズの誤嵌合を排除する色分けおよびキーイングオプションを提供し、端子ロック機構をリセプタクルハウジングに組み込むことを可能にするもつれのない機能を提供します。
ピッチ 電流 電線ゲージ 電圧 終端スタイル
3.50mm 最大14.0A 22~16 AWG 最大600V スルーホール

Mini-Fitコネクター

Mini-Fitコネクターのプレミアムハウジング機能により、誤嵌合の防止、端子外れの低減、組み立て時の作業者の疲労軽減を実現するとともに、ブラインド嵌合用途にも対応しています。

Mini-Fitコネクター
ピッチ 電流 電線ゲージ 電圧 終端スタイル
4.20mm 最大20.5A 28~14 AWG 最大600V スルーホール、SMT

Mega-Fitコネクター

Mega-Fitコネクターは、コンパクトな電線対電線および電線対基板用電源インターコネクトソリューションによって回路あたり最大30.0Aをサポートしており、狭いスペースで高電流を提供します。複数の接点、ポジティブロック、オプションのTPA機能により、これらのコネクターは、電力密度を最大化し、接続の信頼性を向上させ、嵌合ミスのリスクを低減しながら、要求の厳しい環境で信頼性の高い電源接続を維持します。Mega-Fitコネクターは、データセンター、産業機器、通信インフラ、オートモーティブ、家電製品などのアプリケーションに最適です。

Mega-Fitコネクター
ピッチ 電流 電線ゲージ 電圧 終端スタイル
5.70mm 最大30.0A 16〜10 AWG 最大600V スルーホール

MLXコネクター

この汎用性の高い6.35mmピッチ、2.13mm径のピン&ソケットパワー用コネクターシステムには、電気的な接地配線を集約するMLXグラウンドブロックシステムも含まれています。

MLXコネクターと圧着済みリード線
ピッチ 電流 電線ゲージ 電圧 終端スタイル
6.35mm 最大20.0A 24~14 AWG 最大600V スルーホール

Sabreコネクター

Sabreコネクターは、要求の厳しい用途において高電流性能を提供します。ブレード端子設計と4点接触構造により、優れた電気的信頼性を実現するとともに、ストレートおよびライトアングル構成の電線対電線/電線対基板オプションにより、高い設計柔軟性を提供します。ポジティブラッチとオプションの端子位置保証(TPA)により、偶発的な外れを防止するとともに、UL、CSA、TUV、RoHS、グローワイヤーなどのグローバル安全規格にも対応しています。

Sabreコネクターシステム
ピッチ 電流 電線ゲージ 電圧 終端スタイル
7.50mm 最大18.0A 24~14 AWG 最大600V スルーホール

Super Sabreコネクター

Super Sabreコネクターは、コンパクトなフットプリントで高電力性能を発揮し、最大34.0Aに対応しながら、貴重なPCBスペースを節約します。4点接触構造を採用した銀メッキのフラットブレード端子は、冗長な電流経路と長期的な信頼性を実現するとともに、ポジティブラッチとTPAにより、高振動環境でも確実な嵌合を実現します。グローワイヤー対応かつUL認証を取得しており、要求の厳しいオートモーティブおよび産業用途において、最大125°Cでの動作に対応します。

Super Sabreコネクターと圧着済みリード線
ピッチ 電流 電線ゲージ 電圧 終端スタイル
7.50mm 最大34.0A 12~10 AWG 最大600V スルーホール

Mini-Fit Sr.コネクター

Mini-Fit Sr.パワー用コネクターファミリーは堅牢で柔軟性の高い相互接続ソリューションを提供しており、最大50.0Aのパワー用アプリケーション、および複数の業界において汎用的に使用するためのさまざまな構成に適した高い定格電流を備えています。これらのコネクターは、TPAと分極を備えた高密度、高電流の電線対電線用および電線対基板用のアプリケーションを実現するように設計されており、組立における簡便性を維持しながら、信頼できる接続を提供します。
Mini-Fit Sr.コネクター
ピッチ 電流 電線ゲージ 電圧 終端スタイル
10.00mm 最大50.0A 16~8 AWG 最大600V スルーホール

電線対基板用密封コネクター


Compactusコネクター

Compactus密封型ハイブリッドコネクターは、堅牢で高密度なオートモーティブグレードコネクターで、より高い給電およびシグナル伝送能力を小さなスペースに収めることができます。
Compactus密封ハイブリッドPCBヘッダーコネクター
ピッチ 電流 電線ゲージ 電圧 終端スタイル
2.40、3.00、5.00mm 最大15.0A 0.30~1.25mm²または2.00~2.50mm² 最大250V 圧着、またはコンプレッション、SMT

CMC/CMXコネクター

CMC/CMXコネクターシステムは、過酷な環境において最大21.0Aに対応する、密封構造の高密度電線対基板/電線対電線用ソリューションです。22~154回路に対応し、0.35~5.00mm²の電線断面積に適合する端子サイズを備えたこれらのコネクターは、柔軟な設計オプションと高信頼性を実現します。過酷な環境向けにIP6K7/IP6K9K等級に対応したCMC/CMXコネクターは、TPAを備え、グローバルなオートモーティブ規格にも適合しています。

ピッチ 電流 電線ゲージ 電圧 終端スタイル
2.00、3.50、3.70mm 最大21.0A 20~10 AWG 最大14V はんだ、溶接

MX150コネクター

実績のあるMX150コネクターは、コンパクトなオートモーティブおよび商用車向けアプリケーションをサポートする密封オートモーティブ コネクターシステムを提供しています。
MX150コネクター
ピッチ 電流 電線ゲージ 電圧 終端スタイル
1.50、3.00、3.50、4.50、5.00mm 最大22.0A 22~14 AWG 最大500V スルーホール、SMT

MX123コネクター

MX123密封コネクターは過酷な環境向けに設計されており、IP67/IP68/IP69Kの密封性能、温度クラスIII(-40~+125°C)、振動クラスIを満たすGMW3191規格に準拠しています。特長として、信頼性を重視した小型フットプリントに加え、高振動条件下で確実な嵌合を実現する統合TPAおよびコネクター位置保証(CPA)、要求の厳しい用途において信頼性の高い高性能な接続を提供する貴金属メッキ接点を備えています。

ヘッダー、リセプタクル、電線ドレスカバーを備えた密封構造のMX123接続システム
ピッチ 電流 電線ゲージ 電圧 終端スタイル
2.54mm 最大25.0A 22~18 AWG 最大500V スルーホール

MX120Gコネクター

過酷な環境向けに設計されたコンパクトなMX120Gコネクターは、IP67等級に対応し、高回路密度をサポートします。一体型メスリセプタクル、マットシリコン製シール、セルフガイド式オスヘッダースロットにより、組み立て作業を簡素化します。ポジティブロックおよびツイストロック機構により、端子の確実な位置合わせと保持力を実現しています。

ピッチ 電流 電線ゲージ 電圧 終端スタイル
3.20mm 最大10.0A 22~16 AWG 最大28V スルーホール

MX150Lコネクター

MX150Lコネクターは、産業用途向けの堅牢な密封構造ソリューションを提供し、過酷な環境における信号および電源接続で最大40.0Aに対応します。マットシール技術により組み立て作業を簡素化し、人件費を削減するとともに、柔軟な構成によって複数のピッチ設計に対応します。一体型TPAおよびオプションのCPAにより、触覚および聴覚で確認できる嵌合クリックによって安全で信頼性の高い接続を実現するとともに、ブラインドホールボスが浸漬時の水の侵入を防止します。

MX150Lコネクター(ヘッダーとリセプタクルを含む)。
ピッチ 電流 電線ゲージ 電圧 終端スタイル
5.84、7.62mm 最大40.0A 22〜8 AWG 最大600V 圧着、スルーホール

HSAutoLink E 10BASE-T1Sケーブルアセンブリーおよびコネクター

HSAutoLink E 10BASE-T1Sケーブルアセンブリーとコネクターは、マルチドロップオートモーティブイーサネットネットワークを可能にし、ゾーン型車両アーキテクチャーにおける配線の複雑さを軽減します。
Molex HSAutoLink E 10BASE-T1Sケーブルアセンブリー。
プロトコル ノード ケーブル トポロジー
10BASE-T1S、100BASE-T1、1000BASE-T1 最大8 28~22 AWG マルチドロップイーサネット

グローワイヤー対応電線対基板用コネクター


Picoflexコネクター

過酷な条件向けに設計された高密度Picoflexコネクターは、ロック機構およびケーブルストレインリリーフ機能を備えた信頼性の高い端子設計により、高振動や強い衝撃下でも確実な電気的接続を実現します。コンパクトなPicoflexコネクターは、オートモーティブ、医療技術、家電、ネットワーキング、産業オートメーション用途に最適です。

Picoflexのハウジングとヘッダー
ピッチ 電流 電線ゲージ 電圧 終端スタイル
1.27mm 最大1.2A 28~26 AWG 最大250V SMT

Milli-Gridコネクター

Milli-Gridコネクターは、2.00×2.00mmのグリッドアレイを採用し、最大50回路に対応します。金メッキまたは錫メッキ仕上げ、各種ハウジングおよび圧着端子、シュラウド付き/なしヘッダー、1列または2列のリセプタクルを用意しており、高い設計柔軟性を提供します。スマートな設計要素により、オートモーティブ、家電、医療技術、電気通信用途において、信頼性の高い嵌合と保持力を実現します。

Milli-Gridコネクター
ピッチ 電流 電線ゲージ 電圧 終端スタイル
2.00mm 最大2.5A 30~22 AWG 最大125V スルーホール、SMT

Micro-Oneコネクター

Micro-Oneコネクターは、ISLおよびTPAを統合した2.00mmピッチ設計により、確実な保持力と信頼性の高い電気接触を実現します。過酷な環境向けに設計されたこれらのコネクターは、湿気や振動、衝撃、腐食から保護できるよう、最大ポッティング高さが7.00mmとなっています。グローワイヤー対応バージョンもあり、家電および産業オートメーション用途(ドローンやロボティクスを含む)に適しています。

Micro-One電線対基板用コネクターシステム
ピッチ 電流 電線ゲージ 電圧 終端スタイル
2.00mm 最大4.0A 28~22 AWG 最大250V SMT、スルーホール

RASTコネクター

大量生産環境において信頼性の高い接続を実現するために設計されたRASTコネクターは、信頼性の高い4点接触システムを備えた、標準化された電線対基板用ソリューションです。RASTコネクターは、グローワイヤー、UL-94V0、IEC60335-1の各安全規格に準拠し、直接または間接のPCB嵌合に対応することで、家電および産業用途におけるコスト削減と設計柔軟性を実現します。

RASTコネクター
ピッチ 電流 電線ゲージ 電圧 終端スタイル
2.50、5.00mm 最大16.0A 24~16 AWG 最大250V IDT、スルーホール、SMT

Mini-Lockコネクター

Mini-Lockコネクターは、IEC60335-1規格に適合するTPA、ポジティブロック、グローワイヤー対応オプションを備え、安全かつ信頼性の高い性能を提供します。堅牢な4点接触、高いガイドウォール、フルシュラウドヘッダー、および引っ掛かり防止接点により、組み立て時に端子を保護します。サムラッチロック、プルタブ、選択可能なポッティング高さ、ならびにクリック音による嵌合確認により、家電、オートモーティブ、産業用途において容易な取り付けと信頼性の高い動作を実現します。

Mini-Lockコネクター
ピッチ 電流 電線ゲージ 電圧 終端スタイル
2.50mm 最大5.0A 26〜20 AWG 最大250V スルーホール、SMT

Nano-Fitコネクター

Nano-Fitコネクターは、UL1569/1007規格のHVACや家電用途など、スペース制約のある高電力用途に最適なコンパクトな2.50mmピッチのソリューションです。BMI、カラーコーディング、アンチスナッグ設計、ならびに複数のキーイングオプションにより、組み立てを簡素化するとともに、ミスや作業者の疲労を軽減します。

Nano-Fitコネクターシステム
ピッチ 電流 電線ゲージ 電圧 終端スタイル
2.50mm 最大8.0A 26〜20 AWG 最大250V スルーホール、SMT

KKコネクター

KKコネクターは、幅広い業界における低~中電力要件に対応し、デュアルカンチレバー端子により堅牢な接続と信頼性の高い電気性能を提供します。これらのコネクターは、要求の厳しい高電力用途において保持力と安全性を向上させ、端子外れを防止することで信頼性を確保します。高電力用途向けに、偏極オプション、フリクションロック、ポジティブロックラッチが用意されています。

KKコネクター
ピッチ 電流 電線ゲージ 電圧 終端スタイル
2.50、2.54、3.00、3.96、5.08mm 最大11.0A 30〜18 AWG 最大350V スルーホール

Micro-Fitコネクター

Micro-Fitコネクターは、高電流対応のコンパクトな設計により、省スペースで信頼性の高い電源および信号接続を実現します。低嵌合力端子、ブラインド嵌合機能、人間工学に基づいた設計により、組み立てを簡素化し、作業者の疲労を軽減するとともに、最大250回の嵌合サイクルに対応する耐久性を実現しています。グローワイヤー対応のMicro-Fitコネクターには、ヘッダー保持、ストレインリリーフ、ポッティング対応などのオプションを含む複数の構成が用意されています。

Micro-Fitコネクター
ピッチ 電流 電線ゲージ 電圧 終端スタイル
3.00mm 最大10.5A 30〜18 AWG 最大600V スルーホール、SMT、はんだ付け/溶接

Micro-Fit+コネクター

嵌合力を40%低減し、カラーキー付きオプションを備えたグローワイヤー対応Micro-Fit+コネクターは、組み立て時のエルゴノミクスを向上させ、嵌合ミスを最小限に抑えるとともに、人件費の削減に貢献します。これらのコネクターは、小さなPCBフットプリント、リフローオプション、ポッティング機能により設計柔軟性とコスト最適化を実現し、高密度電力ソリューションを必要とする用途に最適です。

Micro-Fit+ヘッダー、リセプタクル、TPA、端子
ピッチ 電流 電線ゲージ 電圧 終端スタイル
3.00mm 最大13.0A 30~16 AWG 最大600V スルーホール、SMT

CPコネクター

CPコネクターは、色分けされたハウジングと偏極キーを備え、誤嵌合を防止するとともに、組み立て効率を向上させます。慣性ロックは触覚および聴覚によるフィードバックを提供し、リテーナーは端子の確実な着座を保持するとともに、湿気の侵入を防止します。グローワイヤー対応およびハロゲンフリーの各オプションが用意されており、複数のピッチで展開されるこれらの堅牢なコネクターは、民生、産業、電力システム用途に適した安定した性能を提供します。

CPコネクターのヘッダーとリセプタクル
ピッチ 電流 電線ゲージ 電圧 終端スタイル
2.50、3.30、4.50、6.50mm 最大12.5A 28~16 AWG 最大600V スルーホール

Ultra-Fitコネクター

Ultra-Fitコネクターは、高電流容量と熱保護を備え、誤嵌合を防止するとともに、小型デバイス向けにPCBスペースを最適化します。グローワイヤー対応の低ハロゲン材料およびポッティング対応ヘッダーにより、グローバルな安全規格に準拠した堅牢な性能を実現しています。この設計により放熱性が強化され、高電力用途における信頼性が向上しています。

Ultra-Fitコネクター
ピッチ 電流 電線ゲージ 電圧 終端スタイル
3.50mm 最大14.0A 22~16 AWG 最大600V スルーホール

Mini-Fitコネクター

Mini-Fitコネクターは、中~高電流システムにおける効率的な電力接続を実現するために設計された、適応性の高いソリューションです。家電、オートモーティブシステム、産業機器、電気通信、医療機器分野で広く使用されており、確実な嵌合と信頼性の高い信号・電力伝送を実現するポジティブロックを備えています。偏極ハウジングとTPAにより、組み立て時のミスを低減します。

Mini-Fitコネクター
ピッチ 電流 電線ゲージ 電圧 終端スタイル
4.20mm 最大20.5A 28~14 AWG 最大600V スルーホール、SMT

Mega-Fitコネクター

Mega-Fitコネクターは、信頼性の高い接続、設計柔軟性、コスト効率を実現する、コンパクトな5.70mmピッチ設計の高電力コネクターで、スペース制約のある用途において最大30.0Aに対応します。グローワイヤー規格への準拠に加え、衝撃および振動に関するUSCAR-2認証を取得しており、過酷なオートモーティブおよび産業環境において高い信頼性を発揮します。

Mega-Fitコネクター
ピッチ 電流 電線ゲージ 電圧 終端スタイル
5.70mm 最大30.0A 16〜10 AWG 最大600V スルーホール

MLXコネクター

MLXコネクターは、堅牢な電力およびシグナルコネクティビティが求められる過酷な産業、オートモーティブ、農業用途において安定した性能を発揮するよう設計された、高耐久・高電力ソリューションです。幅広い回路サイズに対応し、最大20.0Aに対応するとともに、カスタム構成に柔軟に対応可能な偏極ハウジングにより、確実な嵌合を実現します。

MLXコネクターと圧着済みリード線
ピッチ 電流 電線ゲージ 電圧 終端スタイル
6.35mm 最大20.0A 24~14 AWG 最大600V スルーホール

Sabreコネクター

Sabreコネクターは、非常に要求の厳しい環境において信頼性の高い性能を発揮するよう設計された、堅牢な高電力ソリューションです。誤嵌合の防止や組み立ての簡素化に寄与する極性機能を備え、産業機器、オートモーティブシステム、家電、その他の過酷な使用環境において、信頼性の高い高電流電力接続を実現します。

Sabreコネクターシステム
ピッチ 電流 電線ゲージ 電圧 終端スタイル
7.50mm 最大18.0A 24~14 AWG 最大600V スルーホール

Super Sabreコネクター

Super Sabreコネクターは、安定した電力供給と堅牢な機械的性能が求められる、産業機器、オートモーティブシステム、家電、電源用途などの要求の厳しい用途向けに設計された高電力ソリューションです。完全に絶縁された端子とデュアルビームボックス接触により、高性能で確実な接続を実現するとともに、耐久性に優れた端子およびハウジングが電気的な不具合の低減に貢献します。

Super Sabreコネクターと圧着済みリード線
ピッチ 電流 電線ゲージ 電圧 終端スタイル
7.50mm 最大34.0A 12~10 AWG 最大600V スルーホール

データシートおよびガイド