光ネットワーク設計者は、ネットワーク速度とポート数の増加に伴う電力と熱負荷を最小限に抑えつつ、継続的なファブリックの再設計を必要としない、AIトレーニングと推論のための拡張性の高い東西方向の帯域幅ソリューションを必要としています。不要な光-電気-光(OEO)変換を伴う設計は、コストと複雑さを増大させることが多く、長距離伝送における厳しい光リンクバジェットを満たすことが困難になります。手動による配線変更や中断のないジョブスケジューリング、隔離、メンテナンスのための迅速な再構成も必要であり、可用性、保守性、および導入に向けたサプライチェーンの準備性を向上させるように設計する必要があります。
光回路スイッチ(OCS)は、マイクロ電気機械システム(MEMS)ミラーを使用して直接光パスを確立し、エネルギー効率の悪いOEO変換を回避し、データパス全体の電力と熱負荷を削減します。ソフトウェア制御の接続を使用することで、OCSは手動による配線変更なしに、変化するトラフィックパターンやジョブスケジュールに合わせてファブリックを迅速に再構成できます。高可用性環境では、複数のドライバー間での制御分散により、コンポーネントイベントの影響を制限し、大規模な保守性を確保できます。
Molexの高ラディックスOCSプラットフォームは、最大544x544ポートをサポートし、将来的には1,000ポート以上をサポートするロードマップを策定しています。これにより、ワークロードの変化に応じてソフトウェアで接続性を再構成できるため、スイッチの階層数とホップ数を削減できます。低挿入損失により、アンプと再生器の数を減らしながら光伝送距離を延長し、光パワーバジェット管理を簡素化します。保守性の向上と影響到達範囲の縮小により、16枚のホットスワップ対応MEMSドライバーカードは、現場でのサービス作業中の影響を抑え、ダウンタイムを削減します。SONiCベースのOCSネットワークオペレーティングシステムにより、オペレーターは管理ツールを統合し、ミラーを自動的に再調整できるため、時間とコストを節約することができます。実績のある大量生産プロセスと、大規模展開に対応する堅牢なグローバルサプライチェーンを備えたMolex OCSプラットフォームは、光ネットワーク設計者にとって理想的なソリューションです。