メインコンテンツにスキップ
画像

Dサブコネクター

Molex Dサブコネクターは、統合や交換を容易にする業界標準フォームファクターで、堅牢かつ精密な嵌合を実現する信号および電源インターフェースを提供し、実績のある幅広い製品ラインアップを揃えています。高密度、ミックスドシグナル、シールド、防水、およびカスタム構成を用意しており、複数のシェルサイズ、材質、バックシェルから選択できます。これらのソリューションは、産業オートメーション、ロボティクス、通信、テスト・計測、コンピュート/ストレージなど、幅広いアプリケーションにおける設計および認証プロセスの効率化に役立ちます。

Dサブコネクター


標準Dサブコネクター

標準Dサブコネクターは、9、15、25、37、および50極で利用可能な機械加工ピンおよびソケットコンタクトを備えています。これらのコンタクトは、ソルダーポット、圧着、ストレートまたはライトアングルのPCB終端に対応するよう構成でき、さまざまなアプリケーションに汎用性の高いソリューションを提供します。

高密度Dサブコネクター

高密度Dサブコネクターは、精密機械加工されたコンタクトによりピンあたり最大5.0Aの高定格電流に対応し、高密度構成によって標準Dサブコネクターよりも多くのピン数に対応します。

Molex high-density d-sub connectors

ミックスレイアウトDサブコネクター

ミックスレイアウトDサブコネクターおよびケーブルアセンブリーは、各種標準ハウジング、高電流・高電圧・空圧・同軸コンタクトのラインアップ、さらに各種アクセサリーオプションを取り揃え、各アプリケーションに固有の接続要件に対応します。

Molex mixed-layout D-sub connectors

防水Dサブコネクター

堅牢な防水Dサブコネクターソリューションは、IP67等級まで対応し、ほこり、異物、湿気などの外部要因から保護することで、過酷な環境での使用を可能にします。

Molex waterproof D-Sub connectors

非磁性Dサブコネクター

非磁性Dサブコネクターは、µr ≤ 1.0025の業界標準相対透磁率を満たすことを100%検査で確認しており、医療、産業、科学用途の高度なイメージング機器向けに効果的なソリューションを提供します。

Molex non-magnetic D-Sub connectors

Dサブコネクターコンタクト


Dサブコンタクト

高性能と最適なシグナルインテグリティを実現するよう設計されたDサブ信号コンタクトは、機械加工ピンおよびソケットタイプを含む汎用性の高い構成に加え、ソルダーポット、圧着、ストレートPCB実装、ライトアングルPCB実装などの終端オプションに対応しており、通信、データ通信、産業オートメーション用途に最適です。

ハイパワーDサブコンタクト

ハイパワーDサブコンタクトは精密機械加工されており、最大40.0Aの定格電流に対応するため、FCTミックスレイアウトDサブコネクターに最適です。

Molex high-power D-Sub connector contacts.

同軸Dサブコンタクト

同軸Dサブコンタクトは精密機械加工されており、50Ωおよび75Ω仕様を含む幅広いラインアップを用意しているため、さまざまなアプリケーション固有のニーズに対応でき、ミックスレイアウトDサブコネクターに最適です。

高電圧および空圧Dサブコンタクト

高電圧および空圧Dサブコンタクトは精密機械加工されており、ミックスレイアウトDサブコネクターで効果的に使用するための幅広い機能を提供します。

Molex high-voltage and pneumatic D-Sub connector contacts.

Dサブコネクターバックシェル


プラスチック製Dサブバックシェル

プラスチック製のDサブコネクターバックシェルは、ストレートまたはアングルのケーブル用挿入口方向に加え、シールド(金属化)タイプおよび非磁性タイプを用意しており、コネクターの保護、ストレインリリーフ、およびケーブル配線の整理に役立ちます。

金属製Dサブバックシェル

金属製Dサブバックシェルは、ストレートまたはアングルのケーブル用挿入口を備え、コネクターの保護、ストレインリリーフ、およびケーブル配線の整理に役立ちます。

Molex metal D-Sub connector backshells.

EasyLock Dサブコネクターバックシェル

プラグ着脱操作を迅速化する堅牢なEasyLock Dサブコネクターバックシェルは、工具不要のプッシュトゥロック設計を採用しており、片手で素早く組み立てることができます。オプションのシールドにより、ノイズの多い条件下でEMIを軽減することができます。

Molex EasyLock D-Sub Connector Backshells.

Dサブコネクターアクセサリー


Dサブコネクターおよびバックシェルアクセサリー

Dサブコネクターアクセサリーは、保護キャップ、ブラケット、ラッチ機構、パネル取付け、基板取付け、および各種ハードウェアアクセサリーなどのオプションを提供し、標準Dサブコネクター向けに最適化されたソリューションを実現します。これらの機能強化により、安全で信頼性の高い接続を確保し、幅広いアプリケーションニーズに対応できます。