さまざまなサイズとフォームファクターで提供される丸形コネクターは、医療、産業、およびその他の用途で幅広く使用されています。Molexの丸形コネクターは、厳しい条件下で堅牢かつ信頼性の高いサービスと優れたパフォーマンスを実現するように構築されています。データ、信号、電力の機能をサポートするこれらのコネクターは、過酷な環境での使用向けに最適化されており、保護を強化するためのロック機構や密封設計などのオプションも備えています。
優れた汎用性と信頼性を備えたコンパクトなM12コネクターは、シームレスなデバイス接続を可能にするプラグアンドプレイ インフラストラクチャーを提供します。業界標準のオプションには、4極Dコードおよび8極Xコードのコネクターのほか、IP67 CAT5e/CAT6Aイーサネットコネクターなどがあります。
産業用SPEコネクターには、シームレスなイーサネット接続と幅広い互換性を確保するためのT1産業用インターフェースとシングルツイストペアケーブルが使用されています。コンパクトな設計でスペースを節約し、コストを削減しながら、クラウドからデバイスへの信頼性に優れたデータ伝送と、確かなデータ交換を実現します。
耐久性に優れたIP67定格のQuick-Changeコネクターは、厳しい環境内でも信頼性の高い防塵防水接続を確保します。30.0Aの電流容量と高速で効率的なクイックチェンジ設計は、頑丈で堅牢な電力接続を必要とするさまざまな産業システムと自動化システムに最適です。
堅牢なBradPowerコネクターは、工作機械の使用現場で信頼性の高いパフォーマンスとダウンタイムの低減を実現します。複数の密封オプションと回路オプションにより、さまざまな要件に対応できます。ツール不要の取り付けによってセットアップとメンテナンスが簡素化されるので、効率性が向上し、ワークフローの中断が最小限に抑えられます。
過酷な産業環境に最適なM23コネクターは、耐久性が極めて高い堅牢なフォームファクターで最大28.0Aの電力を供給します。高性能な設計は、複数の業界でのさまざまな重要信号用途や電力接続用途に最適です。
コンパクトで効率的なNano-Change M8コネクターは、スペースが限られた過酷な用途で信頼性の高い動作を実現します。環境密封と高耐久性設計により、屋内、屋外、産業用途で、一貫した接続と優れた信頼性を必要とする小型センサー、アクチュエータ、およびその他デバイスに使用できます。
現場で実証済みのMini-Change 7/8インチコネクターは、要求の厳しい産業環境内での最適な電気的性能を確保します。迅速な取り付け、簡単なメンテナンス、優れた耐久性を実現するこれらのコンパクトなコネクターは、産業市場で最も広範な選択肢を提供する小型化密封コネクターの1つです。
さまざまなデバイスに卓越したパフォーマンスを提供するDINバルブコネクターは、IP67定格の密封性と優れたケーブル保持機能を備えており、過酷な条件下でも高い信頼性を確保します。これらのコネクターは、油圧、空圧、電磁システムのパフォーマンスを向上させ、設計を簡素化して、コストを削減します。
耐久性に優れたTheraVolt医療用コネクターは、頻繁な嵌合サイクルと滅菌サイクルを経ても完全性を維持し、シームレスで信頼性の高いパフォーマンスを確実に提供します。カスタマイズ可能な設計は、クロスプラットフォーム間の互換性を確保し、複数の治療オプションをサポートして、医療機器向けに最適化された安全で効率的なデータ転送を実現します。
光信号伝送と電気信号伝送をコンパクトなハイブリッドコネクターに統合するMediSpec Hybrid Circular MTシステムは、実証済みの丸形MT光コネクターを利用して、システム統合の合理化、スペース最適化、コスト削減を実現します。カスタマイズ可能な3つのポートにより、高性能な混合信号伝送をシステム要件に合わせて調整できます。
カスタマイズ可能なMediSpecハイブリッドOptoMiXコネクターは、コンパクトかつ多用途なフォームファクター内で光接続と電力接続を提供します。堅牢な省スペース設計を用いるこれらのコネクターでは、次世代医療機器の高度な機能性をサポートする、さまざまな光データインターフェースと信号/電力ピンの組み合わせを利用できます。
MiniCirc丸形コネクターは、信頼性を損なうことなく、ヒューマノイドロボティクス、eバイク、eスクーター用途の小型設計に、より多くの電子機器を組み込むことを可能にします。また、IP68、RoHS、UL規格に準拠した長寿命かつ低メンテナンス製品に対する顧客の期待にも応えます。これらのコネクターは、振動耐性とコンパクトな6.00mmプラグによって、狭小スペースへの統合を可能にするとともに、過酷な屋外環境でも安定した電気性能を実現します。MiniCirc円形コネクターは、故障が発生しやすいはんだ付け配線や、ケーブル配線を制限する大型コネクターを排除することで、設計の柔軟性とイノベーションを実現します。