メインコンテンツにスキップ
画像

産業用ケーブルアセンブリー

M12ケーブルアセンブリー

Molex M12ケーブルアセンブリーは、産業オートメーションおよび過酷な環境に対応する信頼性の高い信号、データ、および電力伝送を提供します。これらのケーブルアセンブリーには、さまざまな構成が用意されており、産業用接続に最適な、耐久性と柔軟性に優れたIP67認証済みのソリューションを提供します。オプションには、A、B、C、D、X、Lコードのオプションのほか、環状ハイブリッド技術(CHT)ケーブルアセンブリーがあり、効率的で簡単に統合された接続ソリューションを提供します。

コーディング 極 電線ゲージ ケーブル素材
Aコード、Bコード、Cコード
Dコード、Xコード
Lコード
CHTコード
3、4、5、8、12
4、8
4、5
8
28~18 AWG
28~18 AWG
16、14 AWG
19 AWG(電源)、26 AWG(データ) 
PVC、PUR、WSOR、TPE
PVC、PUR、WSOR、TPE
WSOR
PUR

M12 Aコード

M12 A-coded Cable Assembly

M12 Dコード

M12 D-coded Cable Assembly

M12 Xコード

M12 X-coded Cable Assembly

M12 Lコード

M12 L-code Cable Assembly

M12プッシュプル

M12 Push-Pull Cable Assembly

特徴と利点


産業および製造業における堅牢でコンパクト、汎用な接続性のニーズを満たすには、特別に設計されたソリューションが必要です。極端な温度、湿気、油への暴露にさらされる工場の床の状態では、コネクターとケーブルは、一貫した性能を維持し、ダウンタイムを最低限に抑えながら、過酷な条件に耐える必要があります。

コンパクトな産業用コネクターとケーブルアセンブリーは、信頼性の高い信号、電力、データ接続を提供し、システム設計の柔軟性とスケーラビリティを向上させます。汎用性の高いモジュール式のインターコネクトにより、メーカーは、変化しているニーズに対応するためにアップグレードと拡張を合理化できます。堅牢で密封された接続により、性能と効率が向上し、メンテナンスと交換のコストを削減できます。

Molex M12ケーブルアセンブリーは、複数のコーディングオプションとハイブリッド電源/信号バージョンを備えた柔軟なIP67密封済みの接続を提供します。電源、信号、およびデータオプションには、汎用性を高めて設置時間を短縮する、さまざまなケーブルアセンブリー構成、ケーブル材料、およびねじ込み式またはプッシュプル式コネクターが含まれます。高速データコネクターは、ギガビットイーサネットとフィールドバスネットワークをサポートする優れたシグナルインテグリティを備えた最大10Gbpsのデータレートを提供し、溶接スラグと耐油性(WSOR)ケーブルは、要求がもっとも厳しい用途で一貫したパフォーマンスを保証します。

過酷な環境での高い信頼性

M12ケーブルアセンブリーは厳しい条件に耐えるように設計されており、IP67認証済みの防塵性または防湿性を備えています。耐溶接スラグおよび耐油性(WSOR)ケーブルは、過酷な工場フロアの環境での信頼性を高めます。

M12ケーブルアセンブリー

柔軟性とスケーラビリティの強化

シングルエンドおよびダブルエンドのケーブルアセンブリーなど、幅広いモジュラー構成が利用可能です。業界標準のフォームファクターは、既存のシステムとの互換性をサポートし、製造プロセスのアップグレードと拡張を合理化します。

M12 Cable Assemblies

制限された空間における複雑なシステムのシームレスな統合

コンパクトなM12ケーブルアセンブリーは、小型で堅牢、かつ汎用性の高いフォームファクターで、性能と信頼性に優れたさまざまなインターコネクトソリューションを提供します。

M12ケーブルアセンブリー

信号アプリケーション用M12ケーブルアセンブリー

電力および信号伝送の柔軟性を向上
汎用性の高いM12信号ケーブルアセンブリーは、モジュール式の拡張可能な接続ソリューションを提供し、アップグレードを合理化し、ネットワークとデバイスの変革を加速します。

簡素化されたインストール 
M12信号ケーブルアセンブリーは、柔軟な産業用ネットワークをサポートし、ダウンタイムを最低限まで抑え、メンテナンス作業を簡素化し、アセンブリーのエラーを低減するために、ねじ込み式またはプッシュプル式接続で使用できます。

データアプリケーション用M12ケーブルアセンブリー

産業用ネットワークに高速接続を提供
M12データケーブルアセンブリーは、最大10Gbpsで高速かつ安定したデータ転送を保証し、大量のデータをサポートしながら、データ損失や干渉のリスクを低減します。

耐久性と信頼性に優れたデータ接続を確保 
M12データケーブルアセンブリーは、堅牢な構造、IP67認証済みの密封とクイックコネクト設計を採用して信頼性を確保します。これにより、システムのダウンタイムが最小限に抑えられ、設置時間と労力が短縮され、メンテナンス要件が軽減されます。

電力アプリケーション向けのM12ケーブルアセンブリー

インストールと設置操作を簡素化
Lコードのコネクターは、インプット、アウトプット、信号、またはネットワーク接続に利用されている他のM12コネクターとの嵌合ミスを防止します。

標準M12コネクターの最高4倍の電力を供給 
最大63Vで1ピンあたり最大16.0Aの電流容量により、2.50mm²ワイヤーを使用して電圧降下を最小限に抑えながら、長距離配線に対応します。

アプリケーション


建設車両
林業機械
過酷環境向け接続システム
重機
採掘装置
車載ネットワーク
センサー 

商用および産業用車両

Dump Trucks transporting Platinum ore for processing

建設機械および鉱山機械
過酷環境向け接続システム
重機
鉱業、建設、林業設備
センサー

アクチュエータ
組み立てライン
自動生産施設
自動倉庫
コンベアシステム
イーサネットスイッチ
産業用I/O接続
製造施設
リアルタイムの安全監視システム
ロボット工学
スマート倉庫
ビジョンシステム

この製品の用途はこれらに限定されるものではありません。用途のリストは一般的な使用例を紹介するものです。

よくある質問


M12ケーブルアセンブリーは、屋外や過酷な環境での用途に適していますか?

はい。これらのソリューションは、屋外を含めたさまざまな厳しい環境内で使用できます。利用可能なWSORケーブルは、過酷な工場フロア用途での信頼性を向上させます。

これらの製品は、特定の業界標準または認証に適合していますか?

はい、M12ケーブルアセンブリーはIEC仕様61076-2-101を満たしています。Molexは、IEC規格61076-2-010に準拠するプッシュプルバリエーションも提供しています。

M12ケーブルアセンブリーにはカスタマイズオプションがありますか?

はい。カスタマイズが可能な場合があります。詳細については、Molexにお問い合わせください。

円形ハイブリッド技術(CHT)ケーブルアセンブリーを使用する利点は何ですか?

CHT設計は、19および26 AWGワイヤーの両方を組み込んだ1つのケーブルアセンブリーに電源と信号機能を組み合わせることで、スペースを最適化します。これは高電流容量のほか、信頼性の高いデータ伝送のための優れたシグナルインテグリティの維持に役立つEMIシールドを提供し、厳しい条件下で耐久性を実現するための堅牢な設計を備えています。

M12プッシュプルコネクター付きのケーブルアセンブリーのメリットは何ですか?

M12 Ultra-Lockプッシュプルコネクター付きのケーブルアセンブリーでは、オペレーターがねじ込み式コネクターよりも最大8倍速く嵌合と脱着を行えるため、設置作業が迅速化し、ダウンタイムが短縮されます。Ultra-Lockコネクターは、適切に嵌合すると「カチッ」という音がするので、信頼性の高い接続を確保し、緩すぎる接続やきつすぎる接続を防ぐことができます。