メインコンテンツにスキップ
露天掘り鉱山という過酷な環境で未舗装路を走行するダンプトラック。

過酷な環境向けコネクターと接続ソリューション

過酷な産業環境では、化学物質、異物、高圧洗浄などによってインターコネクトが急速に劣化し、信頼性へのリスクとなる懸念があります。こうした条件下での使用を想定したシステムを設計するエンジニアは、環境要因に継続的にさらされても、また頻繁にメンテナンスや切り替えが行われても電気的完全性を維持できる、密封性と保護性能に優れた堅牢なケーブルシステムを必要とします。Molexの産業用接続ソリューションは、ポリウレタン(PU)のエラストマーシールのほか、耐溶接スラグと耐油(WSOR)または熱可塑性エラストマー(TPE)のジャケットを採用したケーブルを備えており、過酷な環境における異物や水の浸入防止、耐振動性、導入の簡素化を実現するよう設計されています。

過酷な環境向け接続ソリューション


過酷な産業環境では、重要な接続箇所が常に負荷にさらされます。湿気、腐食性液体、異物、溶接スラグは、コネクターの信頼性を損なう可能性があります。また、連続動作や多軸振動により、接続の緩み、導体疲労、信号損失のリスクが高まります。さらに、ケーブルの過密化や複雑な設置要件により、システムの設計や導入、保守に対して不要なリスクが生じることも少なくありません。

こうした課題を克服するには、環境要因にさらされるすべての箇所で性能を維持できる接続システムを導入する必要があります。そのためには、環境に対する高い密封性、耐久性に優れた材料、確実なロック機構に加え、継続的な動作や振動に耐えられる高屈曲ケーブルシステムが必要です。省スペース設計と簡素化された実装方法により、システムの複雑さが軽減され、現場での接続ミスの防止にもつながります。

Molexの産業用接続ソリューションは、まさにこうした環境向けに設計されており、各種アプリケーションで求められる信頼性を実現します。MolexのBrad M12 Ultra-Lock 2.0コネクターは、WSOR、PUまたはTPEのケーブルジャケットオプションと組み合わせることで、IP等級の保護性能を発揮します。また、Brad耐振動コネクターと高屈曲コードセットは、連続稼働での動作に対応します。堅牢なインターフェース、接続の集約、現場での迅速な設置が求められるアプリケーションにおいて、エンジニアはMolexのヘビーデューティコネクターとBrad M12 Ultra-Lock 2.0ソリューションを採用することで、接続を集約し、現場での設置時間を短縮するとともに、より確実な設計が可能になります。

過酷な産業環境における接続の障壁を克服


過酷な環境条件と化学物質への曝露

洗浄が行われる環境や化学物質にさらされる環境では、標準的なシールを通過して浸入した液体によって短絡が生じる可能性があります。また、従来のPVCケーブルジャケットは、油、熱サイクル、繰り返しの屈曲によって硬化したり、亀裂が生じたり、劣化したりする可能性があります。エンジニアは、環境要因への曝露、振動、温度変動があっても異物や水の浸入を防止できる、密封システムとケーブル材料を備えたインターコネクトを必要としています。MolexのBrad M12 Ultra-Lock 2.0コネクターは、IP等級に対応したエラストマーの予圧と形状設計によるシーリングを採用しています。さらに、PU、WSOR、TPEのジャケットオプションにより、熱安定性、高圧洗浄への対応、溶接スラグや油に対する耐性を確保します。

異物の多い環境で、信頼性を確保するためにIP69K等級の密封型インターコネクトが必要な建設用油圧ショベル。

高振動な動的システムにおける性能の維持

高振動の動的なシステムでは、多軸動作によって接続が緩み、断続的な信号損失が発生する可能性があります。また、内部導体への負荷が増加し、断線につながることもあります。そのためには、振動による抜けや外れを防ぐ機械式ロックシステムと、連続的な屈曲や捻回動作に対応する高屈曲導体を採用した接続ソリューションが必要です。MolexのBrad M12 Ultra-Lock 2.0コネクターは、高振動のアプリケーションでも接続の完全性および安定した性能を維持できるよう、ポジティブロック機構のプッシュプル嵌合を採用しています。

耐振動接続ソリューションが欠かせないことを示している、動的な生産環境で稼働する高速産業用ロボットアーム。

複雑なアーキテクチャの簡素化と実装ミスの防止

複雑な産業用アーキテクチャでは、電源、信号、データ用に個別の配線を使用することが多いため、ケーブルが煩雑になります。また、狭いスペースで目視せずに嵌合すると、ねじの斜め締め、不適切な締付けトルク、接続不良につながる可能性があります。接続を集約し、工具不要のロック機構を採用することで、密封性能や電気的性能を損なうことなく実装を簡素化できます。Molexのヘビーデューティコネクターは、電源、信号、データを1つの密封型インターフェースに集約する堅牢な角型コネクターシステムです。アーキテクチャの簡素化、迅速な実装、現場での接続信頼性の向上を実現します。

砂漠地帯の過酷な環境条件にも対応するよう設計された、フェンスで囲まれた施設で、オレンジ色の産業用ケーブルが青い機器に接続されている。

注目のリソース


アプリケーション

産業オートメーション用ソリューション

産業オートメーションの導入は、複雑な組み立て、スペースの制約、デバイスの状態を把握しにくいことなどにより、遅れることがよくあります。競争力を維持するには、メーカーは、設置を簡素化するとともに、デバイスのステータスや性能をより把握しやすくする接続ソリューションを必要としています。Molexの産業オートメーション用インターコネクトは、柔軟性の高いケーブル配線、ネットワーク機能、診断機能を組み合わせることで、セットアップ時の負担を軽減し、導入を迅速化します。

注目の製品


ソルダーレス端子

電気製品—Woodhead

Molex Woodhead電気製品。

産業オートメーション用ケーブル

Molexの信号・制御用産業ケーブル。

M12ケーブルアセンブリー

M12ケーブルアセンブリー

M12プッシュプルUltra-Lockコードセットおよびリセプタクル

Molex M12 Ultra-Lockコードセットおよびリセプタクル。

ヘビーデューティコネクター

Molexヘビーデューティーコネクター(HDC)

DINバルブコネクターとケーブルアセンブリー

Molex DINバルブコネクターおよびケーブルアセンブリー。

DINレールターミナルブロック

Molex DINレールターミナルブロック。

ターミナルブロックとバリヤーストリップ

ストレートおよびライトアングル方向のMolexターミナルブロックとバリヤーストリップ。