メインコンテンツにスキップ
アクティブ電気ケーブルアセンブリー、Ultra-Wizeハイパワー用ケーブルアセンブリー、オーバーモールドMega-Fitケーブルアセンブリー、およびMini-Fitケーブルアセンブリー。

ケーブルアセンブリー

ケーブルアセンブリーは、ほぼあらゆる業界で信頼性の高い接続をサポートします。数多くのケーブルやワイヤーハーネス技術にまたがる包括的な設計、製造、および試験の専門知識、さらにグローバルに統合されたサプライチェーン機能を活かし、Molexは、お客様が生産時間を短縮し、品質を最適化し、高価なツールの必要性を減らすのを支援します。

カスタムケーブルアセンブリー/ハーネス


カスタムケーブル・アセンブリーソリューション

カスタムケーブルとケーブルアセンブリーは、ハイパワー、オーバーモールド、防水された既製品オプションを含む、すべての業界をサポートするカスタムケーブルアセンブリーとワイヤーハーネスの幅広い範囲を提供します。
カスタムケーブルアセンブリー

漏水検知ケーブル

液体冷却システムを採用する最新のデータセンターでは、液漏れのリスクが高まっており、液体監視が不可欠です。Molexの液漏れ検知ケーブルは、細径ワイヤーと容易な統合、プロアクティブなアラートにより、信頼性の高い保護を提供し、稼働時間の維持、重要資産の保護、大規模なシステム改修を伴わないメンテナンス負荷の低減に貢献します。

液漏れ検知ケーブルアセンブリー。

既製のケーブルアセンブリー


電力および信号用ケーブルアセンブリー

標準のケーブルアセンブリーは、幅広いラインアップのMolexコネクターとさまざまなケーブル長を備えたOTS(オフ・ザ・シェルフ)ソリューションを提供し、試作品とグローバル生産の両方を容易にします。
ディスクリートワイヤー型電源・信号ケーブルアセンブリー

圧着済みリード

モレックスの圧着済みリードの製品ラインアップは、生産前、試作品、および量産要件に対応するシンプルでコスト効率の高いソリューションを提供します。このリードはモレックスのほとんどの一般的なコネクターファミリー向けに利用できます。
既製の圧着済みリード

FFCケーブルジャンパー


Premo-Flexフラットフレキシブルケーブル

広範囲に及ぶ製品は、ほとんどすべての業界での使用に適したさまざまなピッチ、ケーブル長、厚さ、形式で柔軟性とパフォーマンスを提供します。

Premo-Flexフラットフレキシブルケーブル(FFC/FPC)

産業用ケーブルアセンブリー


産業用ケーブルアセンブリー

堅牢化された高性能産業用ケーブルアセンブリーは、機械的ストレス/ねじり、流体/化学物質暴露、および高温に耐えるように最適化されており、さまざまな産業用デバイスへの信頼性に優れた送電、信号伝送、およびデータ転送を可能にします。

産業用ケーブルアセンブリー

I/Oアセンブリー


アクティブ電気ケーブル(AEC)

転送速度が高速化し続ける中、データセンターのニーズを満たす上でケーブル機能とリーチがますます重要になっています。

アクティブ電気ケーブル(AEC)

ダイレクトアタッチケーブル(DAC)アセンブリー

より優れた設計柔軟性のためのさまざまな長さ、またはカスタマイズされたオプションを提供するQDD/QSFP+には、最大400 Gbpsのデータレートを実現できる高速のI/Oパッシブケーブルアセンブリーが使用されています。

ダイレクトアタッチケーブル(DAC)アセンブリー

アクティブ光ケーブル(AOC)

長距離間で高いデータレートを実現するこれらのケーブルは、電力要件を最小限に抑え、ハイパフォーマンスコンピューティングやストレージ用途のための合理化された設置手段を提供します。

アクティブ光ケーブル(AOC)

BiPassケーブル技術

優れた柔軟性を備え、カスタマイズ可能な低挿入損失銅Twinaxケーブルは、お客様の目標とニーズに応えるソリューションです。これらのケーブルは、224、112、56Gbpsの高速PAM-4プロトコルを実装するための効率的で信頼性の高いPCB代替品です。

BiPassケーブルと1x2 OSFP-CX2-DS 32DP。

構成


カスタムケーブルクリエイター

Molexのカスタムケーブルコンフィギュレーターを利用して独自のケーブルハーネスを設計し、予想図や3Dモデル、サンプル、見積りを入手してください。

RFアセンブリービルダー

さまざまなコネクターとケーブルタイプからRFケーブルアセンブリーを設計しましょう。追加の仕様とプロジェクト要件を使用して、カスタマイズされた設計を作成できます。