メインコンテンツにスキップ
画像

プラガブルIOコネクター

CDFPコネクターシステム

CDFPコネクターシステムは、最大64Gbps PAM-4の高速データ伝送速度を実現し、最大PCIe Gen 6までのPCI Express(PCIe)規格に準拠し、インピーダンスが85オームになる16レーンPCIe信号に最適です。CDFPコネクターは、スペース効率を最適化し、信頼性の高い信号整合性を確保することで、データ・センターのアップグレードを可能にし、データ集約型のAIおよび機械学習アプリケーションのニーズを満たすことを可能にします。

データ・レート スタンダード 回路
最大64Gbps PAM-4、16レーンコネクターあたり最大256Gbps PCIe Gen 3、4、5 または6(PCIe Gen 6からPCIe Gen 7にアップグレード可能) 最大120

高速伝送用I/Oコネクター

高速伝送用I/O ケーブル アセンブリー

CDFP / zCD Cable Assembly

特徴と利点


関連デバイス、AIや機械学習などのデータ集約型アプリケーションの急速な成長により、通信やデータ・センター業界では、より高速で広い帯域幅が求められています。速度が上がるにつれて、相互接続ソリューションは密度を最適化してスペース要件を制限し、電子ノイズの多い環境で安定した信号整合性を確保する必要があります。

PCIe準拠コネクターなどの柔軟でアップグレード可能な標準化されたソリューションは、データ・センターが業界の需要を満たすのに役立ちます。信頼性の高い動作と簡単な設置を実現する堅牢な相互接続ソリューションは、ダウンタイムを削減し、一貫したパフォーマンスの確保に役立ちます。モジュラーコネクターは、費用対効果の高い長寿命を保証する、汎用性と将来性を備えるソリューションを提供します。

CDFPコネクターシステムは、最大64Gbps PAM-4データ速度を提供し、最大PCIe Gen 6のPCIeアプリケーション向けに85オームのインピーダンスをサポートします。その堅牢なパッケージングと電磁干渉(EMI)シールドにより、コンパクトで高密度なフォームファクターで優れた信号整合性と長期的な信頼性を実現します。確立されたSFF-TA-1032規格を使用して、システム設計を簡素化し、スケーラビリティとアップグレード対応を考慮して設計されています。

次世代の高速伝送用機能を提供

CDFPコネクターは、PCIe Gen 6規格に準拠する16レーンコネクターあたり最大64GbpsのPAM-4または最大256Gbpsのデータ・レートを提供します。CDFP PCIe Gen 6コネクターは、GPUやCPUの接続にも最適で、AIシステムの安定なパフォーマンスを確保します。データ・センターアーキテクチャーの将来性を確保するために、PCIe Gen 7へのアップグレードが可能です。

CDFP Assembly

柔軟性のために最適化されたモジュラー設計

CDFP PCIe Gen 6コネクターはSFF-TA-1032規格に準拠しており、汎用性の高い外部ケーブルシステムを提供します。このシステムはPCIe Gen 5コネクターとの下位互換性を備え、ベリートゥベリー構成をサポートすることでシステム設計を簡素化します。さらに、改良されたコネクターとケージを採用しており、基板を裏返さずにネジを固定できます。

CDFP Connector System

堅牢で信頼性の高いパフォーマンス

CDFP PCIe Gen 6コネクターは、高速アプリケーション向けの信号整合性を強化するための優れたシールド機能を備え、信頼性の高い安定なシステム パフォーマンスを実現する堅牢な構造を提供します。

CDFP Cage

CDFPコネクターシステム

高密度アプリケーションにおけるスペース要件を削減
コンパクトなフォームファクターで16レーンを搭載、コネクターはSFF-TA-1032規格に適合しています。

高密度接続のためのコンパクトなフットプリントを提供
増加しつつある帯域幅要件に対応するのに最適な0.75mmピッチのCDFPシステムは、市場で最も密度が高く、最速のI/Oコネクタの1つです。

ケーブルバンドルのサイズを縮め、ケーブルの柔軟性を向上
ケーブルアセンブリーは、30 AWG(CDFP PCIe Gen 5)または 29 AWG(CDFP PCIe Gen 6)離散型双軸ケーブルで使用できます。

 

信号整合性の向上を実現
ケージ設計では、EMIスプリングフィンガーを使用して信号劣化を防止します。

ルーティングとシステム設計を簡素化
独自のフットプリント設計により、ストレートバック配線をサポートしながら信号整合性を最適化し、内側のメッキスルーホール(PTH)列へのサイドルートアクセスを不要にすることで、ボードエッジの密度を向上させます。

CDFP PCIe Gen 6コネクター

最大64Gbps PAM-4、16レーンコネクターあたり最大256Gbpsの高速データ伝送を実現
利用可能なCDFPコネクターオプションは、85オームのインピーダンスでPCIe Gen 6規格に準拠し、PCIe Gen 7規格にアップグレードするのは可能です。

柔軟なシステム設計をサポート
最新のCDFP PCIe Gen 6設計は、以前のPCIe Gen 5製品と下位互換性があり、両面基板仕様に対応し、最大2.0mの多様なケーブル長さを提供します。さらに、ケーブルの分岐接続を含む4x、8x、16x構成をサポートします。

データシートおよびガイド


産業別アプリケーション


分散型ネットワーク インターフェース カード(NIC)
エンタープライズ コンピューティング システム
Top-of-rack(TOR)スイッチ

AIと機械学習
CXL 2.0/3.0スイッチング・メモリシステム
高性能コンピューティングシステム
JBODストレージアレイ
JBOFストレージアレイ

コアスイッチ
ルーター

この製品の用途はこれに限定されるものではありません。一般的な使用例の一部を紹介しています。