| 電流 | ピッチ | 電線ゲージ | 動作温度 |
|---|---|---|---|
| 最大30.0A | 5.70mm | 18~10 AWG | -40~+105°C(スズ)、-40~+120°C(金) |
機能と利点
さまざまなアプリケーションでコンパクトなコンポーネントが必要となっており、設計者は、貴重な基板スペースを節約するためにPCBフットプリントを最小限に抑えながら、増加する電流と電力のニーズを満たす必要があります。複数のアプリケーションやプラットフォームで多様な機械的、電気的、環境的な設計要件をサポートすることも課題です。ほかにも、厳しい組立環境や使用環境において、不適切な嵌合やオペレーターの疲労によって接続不良が生じることも懸念事項となっています。
コンパクトなコネクタープラットフォームの高電力密度ソリューションは、PCBスペースにおいて単位あたりでより多くの電力を可能にします。幅広いアプリケーション固有の要件やシステムアーキテクチャーに対応する多様な構成オプションがあれば、エンジニアにとって設計の柔軟性が向上します。組み立て効率を改善し、堅牢な機械的保持を提供することで、正確な嵌合と信頼性に優れた安全な接続が可能になります。
回路あたり最大30.0AをサポートするMega-Fitコネクターは、スペースに制約のある設計で電力供給を最大化し、コンパクトで高電流のコネクターソリューションを提供します。絶縁接点、機械的キーイングオプション、ポッティング対応ヘッダー、ブラインド嵌合機能、色分けされたハウジング、TPA構成により、システム設計と回路識別を簡素化し、正確で確実な嵌合を実現します。堅牢なポジティブロックラッチシステムとタングレス端子設計により、保持力が向上し、嵌合ミスを防止し、長期的な電気的信頼性を確保します。
データシートおよびガイド
製品概要(PDF)
動画
産業別アプリケーション
配電システム
電源装置
サーバー
スイッチ
この製品のアプリケーションはこれらに限定されるものではありません。このリストは一般的な使用例を紹介するものです。
よくある質問
Mega-Fitコネクターとは?
Mega-Fitコネクターは、コンパクトな5.70mmピッチパッケージで回路あたり最大30.0Aを供給するように設計された高電流電線対電線および電線対基板用のパワー用コネクターです。これらは、スペースに制約のある設計において、信頼性の高い配電、高電流密度、堅牢な機械的性能を必要とするアプリケーション向けに設計されています。複数の電気接触点、ポジティブロック機能、オプションのTPA機能により、産業、電化製品、電気通信、商用車、データセンターでの利用において接続の信頼性が向上します。
Mega-Fitコネクターはどのぐらいの電流に対応しますか?
Mega-Fitコネクターは、回路あたり最大30.0Aをサポートし、従来の電線対基板用コネクターシステムよりも高電流容量を必要とする配電アプリケーションに適しています。コネクター設計には複数の独立した接点があり、コンパクトな設置面積と信頼性の高い電気性能を維持しながら、通電能力を最大化します。
Mega-Fitコネクターはどのようなアプリケーションに使用できますか?
Mega-Fitコネクターは、電源、配電ユニット、サーバーおよびストレージ機器、産業オートメーションシステム、通信インフラ、商用車、再生可能エネルギー機器、家電製品で一般的に使用されています。これらのコネクターは、振動、温度変動、継続的な電力伝送が重要な設計上の考慮事項となる環境で、信頼性の高い動作を維持しながら高電流レベルを提供でき、さまざまなアプリケーションでその恩恵を受けられます。
Mega-Fitコネクターが高電流配電に適している理由は何ですか?
Mega-Fitコネクターは、優れた電気的性能と機械的信頼性を必要とする高電流配電アプリケーション向けに特別に設計されています。このシステムは、6つの独立した接点、高伝導端子、堅牢なハウジング設計、ポジティブロック機能を統合し、高電流負荷をサポートしながら安定した電気接続を維持します。これにより、断続的な接続のリスクを低減し、要求の厳しい使用環境での効率的な電力供給をサポートします。
Mega-Fit ColorLockコネクターとは何ですか?
Mega-Fit ColorLockコネクターは、Mega-Fitコネクターファミリーの色分けされた機械的キー付きバージョンで、組み立てやメンテナンス時のコネクターの嵌合ミスを防止します。ColorLockコネクターは、独自のハウジング色と対応する機械的キーパターンを組み合わせることで、オペレーターや技術者が正しい嵌合ペアを識別しやすくします。これにより、配線エラー、組み立て時間、誤接続による機器損傷のリスクが低減されます。
Mega-Fit ColorLockコネクターは、コネクターの嵌合ミスを防ぐ上でどのように役立ちますか?
Mega-Fit ColorLockコネクターは、視覚的な色分けと機械的キー付きハウジング設計の組み合わせにより、コネクターの嵌合ミスを防止します。各色は特定のキーパターンに対応し、互換性のあるコネクターのみが嵌合できるようにします。このアプローチは、複数の類似コネクターが含まれる組み立て作業での配線エラーを防止し、設置精度、生産効率、長期的なシステム信頼性を向上させるのに役立ちます。
Mega-Fitコネクターは過酷な環境向けに設計されていますか?
はい。Mega-Fitコネクターは、衝撃、振動、温度変動がコネクターの性能に影響を与える可能性のある過酷な使用環境向けに設計されています。ポジティブロック、高保持端子、堅牢なハウジング材料、オプションのTPA機能などの機能は、要求の厳しい産業、輸送、電力インフラなどのアプリケーションにおける接続整合性を維持するのに役立ちます。Mega-Fit製品の中には、機械的ストレスや環境上の課題にさらされるアプリケーションにおいて、厳しい性能要件にも対応するよう特に設計されているものもあります。
Mega-FitコネクターはPCBポッティングに対応していますか?
一部のMega-Fitヘッダーは、環境シーリングと機械的保護の向上に使用されるPCBポッティングプロセスをサポートします。ポッティングは、接続を維持しながら、湿気、汚染、振動から電子アセンブリを保護するのに役立ちます。Molexはポッティング対応コネクターオプションとアプリケーションガイドラインを提供しており、エンジニアは必要に応じて追加の環境保護を組み込むことができます。
Mega-Fitコネクターはどの電線ゲージに対応していますか?
Mega-Fitコネクターは、18~10 AWGの電線ゲージなど、大電流アプリケーションで一般的に使用されるさまざまなワイヤーサイズをサポートしており、特定の構成で追加オプションを利用できます。この柔軟性により、エンジニアは信頼性の高い終端性能と効率的な送電を維持しながら、アプリケーションの電力要件に基づいて導体のサイズを最適化できます。
Mega-FitコネクターとMini-Fitコネクターの違いは何ですか?
Mega-Fitコネクターは、高電流容量を必要とするアプリケーション向けに設計されており、5.70mmピッチで回路あたり最大30.0Aをサポートします。また、Mini-Fitコネクターは、高回路密度と低電流要件を必要とする設計向けにより小型のピッチソリューションを提供します。エンジニアは通常、電力供給、通電能力、機械的堅牢性が設計上の重要な考慮事項である場合、Mega-Fitコネクターを選択します。
色分けと機械式キーイングの意味は?
Mega-Fit ColorLockコネクターは視覚的に色分けされ、機械的にキーイングされており、嵌合ミスの防止に役立つデザインをモールドハウジングに作成します。色分けとは、正しく嵌合されたコネクターが同じ色であり、間違った組み合わせは異なる色になることを意味します。ナチュラルカラーのコンポーネントはナチュラルカラーのコンポーネントと嵌合し、ブラックはブラックと嵌合します。 キーイングは、特定の形状、サイズ、位置が一致する場合に嵌合できることを意味します。コネクターに補完的なキーイングがない場合、嵌合しません。
ダブル圧着機能を使用する利点は何ですか?
ダブル圧着機能により、1つの接点で2本の電線を終端できるため、個別のスプライスが不要になります。これにより、ワイヤーハーネスの設計が簡素化され、コンポーネントの数と組み立ての複雑さが軽減され、全体的なハーネスコストを削減しながら、配線効率を向上させることができます。