メインコンテンツにスキップ
PCB上のMicro-Fit+ヘッダーと、ディスクリートワイヤーで終端された嵌合リセプタクルハウジングコネクター。

Micro-Fit+コネクター

Micro-Fit+コネクターを活用することで、強化されたパフォーマンスと信頼性をコンパクトなフォームファクター内で実現しましょう。これらの製品は、より確実な組み立てのために嵌合力を40%削減するとともに、コスト削減、容易な組み立て、設計柔軟性などのメリットを提供します。電力ニーズ面で妥協することなくエネルギーシステムを小型化するという厳しい要求を満たすためのOpen Compute Project(OCP)12Vコネクターオプションの利用も可能です。

電流 ピッチ 電線ゲージ 動作温度
最大13.5A 3.00mm 28~16 AWG -40~+125℃

PCBヘッダー

Micro-Fit+ Vertical Header 2068320821

コネクターハウジング

Micro-Fit+ Plug Housing 2159222401

圧着端子

Micro-Fit+ Crimp Terminal 2064600011

コネクターアクセサリー

Micro-Fit+ TPA Retainer 2064620700

ケーブルアセンブリー

Micro-Fit+圧着済みリード367693065

Versaカラーコネクター

Micro-Fit+ receptacle housings shown in a variety of colors.

PCIe 5.0製品

Micro-Fit+ PCIe CEM5 Receptacle Housing 2191140161

OCP M-PIC製品

Micro-Fit+ OCP M-PICコネクター

特徴と利点


製品の小型化に対する需要が高まり続ける中、メーカーはより小さなフットプリント内により多くの電力を必要としています。また、製品への機能性の追加が求められており、エンジニアもより優れた設計柔軟性を求めています。作業者は、複数のタスクを必要とするより複雑な手順に対応しなくてはならず、嵌合ミスや嵌合力の増大につながっています。

EH&S(環境、健康、安全)規制に適合し、嵌合力を低減するように設計されたMicro-Fit+コネクターは、選択的嵌合による簡単な組み立てのために色分けされ、機械的キーイングが施されたコネクターを提供することで、コネクターの嵌合ミスを防ぎます。作業者は、より簡単な組み立てによるメリットを得ると同時に、生産性が向上し、けがのリスクも低減されます。これらのコネクターは、最大40%の嵌合力低減も実現します。このため、作業者の疲労が最小限に抑えられ、生産性の向上につながります。

より小さなフットプリント内でのより多くの電力というニーズに対応するMicro-Fit+ OCP M-PIC 12Vコネクターは、OCP M-PIC仕様の定義に従って、周辺機器で最大864Wをサポートします。このコネクターソリューションは、コネクターをサイズアップしなくても高電力供給を実現できるため、データセンターやサーバー向けの用途に最適です。さらに、Micro-Fit+製品はハロゲンフリーでグローワイヤーにも対応するため、メーカーは欧州の規制を含めた環境コンプライアンスおよび作業者安全基準に準拠できます。

優れた省スペース性

独自のキーイング設計を使用するMicro-Fit+コネクターは、3.00mmピッチで最大13.5Aを提供し、さまざまな用途で高電流容量を実現しますが、使用するスペースは低電流コネクターが必要とするスペースと変わりません。

Micro-Fit+ vertical header.

OCPおよびPCIe仕様準拠

より高い電力に対応するため、Micro-Fit+ OCP M-PIC 12Vコネクターは、OCP M-PIC仕様の定義に従って、周辺機器で最大864Wをサポートします。このコネクターソリューションは、コネクターをサイズアップしなくても高電力を提供し、大幅なスペース節約で機能性を向上させます。

Micro-Fit+ OCP Connector.

グローワイヤー対応

Micro-Fit+コネクターには、材料費と人件費を削減できるUL 94 V-0/グローワイヤーコンビネーション樹脂が使用されており、お客様は電気要件に関する欧州規格に適合できます。

Micro-Fit+ connector header in a right-angle orientation with 94 V-0/Glow Wire resin.

組み立てを容易にして作業者の疲労を軽減
嵌合力が40%低くなっているため、コネクター嵌合に要する時間と身体的労力が低減されます。

設計の柔軟性を提供
これらのコネクターはPCBフットプリントが小さいため、スペース上の制約を克服する必要のあるエンジニアにより多くの設計機能を提供します。

嵌合ミスを防止
複数の色分けオプションと選択的嵌合を使用するこれらのコネクターは、作業安全性と組み立て効率の確保に役立ちます。

人件費を削減しながら時間とリソースを節約
リフローオプションを利用できます。このオプションは、自動化と同時はんだ付けを可能にすることで組み立てプロセスを効率化します。

リセプタクル内部の端子に安定性とセキュリティを提供
端子外れの防止に役立つ強化されたTPA設計により、断続的な障害が低減するとともに、さまざまな用途における堅牢な接続のための適切な端子装着が促進されます。

機能性の向上を実現
電力と信号のハイブリッドソリューションにより、設計者が選択できるさまざまなコンポーネント機能のオプションが広がります。

動画


Micro-Fit+コネクターシステム

Micro-Fit+コネクターでは、3.00mmピッチのMicro-Fit 3.0コネクターに、最大13.5Aに強化された電流能力と、最大40%まで低減された嵌合力が組み合わされています。柔軟な設計により、これらのコネクターは優れた省スペース性を実現する小さなフットプリントも提供します。

ポッティング対応の低電力および信号用ストレートヘッダー

より高度な電気性能を確保するために、水やほこりの侵入からコネクターを保護する必要がありますか? PCBポッティングは、腐食の防止、汚染の回避、物理的安定性の向上に役立つ優れたソリューションを提供します。Molexは、数多くの用途に最適な、ポッティング対応の低電力および信号用コネクターを幅広く提供しています。

エルゴノミクスを向上させる低嵌合力(LMF)コネクター

コネクターの嵌合ずれは非効率性につながり、作業者の疲労は安全上の懸念を引き起こす可能性があります。挿入力低減コネクターが、高機能電子機器の要求を満たしながら、これらの課題を効果的に軽減する方法をご覧ください。

色分けされ、機械的キーイングが施された製品

色分けされ、機械的キーイングが施されたMolexの製品は嵌合ミスの防止に役立つため、組み立てが迅速化されるとともに、コネクターの交差嵌合も防止できます。色とキーイングのオプションを備えた広範なコネクターをご覧ください。

産業別アプリケーション


自動車内装機器
非密封アプリケーション
テレメトリクス

エッジコンピューティング機器(OCP)
ルーターとスイッチ
サーバー
ストレージ

ルーターとスイッチ
サーバー
ストレージ

この製品のアプリケーションはこれらに限定されるものではありません。用途のリストは一般的な使用例を紹介するものです。

よくある質問


Micro-FitとMicro-Fit+に嵌合互換性はありますか?

いいえ。嵌合互換性はありません。標準のMicro-Fit製品ファミリーとMicro-Fit+製品ファミリーは異なるキーイングと極性を使用しているため、嵌合できません。

標準のMicro-FitではなくMicro-Fit+を使用するメリットは何ですか?

コンパクトなパッケージでより高い定格電流を実現するMicro-Fit+は、オートモーティブやデータ通信端末の用途に最適です。

顧客が標準のMicro-Fit部品番号よりも嵌合力が低いMicro-Fit+に関心を持つと思われる理由を教えてください。

コネクターシステム内の全体的なエルゴノミクスを改善します。低嵌合力は、作業者の疲労や不快感を最小限に抑えることで生産性を最大化することを意図した設計要素です。

Micro-Fit+ OCP M-PICコネクターとは何ですか?

Micro-Fit+ OCP M-PICコネクターは、DC-MHS(Data Center-Modular Hardware System)イニシアチブに基づくOpen Compute Projectによって標準化された電力および信号用のハイブリッドコネクターです。サーバー内のホストプロセッサーモジュールから周辺機器への接続を簡素化し、標準化するように設計されています。

Fit Familyコネクター

コネクタープラットフォームに拡張性がない場合、限られたスペースと高出力の両立を図る設計が難しくなる可能性があります。Molex Fit Familyは、省スペース用途から高出力用途まで対応できるよう設計された、包括的なコネクター製品群を提供します。このコネクターソリューションは、フットプリント、電流容量、信頼性の最適なバランスを実現し、エンジニアに優れた設計の柔軟性を提供します。さらに、カラーコーディング、機械的キーイング、ブラインドメイトインターフェースにより、誤嵌合を低減します。

Molex Fit Familyコネクター