ヒューマノイドロボットは、ビジョンシステム、分散型制御、高出力駆動システムをコンパクトな動的フレームに統合したデバイスですが、それと並行して生じるのがシグナルインテグリティと長期的な機械的信頼性に関する課題です。高帯域幅のカメラやセンサーのデータストリームは、シームレスなリアルタイム処理のために、ロボットシステム全体にわたる高速インターコネクト経路を必要とします。データ通信回線は、多くの場合、モーター駆動回路やスイッチング電子回路の近傍に配置されており、信号忠実度を脅かすノイズの多いインターコネクト環境が形成されています。さらに、フォームファクターがますます小型化するにつれ、絶えず動くロボットの関節部位に配置されたコネクターやケーブルは次第に蓄積する摩耗や機械的ストレスにさらされ、使用寿命の短縮化の原因となります。
電気的性能と機械的耐久性の両方を強化するよう設計された接続ソリューションは、こうした複雑な課題の克服に貢献します。インピーダンス制御構造を備えた低損失型シールドデータコネクターは高速通信チャネル全体にわたる信号品質を維持し、低抵抗型パワー用コネクターは電圧降下と電力損失を最小限に抑えます。フレキシブルな省スペース設計のコネクターは、コンパクトなPCBレイアウトと、関節構造内での耐久性の高い高密度ルーティングをサポートします。耐振動性コネクターは、絶えず動き続けるデバイス内でも確実な嵌合と一貫した動作を保証します。
Molexは、ビジョンシステムやセンシングシステム向けに、低損失電力供給を保証する高電流パワー用コネクターと、信頼性の高いデータ伝送を維持する高帯域幅インターコネクトソリューションを提供しています。耐久性に優れた高密度のフラットフレキシブルケーブル/フレキシブルプリント回路(FFC/FPC)と基板対基板用コネクターの組み合わせは、関節など狭いスペース内の配線を簡素化し、スペース効率が高くスケーラブルな設計をサポートします。Molexの高耐久性接続ソリューションは、堅牢なロック機構の組み込みにより、振動の激しいヒューマノイドロボティクス環境内でも安定した接続を保証します。