| ピッチ | 嵌合高さ | 最大 定格電流の低下 |
|---|---|---|
| 1.00mm 1.20mm 1.80mm |
1.20mm |
3.0A 5.0A |
特徴と利点
一般的な産業は、モジュールサイズを縮小する方向に移行しており、これによりコンポーネントメーカーに対して、小型のインターコネクト ソリューションが求められるようになっています。
Pico-EZmate 1.20mmコネクターシステムは、1.55mmおよび1.65mmの嵌合高さでこのニーズを満たします。
Pico-EZmate Plusコネクターシステムは、最大2.8Aの定格電流と改善された抜去力を持ち、コンパクトな1.00mmピッチで低プロファイルの高さで高性能を実現し、さまざまな業界で狭いスペースのアプリケーションでの自動アセンブリープロセスに最適です。
動画
産業別アプリケーション
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。用途のリストは一般的な使用例を紹介するものです。