| 電流(最大) | 電圧 | 回路 | 動作温度 |
|---|---|---|---|
| 3.5A(2回路/24 AWG) | 250V AC RMS/DC | 2~15 | -55~+105℃ |
特徴と利点
お客様は、機能性を損なわずに狭いスペース内に格納できるコンポーネントを探しています。そのため、設計者はより小さな接続を採用して、設計フットプリント上のスペースを節約する必要があります。1.50mmのピッチを使ったPico-SPOXのコンパクトな設計は、これより大きい2.00mmピッチのコネクターと比べてスペースを30%節約できるため、メーカーはより多くの機能をより小さなスペースに組み込むことができます。こうした能力は、小型化された消費者向けデバイスや車両でますます重要になっています。
設計者は、エラー防止機能が組み込まれたコンポーネントの統合による組み立てプロセスの能率化を検討する必要があります。そうすることで、リワーク作業のコストを削減し、生産効率を高めることができます。Pico-SPOXは、コネクターが正しい方向で嵌合されていることを確実にするための分極キーとフリクションロック設計を特徴としており、誤った接続に起因する故障の防止に役立ちます。これは、お客様サイトで発生する接続エラーを減らすことでリワーク作業のコストを削減するため、全体的な生産効率が向上します。
メーカーは、一貫したパフォーマンスを維持するためにも、過酷な環境での製品の信頼性を確保する必要があります。Pico-SPOXコネクターの堅牢な設計は、最終製品のリコールを確実に低減する耐久性と信頼性を備えたコンポーネントを提供することで、お客様の満足度を向上させます。
産業別用途
サーバー
スイッチ
イーサネットスイッチ
ネットワークルーター
本製品の用途はこれらに限定されるものではありません。用途のリストは一般的な使用例を紹介するものです。
よくある質問
Pico-SPOXコネクターとは何ですか?
Pico-SPOXコネクターは1.50mmピッチのソリューションで、設計柔軟性を実現するための複数の回路サイズと構成で最大3.5Aを供給できます。
Pico-SPOXコネクターのメリットを活かせるのはどのような用途ですか?
Pico-SPOXコネクターは、最大3.5Aの電力を供給しながら優れたスペース効率を提供するため、厳しいPCB制約がある消費者向け設計や車両設計に最適です。