| コーディング | IP等級 | シールド付き | ケーブルの素材と長さ |
|---|---|---|---|
| T1 | IP20、IP65、IP67 | シールド付き | PUR、TPE(最大40m) |
特徴と利点
これまで、高速データ伝送を実現するには、高速イーサネット(100MB)の場合はツインワイヤー2本、ギガビットイーサネットの場合はツインワイヤー4本が必要でした。MolexのT1 SPEコネクターシステムとケーブルアセンブリーは、2本の電線だけでデータのイーサネット伝送を可能にするとともに、PoDL(Power over Data Line)経由で最大50Wの同時給電を実現します。
メーカーはその生産設備の運用に、モノのインターネット(IoT)や産業用モノのインターネット(IIoT)への依存を高めています。IIoTのメリットを最適化するためには、現場からクラウドまでのセンサー/アクチュエータを統合するための費用効果が高く信頼性の高い方法が不可欠です。このため、ネットワークに対する継続的で将来を見据えた考え方が必要になります。MolexのT1 SPEコネクターシステムおよびケーブルアセンブリーにより、エンドツーエンドのIP通信を使って、機器やセンサー/アクチュエータテクノロジー、その他多くのものをバリアフリーで接続できます。
工場フロアでのスマート機器の使用の増加に伴いIIoTに必要なセンサーなどのデバイスも小型化しており、このため、ケーブルやインターフェースのサイズも小さくする必要があります。また、産業現場におけるスマートデバイスやセンサーの普及は、ケーブルの管理が難しくなることを意味します。MolexのT1 SPEケーブルアセンブリーが使用するのは、サイズが26 AWG(T1 SPE IP20)と22 AWG(M12 T1 SPE IP65/67)という小さな寸法のツイストペア1本のみです。
産業別アプリケーション
アクチュエータ
コントロールパネル
駆動装置
ファクトリーオートメーション
機械対機械通信
プロセスオートメーションと制御
ロボット工学
スマートセンサー
バルブ
この製品の用途はこれらに限定されるものではありません。用途のリストは一般的な使用例を紹介するものです。
よくある質問
インダストリー4.0にシングルペアイーサネット(SPE)技術が必要なのはなぜですか?
産業プラントのデジタル化により、イーサネット配線の必要性がますます高まっています。実のところ、ほとんどの場合、伝送速度は問題ありませんが、インダストリー4.0とIIoTでは、ケーブルの延長と小型化/微細化という新たな要件が生まれています。その結果、標準化委員会がSPE技術を採用し、次世代通信アーキテクチャーの一部として定着しました。
SPEによって初めて、産業オートメーションのあらゆる面でイーサネットがコスト効率よく使用できるようになりました。SPEは、1対の電線を使用してデータを10Mbpsから最大1Gbpsの速度で転送し、最大1,000mのケーブルで適切に動作するため、理想的な技術です。
従来のイーサネットと比較したときのSPEのメリットは何ですか?
従来のイーサネットでは2対または4対の電線が必要であったのに対し、SPEでは1対しか必要ありません。この新しい編成により、ケーブルのコストも重量も抑えられます。ケーブルおよびコネクターのスリム化により、最大50Wの出力を持つPoDLをはじめ、最も精巧なセンサーを現場レベルで包括的に接続できます。つまり、非常に狭い場所でも電源とデータインターフェースの両方をセンサーに供給できます。
SPEで伝送できるデータレートを教えてください。
産業用センサーの標準規格であるIEEE 802.3bp 1000BASE-T1に基づくシングルペアイーサネット技術は、1対の銅線だけで1Gbpsの伝送速度を達成できます。IEEEの専門家は現在、高分解能のセンサーやビデオ伝送に必要とされる、最大10Gbps(IEEE 802.3ch)というさらに高速なデータ伝送速度の規格に取り組んでいます。
さらに、10Mbpsの規格(IEEE 802.3cg)の策定も進んでいます。この規格は最大1,000mの伝送距離に対応できるため、ほとんどのフィールドバスとの置き換えが可能になります。