| 電流 | 電圧 | コネクター嵌合長 | IP等級 |
|---|---|---|---|
| 最大3.0A(2~5ピン) 最大2.5A(6ピン) |
最大60V DC | 30.00mm | IP68 |
特徴と利点
eバイク、スクーター、ヒューマノイドロボティクスの進化が進む中、設計エンジニアには、信頼性を損なうことなく、より小さなスペースへより多くの電子機器を組み込むことが求められています。安全性とコンプライアンスを確保するには、IP68レベルの防水性能、RoHSおよびUL認証などの厳格な規格に準拠したコネクターが不可欠です。設計者は、メンテナンス負担が少なく、信頼性と長寿命を兼ね備えた製品に対する需要の高まりに対応しなければなりません。
はんだ付け配線は過酷な環境下で不具合が発生しやすく、大型コネクターはコンパクト設計における効率的なケーブルルーティングを妨げるため、製品フォームファクターの革新が制限されます。そのため、環境保護性能と設計効率を確保しながら、狭小スペースでのケーブルルーティングを簡素化できる、コンパクトで信頼性に優れたコネクターが求められています。
MiniCirc丸形コネクターは、スペース制約のある高信号用途向けに、コンパクトで信頼性に優れた高性能インターコネクトソリューションを提供します。これらのコネクターは、eバイクシステムやヒューマノイドロボティクス向けに、安定した信頼性の高い接続性能を提供するソケットコネクターとワイヤーハーネスを備えています。堅牢な嵌合構造は、IP68保護を実現し、振動に耐えるとともに、完全嵌合時に明確な触覚フィードバックを提供します。MiniCircコネクターは6.00mmの小さなプラグ径も特徴としており、ショートボディ内で最大6個の回路に対応します。このため、狭いスペースを経由するケーブルアセンブリーの配線に理想的なフォームファクターが実現され、メーカーは製品の全体的なサイズを縮小できるようになります。
よくある質問
MiniCirc丸形コネクターとは何ですか?
MiniCirc丸形コネクターは、狭小スペースや過酷な環境向けに設計された、コンパクトで信頼性と耐久性に優れたコネクターです。eバイク、ヒューマノイドロボティクス、屋外照明、家庭用蓄電システムなどの用途に最適で、安全な電気接続、環境保護性能、容易な統合性を提供します。
MiniCirc丸形コネクターと競合製品の違いは何ですか?
MiniCirc丸形コネクターでは、圧着配線が安定した高性能接続を確実にするため、はんだ付けが不要です。堅牢な嵌合構造は、IP68レベルの保護を実現し、振動に耐えるとともに、完全実装時に明確な触覚フィードバックを提供します。
MiniCirc丸形コネクターは、メーカーにどのような価値をもたらしますか?
MiniCirc丸形コネクターは、利便性、信頼性、使いやすさを組み合わせることで価値を生み出します。コンパクトなサイズによってパイプへの通線がシンプルかつ効率的になると同時に、独自の嵌合構造が完全実装時に明確な触覚フィードバックを提供します。さらに、色分けされた矢印記号とポカヨケ設計ガイドは、ユーザーがコネクターを正しく挿入し、エラーを減らして、頑丈な接続を確保することを可能にします。