| 回路 | データレート | 電流 | プロトコル |
|---|---|---|---|
| 6、12、14、ハイブリッド | 最大13.5Gbps | 1.5A | A2B、DisplayPort、USB 1.0~3.0 Gen I、GMSL 1~3、FPD-Link I~IV、イーサネット、APIX 2/3 |
特徴と利点
オートモーティブメーカーは、ますます多くの高性能デバイスを車両アーキテクチャーに実装するという課題に直面しています。これらのデバイスには、さまざまな特定のプロトコルやアプリケーションのニーズに対応できるソリューションを使用して、車両ネットワークへのリアルタイムで安全かつ信頼性の高い接続を保証する必要があります。接続ソリューションは、省スペース化と軽量化を実現しながら、システム設計の簡素化にも役立つ必要があります。
頑丈で小型のオートモーティブレベルのコネクターを使用することで、設計者は限られたスペースに機能性を高める信頼性の高い接続を実現できます。汎用性の高いインターコネクトソリューションは、同じインターフェースを使用して複数のデバイスとプロトコルに対応し、ソーシングの簡素化と効率の改善を実現します。
HSAutoLink II相互接続システムは同一コネクターでUSB 3.0、LVDS、イーサネットなど、複数の高速プロトコルをサポートします。複数の高速ピン構成とケーブル出口オプションにより、PCBスペースを最適化し、設計作業を簡素化します。実績のある低力ヘリックス(LFH)端子、完全に保護されたシールドケース、最高でIP69Kに対応した堅牢な密封オプションにより、過酷なオートモーティブ条件でも信頼性の高い高速データ転送性能を確保できます。Molexのグローバルな製造およびエンジニアリングサポートとともに、さまざまな既製のケーブルアセンブリーとカスタマイズ可能なケーブルアセンブリーにより、設計の柔軟性が向上し、導入が加速します。
注目の動画
産業別アプリケーション
診断
インストルメントシステム
テレマティックデバイス
ADAS
オートモーティブ機器の小型化
センタースタックシステム
車室内アプリケーション
ゾーンアーキテクチャー
カメラ
カメラ対コントローラー/コントローラー対ディスプレイ
診断
ヘッドアップディスプレイ
インストルメントシステム
テレマティックデバイス
ナビゲーション
商用および産業用車両
全地形対応車両
商業用トラック
データストレージおよび伝送デバイス
オートバイ
船
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。用途のリストは一般的な使用例を紹介するものです。
よくある質問
HSAutoLink II相互接続システムとは?
HSAutoLink IIシステムは、オートモーティブおよび商用車アプリケーション向けに設計された高速ディファレンシャルペア接続ソリューションです。最大13.5Gbpsのデータレート、およびUSB、LVDS、イーサネットなどの複数のプロトコルをサポートします。密封型オプションや非密封型オプションなど、堅牢で柔軟なコネクター設計を特徴とし、過酷な環境でも信頼性の高いパフォーマンスを確保しながら、進化するオートモーティブ技術に多用途性と適応性を提供します。
HSAutoLink II相互接続システムは、どのようなアプリケーションに適用されますか?
HSAutoLink IIシステムは、インフォテインメントシステム、クラスターを含むデジタルディスプレイ、ヘッドアップディスプレイ(HUD)、フロントおよびリアディスプレイ、エンジン制御モジュール(ECU)、車両制御モジュール(VCU)、USBデバイス、先進運転支援システム(ADAS)、カメラなどのオートモーティブアプリケーションに最適です。また、セミトレーラートラック、工事用機械、ATV、船、オートバイなどの農業および産業機器にも役立ちます。
HSAutoLink IIシステムはどのように堅牢な接続を確保しますか?
HSAutoLink IIコネクターには、湿潤な環境向けにIP67およびIP69K規格準拠の密封オプションを提供します。CPAプッシュエリアにより設置が容易になり、ポジティブロック機構により、高衝撃または高振動のアプリケーションで信頼性の高い接続が保証されます。360度シールドコアは、電磁干渉(EMI)耐性を強化します。
HSAutoLink IIシステムの認証基準は何ですか?
HSAutoLink IIシステムはGMW3191やUSCARなどの検証基準に準拠しており、特定のお客様の要件を満たすために検証することもできます。
HSAutoLink IIの設計は、PCBのスペースをどのように節約しますか?
HSAutoLink IIヘッダーが、複数のプロトコルを1つのコネクターに実装してPCBスペースを最適化することで、複数のコネクターは必要なくなります。この合理化された設計により、全体的な設置面積が最小限に抑えられます。カスタムソリューションは、特定の顧客の要件とアプリケーションに合わせてカスタマイズされます。
どのような端子設計が使用されていますか?
HSAutoLink IIシステムは、実績のある信頼性と高速信号パフォーマンスを提供する低力ヘリックス(LFH)端子を備えるソルダー技術を使用しています。
HSAutoLink IIコネクターで利用できる構成は何ですか?
- 非密封と密封
- 電線対電線、電線対基板
- 表面実装技術(SMT)およびメッキスルーホール(PTH)ヘッダー
- シングル、デュアル、トリプル出口
LFH端子の利点は何ですか?
- レセプタクル接点の段階的な分離による低い挿入力(回路あたり0.5N)
- 標準的な金メッキ仕上げを備え、最大5,000回の嵌合サイクルに耐える高耐久性
- 複数の電流パス、最小のパス長、低くて安定した接触抵抗を提供する2つの接触ビーム
- コンタクト形状と高密度により、差動信号環境で高信号帯域幅を促進
- 持続通電容量1.5A
HSAutoLink IIハウジングには利用できるキーイングオプションがありますか?
コネクターハウジングは最大6種類のキーイングオプションで利用でき、すべてに識別しやすくするためのユニークな色が付いています。これらのキーイングオプションは、適切な嵌合を確実にし、組み立て中のミスアライメントを防ぎます。