AIワークロードの普及とともに、現代のデータセンターの熱プロファイルに変化が起きています。従来の空冷ベースで構築されていたデータセンターシステムはいま、消費電力1,000W強のGPUや高密度に実装された30W強のトランシーバーなど、これまでのアーキテクチャ設計の処理限界を超える発熱量への対処を迫られています。エアフローパスが狭くなりファンの速度が上がるにつれ、二次コンポーネント周辺に熱が蓄積し、パフォーマンスの不安定性やサーマルスロットリングなど、信頼性に関する長期的な課題が生じます。また、いったんシステムが実装された後はそれらの課題を診断することは困難になります。
一方、液冷への移行はエンジニアリング面での全く別の課題をもたらします。ダイレクトツーチップ冷却および液浸冷却アーキテクチャは、熱伝達効率を向上させるとともに、信頼性に関するリスクも高めます。AIデータセンターでは、ホットスワップ中のわずかな漏れ、閉じ込められた蒸気、瞬間的な位置ずれなどが、即座に深刻な影響を及ぼす可能性があります。さらに、大重量の液冷ハードウェアと高速気流による絶え間ない振動は、コネクター、はんだ接合部、そして224Gのデータレートで中断なく動作し続ける必要がある信号経路にさらなるストレスを与えます。
Molexは、データセンターの熱管理を単なる冷却ニーズではなく、機械的、熱的、電気的な要素が複雑に絡み合った課題として捉えています。統合型コールドプレート筐体やサーマルブリッジがプロセッサーやトランシーバーから熱を逃がすほか、OCP準拠のドライブレーク液冷インターフェースがメンテナンス時の液体浸入リスクを低減します。物理的な位置ずれを考慮して、フローティングインターコネクトと耐振動型接点システムは、熱負荷によってラックに拡張・収縮または位置ずれが生じてもアライメントとシグナルインテグリティを維持します。これにより、長期的な信頼性を備えた液冷インフラが形成されます。