振動、熱サイクル、機械的ストレスなどの試験条件下で見つかる検証上の問題は、用途に応じた設計が施されていない標準コネクターに起因することが多く、現場での故障や保証返品につながります。OEMの設計ワークフローでは、規格に適合しないコネクターは、検証データの不足により開発プログラムの遅延を招く可能性があります。
エンジニアリングチームには、高品質な材料、公差、および性能ベンチマークがオートモーティブ向けコネクターに適用される規格 (USCAR2、GMW3191、LV214、IEC 60512、ISO 16750)に適合することを保証する、一貫性のある物理ベースの検証フレームワークが必要です。
Molexは、仕様を満たすことと実際の使用環境における真の信頼性を理解することは別であるという考えのもと、専用のDfRエンジニアリングリソースに投資しています。標準的な検証では合否のみを確認しますが、DfRではコネクターが将来的に故障する可能性のある箇所を特定します。コンプライアンステストでは見逃される可能性のある設計余裕度や劣化メカニズムを明らかにすることで、OEMエンジニアは認定済み部品に加え、車両寿命全体にわたる性能を見通すための明確な指針を得られます。