| 電流 | 電圧 | 業界標準 | 動作温度 |
|---|---|---|---|
| 最大2.5A | 最高30V | UL/CSA | -40〜+105℃ |
特徴と利点
小型化のトレンドによって、より小さなスペースにより多くの機能を搭載することや、PCBや電子部品の小型化がメーカーに求められています。電気的インターコネクトの小型化の必要性は、中断のない性能を確保するための卓越した信頼性の必要性とのバランスを取る必要があり、一方、費用対効果を確保するためには、製造可能性と組み立ての効率性を維持する必要があります。
Zero-Hachiコネクターは、最新の電子設計に不可欠な最先端の省スペース性を提供します。コンパクトなフットプリントで、Zero-Hachiコネクターは垂直方向の省スペース性を確保し、タブレットPC、ウェアラブル、AR/VRデバイスなどの最終製品のスリム設計をサポートします。デュアルポイントコンタクト設計により、厳しい環境下でも堅牢で信頼性の高い電気接続を実現します。握りやすいコネクターハウジング設計により、組み立て作業が容易になり、効率的かつ正確な嵌合が可能となることで、製造プロセスの効率化とシステム全体の信頼性向上に貢献します。
データシートおよびガイド
注目の動画
産業別アプリケーション
ドアベル
スマートスピーカー
UAV/ドローン
ドローン
ゲーム機
PCタブレット
スピーカー
AR/VRデバイス
フィットネストラッカー
ヘッドセット
医療用監視デバイス
スマートグラス
手首装着型デバイス
コネクテッドホーム機器
ホームカメラ
テレビのリモコン
製品用途はこれらに限定されるものではありません。用途のリストは一般的な使用例を紹介するものです。
Zero-Hachiコネクターとは?
Zero-Hachi 0.80mmピッチコネクターは、ロープロファイルで幅広い回路サイズを備えた小型の電線対基板用コネクターです。これらのコネクターは、特にウェアラブルや民生機器市場において、さまざまな業界で進む電子機器の省スペース化ニーズに対応します。
Zero-Hachiコネクターは低ハロゲンおよびPFASフリーですか?
はい、Zero-Hachiコネクターは低ハロゲンで、PFASフリーです。
Zero-Hachiコネクターには表面実装に対応していますか?
はい、これらの表面実装タイプのコネクターはスルーホールリードを使用せずにPCB表面へ直接実装でき、スペースに制約のあるデバイスに適したロープロファイル設計を実現します。
圧着端子を適切にアセンブリーするにはどうすればよいですか?
U字型圧着端子設計により、コネクターハウジングへの正確な挿入がガイドされ、ずれや接続エラーを防ぎ、信頼性の高いアセンブリーを実現します。
Zero-Hachiコネクターは、自動表面実装プロセスに対応していますか?
はい、Zero-Hachiライトアングルコネクターは、表面実装コネクターの上部にピックアンドプレース用スペースがあり、吸着によるピックアップと自動化プロセスによる所定位置への配置が可能です。Zero-Hachiストレートコネクターも、表面実装コネクターの上部にカバーテープを備えており、ピックアンドプレース用のスペースを確保できます。