| ピッチ | 電流 | 電線ゲージ | 動作温度 |
|---|---|---|---|
| 3.00mm | 最大10.5A | 30~18 AWG | -40~+125℃ |
特徴と利点
増大する電力需要をサポートするためにより厚いPCBが必要であり、複数のシグナルがさらなる複雑さをもたらすため、設計エンジニアはPCBスペースを最大化し、アプリケーションのスペースの制約を克服する方法を探します。Micro-Fitコネクターは、スペースや信頼性を犠牲にすることなくパワーと柔軟性を融合させた、コンパクトで高性能なインターコネクトソリューションを提供します。耐久性と使いやすさを考慮して設計されたこれらのコネクターは、挿入力の低下で最大250回の嵌合サイクルに耐えることができる、嵌合力の低下端子を特徴としており、製品の寿命と組立作業者のエルゴノミクスを向上させます。
Micro-Fitコネクターは、表面実装、プレスフィット、スルーホール、およびコンプライアントピンインターフェース(CPI)の各バージョンを通じて多様な組み立て要件をサポートし、比類のない設計柔軟性を提供します。フィッティングネイルとはんだ付け可能なクリップが付属しているため、堅牢なヘッダー保持と張力の緩和を実現し、機械的ストレスから保護します。PCBへの製品終了のための追加の製造プロセスの必要性を回避することで、顧客は大幅なコスト削減を期待できます。
内蔵型ブラインド嵌合インターフェース(BMI)機能により、最大2.54mmのミスアライメントが可能になり、よりスムーズで寛容な組立プロセスを促進します。これらのコネクターは、コンパクトで高性能なアプリケーションの厳しい要求と、EH&Sコンプライアンスに関する政府規制の要件を満たすよう設計されています。
データシートおよびガイド
動画
産業別アプリケーション
ルーターおよびスイッチ
サーバー
ストレージシステム
ルーターおよびスイッチ
サーバー
ストレージシステム
この製品のアプリケーションはこれらに限定されるものではありません。一般的な使用例を紹介しています。
よくある質問
Micro-Fitコネクターとは?
Micro-Fitコネクターは、スペースに制約のあるアプリケーションにおいて信頼性の高い電力および信号接続を実現するよう設計された、コンパクトな電線対基板用インターコネクトです。これらのコネクターは3.00mmピッチで、最大10.5Aの電流に対応し、サイズ、性能、柔軟性のバランスが求められる設計に最適です。Micro-Fitコネクターは、高密度接続、信頼性の高い電気性能、コンパクトなフォームファクターが求められるシステムで一般的に使用されています。
Micro-Fitコネクターはどのような場合に使用できますか?
エンジニアは、スペースに制約のある設計で電力と信号の両方に対応するコンパクトで高性能な接続が必要な場合に、Micro-Fitコネクターを使用できます。これらのコネクターが特に有用なのは、PCBスペースに制約があり、中程度の電力と信号の組み合わせが必要で、アセンブリーの効率と信頼性が重視され、複数の嵌合サイクルにわたる耐久性が求められるアプリケーションです。
Micro-FitコネクターはMini-Fitコネクターとどのように違いますか?
Micro-Fitコネクターはより小型で高密度アプリケーション向けに設計されており、一方、Mini-Fitコネクターはより大型で、通常はより高い電流レベルに対応します。3.00mmピッチのコンパクトなMicro-Fitコネクターは、コンパクトな電子機器、家電製品、組み込みシステムなど、単一のインターフェースで電力と信号の両方が求められる、スペースに制約のある設計に最適です。一方、Mini-Fitコネクターはより大きなピッチを備えており、電源など、高電力の供給が主な要件で、スペースの制限が比較的少ないアプリケーションに適しています。一般に、Micro-Fitコネクターは高密度化と設計の柔軟性の最大化に適しており、Mini-Fitコネクターはより大きな電力容量が求められる場合に適しています。
Micro-Fitコネクターはどのようなアプリケーションに適していますか?
Micro-Fitコネクターは、信頼性の高い電力および信号接続が求められるコンパクトなシステムに最適で、幅広いアプリケーションで使用されています。一般的には、洗濯機などの家電製品や制御システムのほか、サーバーやストレージ、通信機器、オートモーティブ向け非密封型アプリケーション、産業用または組み込み電子機器などで使用されています。これらのコネクターは、限られたスペースと性能のバランスを取る必要がある設計で特に有用であり、高い信頼性を確保しながら、効率的で使いやすい組み立てを可能にします。
ブラインド嵌合コネクターとは何ですか?
ブラインド嵌合は、組み立て時に直接目視できない状態でもコネクターを嵌合できる機能であり、作業をより迅速かつ容易にします。Micro-Fitコネクターでは、ブラインド嵌合インターフェースが最大2.54mmのずれに対応し、コネクターを正しい位置に自動的に誘導することで、手動調整の必要性を低減します。これにより、組立プロセスが簡素化され、作業スピードと使いやすさが向上するとともに、製造環境での信頼性も高まります。
Micro-FitコネクターはコンパクトなPCB設計をどのようにサポートしますか?
Micro-Fitコネクターは、優れた電気性能と機械的信頼性を維持しながら、必要なスペースを最小限に抑えることで、コンパクトなPCB設計を可能にします。小型フォームファクターと狭ピッチにより基板スペースを最大限に活用できるほか、1つのコネクターで電力と信号を組み合わせることができるため、複数のコンポーネントの必要性を低減できます。電線対基板、基板対基板、電線対電線などの柔軟な構成により、設計の自由度がさらに高まります。ブラインド嵌合や低嵌合力(RMF)端子などの機能により、効率的で使いやすい組み立てをサポートします。これらの機能を組み合わせることで、エンジニアは信頼性を損なうことなく、より小型で効率的なシステムを設計できます。
Micro-Fitコネクターではどのような終端インターフェーススタイルを利用できますか?
Micro-Fit製品ファミリーは、PCBの厚さや基板上のコンポーネントレイアウトに応じて、多様な設計オプションが揃っています。オプションには、スルーホール、スルーホールキンクピン、スルーホールコンプライアントピン、表面実装タイプなどがあります。さらに、Molexでは電気試験用のはんだオプションも用意しています。
Micro-Fit製品ファミリーでは、端子位置保証(TPA)にどのようなオプションがありますか?
Micro-FitファミリーにはTPAのオプションが2種類あります。1つは、端子/電線をハウジングに挿入した後に追加するTPAピースのタイプです。もう1つは、ハウジングに取り付けられる二次ロック機構のタイプです。どちらのタイプのTPAにも、スペースに制約のあるアプリケーションや高振動のアプリケーションで、端子外れを防ぎ、ストレインリリーフを提供する設計が採用されています。
ファーストメイト、ラストブレーク(FMLB)端子は標準のMicro-Fitコネクターに対応していますか?
はい。FMLB端子は標準のMicro-Fitハウジングに対応しているため、お客様はコネクターを再設計することなくこの機能を採用できます。