| 通信プロトコル | 周波数帯域幅 | ノイズ性能 | レイテンシー |
|---|---|---|---|
| A2B | 500~6,500 Hz(プログラム可能) | すべての軸で60μg/√Hz未満 | 100μs未満 |
特徴と利点
オートモーティブおよび商用車の設計におけるイノベーションが進む中、メーカーは、ますます高度化するテクノロジーを組み込んで、乗客とエンドユーザーのニーズを満たさなければならなくなっています。静かなEVではロードノイズがより顕著になるため、RNCの重要性が高くなります。自動運転テクノロジーの到来によって、衝撃や機械的問題を自動的に検出する必要性も生じます。
高度なセンサーは、RNCや非可視物体検出システムから負荷平準化や予知保全テクノロジーにおよぶ、高度な検出とモニタリングテクノロジーに欠かせない要素です。これらのセンサーは、堅牢で信頼性が高く、高精度で、リアルタイムのデータ送信に対応できる必要があります。
Percept加速度センサーは、振動と動作のモニタリング機能を提供することで、適応性と汎用性に優れたさまざまな用途をサポートします。業界をリードするレイテンシーと低ノイズフロアは、リアルタイムのアクティブRNCを可能にし、遮音材の必要性を減らすことで重量を低減できるため、EV/ハイブリッドの航続距離が延びます。幅広い周波数オプションは、予知保全を可能にするとともに、商用車と自動運転車両でのスケーラブルでアップグレード可能な用途をサポートします。デイジーチェーン接続されたA2B構成は、実装を簡素化してコストを削減するため、複数の用途で共通のセンサーフォームファクターの使用が可能になります。
産業別アプリケーション
衝撃検出および損傷検出装置
器具およびアタッチメントの荷重センシングおよびレベルセンシング
オペレーター快適性および騒音/振動モニタリング機器
フリート最適化のための予知保全分析システム
予防保全および状態モニタリングシステム
フレームとブームの構造ヘルスモニタリング
地形および地表状態モニタリングシステム
回転機器向けの振動ベースの故障検出
早期故障検出および異常モニタリングシステム
衝撃および不正アクセス検出装置
インダストリー4.0システムの機械状態モニタリング
予知保全および機器ヘルスモニタリングシステム
自動装置用の構造モニタリングシステム
モーター、ポンプ、コンベア、ギアボックス用の振動モニタリング装置
振動パターン分析装置
この製品の用途はこれらに限定されるものではありません。用途のリストは一般的な使用例を紹介するものです。
よくある質問
Percept加速度センサーとは何ですか?
Percept加速度センサーは、物理的な振動をデジタルデータに変換する高度なオートモーティブグレードのセンサーモジュールです。これらのセンサーは、ロードノイズキャンセル(RNC)、接触検出、予知保全、負荷平準化などの用途のすべてを、過酷なオートモーティブ環境での信頼性の高いパフォーマンスのために最適化された単一のコンパクトなプラットフォームで実現します。
Percept加速度センサーと競合製品の違いは何ですか?
PerceptオートモーティブMEMS加速度センサーは、革新的な加速度センサーテクノロジーと高速A2B接続を高度なデイジーチェーンアーキテクチャーと組み合わせることで旧式の加速度センサーベースのシステムでは実現できない機能を提供する、最先端のソリューションです。
Percept加速度センサーを選ぶ理由を教えてください。
Percept加速度センサーのデイジーチェーン設計とA2B通信プロトコルは、システム統合の簡素化、軽量化、コストの最小化に役立つと同時に、高度なモニタリング機能にリアルタイム情報を提供するための複数センサーのネットワークを可能にします。予知保全や負荷平準化などの用途は、自動車の信頼性を向上させ、メンテナンスコストを削減するため、オートモーティブ実装と商用車実装の両方でエンドユーザー体験が向上します。
Percept加速度センサーはロードノイズキャンセル(RNC)をどのようにサポートしますか?
Percept加速度センサーは、エンジン音が静かな電気自動車やハイブリッド車では特に顕著になる不要なロードノイズを検出して、キャンセルできるようにします。100μs未満の低レイテンシーはリアルタイムのアクティブRNCに必要な正確な信号反転タイミングを提供します。これは、EVと内燃エンジン車両の両方でより静かな環境を作り出し、ドライバーと同乗者の快適性を向上させることによって、車内体験を強化します。
Percept加速度センサーは低速走行時でもロードノイズを検出できますか?
はい。Perceptセンサーはノイズフロアが低いため、低速走行時でも低振幅振動を検出できます。これは、さまざまな運転条件でRNCの車室内騒音レベル軽減効果を高めます。
Percept加速度センサーが従来の遮音材よりも優れている理由は何ですか?
Percept加速度センサーは、低レイテンシーのデイジーチェーン配線とA2Bオーディオバステクノロジーを使用して、従来の遮音材よりも効果的で経済的なノイズキャンセルソリューションを提供します。Perceptシステムは、リアルタイムのアクティブノイズキャンセルを採用することでロードノイズの影響を中和し、遮音材の必要性を低減します。このため、さまざまな運転条件で結果が改善され、車両重量が低減するので、車両の航続距離が延び、効率が向上します。