| ピッチ | 電流 | 回路 | 電線サイズ | 動作温度 |
|---|---|---|---|---|
| 2.54mm | 3.0A | 1~100 | 36~22 AWG | -55~+120 ℃ |
特徴と利点
業界を問わず、電子設計を開発するエンジニアは、コンパクトで信頼性が高く、費用対効果の高いソリューションを実現すると同時に、将来の適応に向けた柔軟性を維持するという2つの課題に直面しています。デバイスが小型化し、機能が拡張するにつれ、限られたスペースで安全な接続を維持することは、特に家電製品、医療機器、自動車制御などのアプリケーションにおいて、ますます複雑になっている。
こうした普遍的な課題に対処するため、汎用性と信頼性を兼ね備えた相互接続システムの重要性が高まっている。このようなシステムは、垂直接続や直角接続、さまざまな列構成、不慮の切断や誤嵌合を防止するための摩擦ロックや分極などの堅牢な機能など、さまざまな設計要件に対応するための多様な構成を提供しなければならない。
モレックスのC-GridおよびC-Grid IIIコネクターは、これらのニーズを正確に満たします。C-Gridシステムは、ブレークアウェイ、シュラウド、デュアルボディスタイル、SMTオプション、2回路シャントなど、包括的なヘッダーとリセプタクルを提供します。C-Grid IIIは、モジュラー・コンポーネントにより設計の柔軟性をさらに高め、幅広いエレクトロニクス・パッケージングの選択肢を可能にします。これらのコネクターは、安全で信頼性の高い接続を保証するだけでなく、統合のしやすさや将来の拡張性にも対応しており、設計プロセスの合理化や製品の信頼性向上を目指すエンジニアに最適です。
産業別アプリケーション
ブレードサーバー
ラックマウントサーバー
ストレージラック
ルーターとスイッチ
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的な使用例の一部を紹介しています。