メインコンテンツにスキップ
画像

コネクター

メザニンコネクター

より高速でよりコンパクトなデバイスの需要が高まるにつれて、効率的で高速な基板対基板用コネクターの重要性も高まっています。メザニンコネクターは、パラレルボードを使用した多層アーキテクチャを可能にすることで、より多くのコンパクトデバイス用機能をサポートする高速かつ高密度なソリューションを実現します。制御されたインピーダンス、低減されたクロストーク、および電磁干渉(EMI)シールドなどの機能は、PCB設計、シグナルインテグリティ、システムパフォーマンスの最適化に役立ちます。

メザニンコネクターとは


メザニンコネクターは、スタック構成で配置された2つの並列PCBを接続する高速電気コネクターです。メザニンコネクターにはさまざまなスタック高のものが用意されており、並列PCB間の距離を調整可能です。通常、これらは特定のインピーダンスとデータレートをサポートするように設計されており、限られたPCB占有面積の使用を最大化する高密度回路のために最適化されています。

メザニンコネクターの主な特長


メザニンコネクターは、高速データ転送のためにディファレンシャルペアインターフェースを活用し、統合接地でシグナルインテグリティを向上させています。PCBアタッチメントオプションには、ボールグリッドアレイ、Solder Charge、および表面実装結線(SMT)が含まれます。Molex Mirror Mezzコネクターなどの特定タイプのコネクターは雌雄同型になっています。つまり、同種のコネクターは「自己嵌合」するので、接続される両方のPCBで使用できます。これは、設計作業を簡素化し、在庫コストを削減します。

メザニンコネクターの用途


メザニンコネクターは、高速の基板対基板データ転送が必要とされるさまざまな用途に適しており、特に狭いスペースに最適です。サーバー、ストレージ、および電気通信システムでは、メザニンコネクターがモジュール間の高速接続を提供します。コンスーマエレクトロニクスは、コンパクトなデバイス内で複数の機能をサポートするためにメザニンコネクターを使用します。オートモーティブモジュールと産業デバイスは、過酷な環境で信頼性に優れた最先端の電子システムを実現するためにメザニンコネクターを使用しています。

メザニンコネクターポートフォリオの詳細


Gemini Mezzコネクター

224Gbps以上のデータレートに対応するGemini Mezzコネクターは、完全シールドのディファレンシャルペアによりEMI、クロストーク、インピーダンス変動を低減し、AIクラスターやハイパースケールデータセンターにおける厳しい高速損失要件に対応します。ロープロファイルの雌雄同型設計とグリッドベースのレイアウトにより、在庫管理の簡素化、ルーティング制約の緩和、コネクターのフットプリント最小化を実現します。

122のシールド付きディファレンシャルペアを備えたGemini Mezzコネクター。
データレート ピッチ スタック高さ
回路
224Gbps以上のPAM-4 3.00×3.00mmのディファレンシャルペアピッチ 5.00mm 最大185のディファレンシャルペア

Mirror Mezzコネクター

Mirror Mezzファミリーの雌雄同型かつフットプリント互換のコネクターは、アプリケーションコストと在庫コストを削減し、回路密度を最大化するとともに、さまざまなスタック高オプションにより設計柔軟性を向上させます。優れたシグナルインテグリティと最大224Gbpsのデータ速度は、電気通信、ネットワーキング、およびその他の高性能用途をサポートします。

最大270のディファレンシャルペアを備えたMolex Mirror Mezz雌雄同型コネクター。
データレート ピッチ スタック高さ
回路
最大224Gbps 4.00×1.50mmのディファレンシャルペアピッチ 5.00、8.00、11.00mm 最大270のディファレンシャルペア

SEARAY/SEARAYスリムコネクター

SEARAYおよびSEARAY Slimコネクターは、堅牢な設計と特許取得済みのSolder Charge結線技術により、組立を簡素化し、損傷リスクを低減します。複数のスタック高オプションと1.27×1.27mmのピッチグリッドは、設計柔軟性を向上させ、PCB占有面積を最適化します。

1.27×1.27mmピッチグリッドのMolex SEARAYコネクター。
データレート スタック高さ
回路
最大12.5Gbps 7.00~17.00mm 90~500(SEARAY)、40~200(SEARAY Slim)

NeoScaleコネクター

最大56Gbpsを実現し、シグナルインテグリティを強化するモジュール式のミラーイメージTriadウエハー設計を特徴としたNeoScaleコネクターは、優れた汎用性を提供します。各種スタック高、85または100オームのインピーダンス、および1層または2層PCB用に最適化された設計は、さまざまな基板対基板用途向けのソリューションを提供します。

モジュール式Triadウエハー設計のMolex NeoScaleコネクター。
データレート 回路 構成 電流
56Gbps 24~120 Triadウエハー 2×4 Triadウエハー(最小)、8×30 Triadウエハー(最大) Triadあたり8.0A

SpeedMezzコネクター

汎用性に優れたSpeedMezzコネクターは、56Gbpsのデータレート、複数の回路サイズに加え、メザニン、カードエッジ、ケーブルソリューションなどの各種プラグオプションを提供します。表面実装結線による高密度設計は、シグナルインテグリティを改善し、信頼性に優れた高速パフォーマンスを確保しながら、PCBスペースを最適化します。

垂直方向のMolex SpeedMezzコネクターのリセプタクルとプラグ。
データレート スタック高さ 終端様式
最大56Gbps 4.00~10.00mm ピンインペーストはんだネイル付き表面実装はんだテール

HD Mezzコネクター

最大56Gbpsのデータレートを必要とする高密度メザニン用途に最適な、耐久性に優れたコンパクトなHD Mezzコネクターは、信頼性を高め、組立作業を円滑化するために、特許取得済みのSolder Charge結線、ガイドピン、および2点嵌合インタフェースコンタクトを活用しています。

ガイドピンおよび2点嵌合インタフェースを備えたMolex HD Mezzコネクター。
データレート スタック高さ 回路
12.5Gbps 16.00~38.00mm 91~351

NeoPressコネクター

高密度NeoPressコネクターは、1平方インチあたり76のディファレンシャルペアと、設計柔軟性を高める85または100オームに調整可能なミラーイメージTriadウエハー設計を特長としています。さまざまなスタック高、最大28Gbpsのデータレート、耐久性に優れたハウジングは、信頼性の高いパフォーマンスを確保し、PCB上の限られたスペースの使用を最適化します。

ミラーイメージTriadウエハー設計のMolex NeoPressコネクター。
回路/列 終端様式 電流
カスタマイズ対応 プレスフィット/準拠ピン Triadあたり8.0A、最大28Gbps

1.00mmメザニン(IEEE 1386)コネクター

VMEbusおよびMultibusホストボードへの接続にIEEE 1386規格対応のPCIメザニンカードを使用する用途に最適な1.00mm メザニンコネクターは、コンタクトの損傷リスクを最小限に抑えるシュラウドハウジング設計、容易な設置のための低嵌合力、より優れた柔軟性のための複数のスタック高を提供します。

1.00mmピッチ設計のMolex 1.00mmメザニンコネクター。
回路 電流 ピッチ
84、164 1.0~2.5A 1.00mm